Subestações de alta tensão

As instalações de infraestrutura, a indústria e as residências particulares em todo o mundo requerem cada vez mais energia elétrica

Subestações de alta tensão, os pontos de nó da complexa infraestrutura de transmissão de energia de hoje, desempenham um papel fundamental no atendimento a essa demanda com segurança e confiabilidade. A Siemens os fornece em base chave na mão. Onde quer que você esteja, a Siemens é sua parceira confiável para o planejamento e a construção de subestações personalizadas de alta tensão de ponta.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Centro de Suporte ao Cliente:

Centro de Suporte ao Cliente

Atendendo às suas demandas

Soluções e serviços para todo o ciclo de vida

Você espera uma experiência abrangente em transmissão de energia, liderança em tecnologia, longa experiência em projetos de serviços públicos e indústrias em todo o mundo e força financeira confiável? Então, a Siemens é a sua parceira de escolha para soluções de subestações de alta tensão, dentro do orçamento e no prazo.

Muito mais do que você esperaria

O escopo de fornecimento da Siemens compreende muito mais do que o equipamento de alta tensão necessário para a operação de uma subestação. Inclui aparelhagem de alta e média tensão, transformadores e equipamentos, bem como todos os sistemas auxiliares de controle, proteção, comunicação e monitoramento de condições. Além disso, a Siemens está em condições de fornecer toda a subestação de alta tensão como uma solução pronta para uso individual ou até mesmo atuar como contratada geral para projetos de engenharia, compras e construção (EPC) / engenharia, compras e gestão de construção (EPCM).  

A Siemens fornece toda a gama de serviços, tecnologias e componentes necessários para a construção e operação bem-sucedidas de uma subestação de alta tensão de qualquer tipo. Cabe a você selecionar dentre uma ampla gama de serviços disponíveis:   

  • Conceito, planejamento, engenharia
  • Execução do projeto incluindo gestão do projeto e fabricação de todos os componentes-chave
  • Comissionamento
  • Operação 
  • Manutenção, reformas, atualizações, desmontagem de equipamentos antigos
  • Financiamento

A Siemens ajuda os clientes do setor a se concentrarem em seus principais negócios, fornecendo soluções rápidas, confiáveis e completas, baseadas em um alto grau de flexibilidade, desenvolvimento contínuo e excelente experiência em consultoria para todas as etapas de um projeto de subestação de alta tensão: 

  • Conceito, planejamento, engenharia
  • Suporte na conformidade de código de rede, bem como em 
  • Manuseio e processamento de documentos oficiais de planejamento e procedimentos de aprovação
  • Execução do projeto incluindo gestão do projeto e fabricação de todos os componentes-chave
  • Comissionamento
  • Operação
  • Reformas de manutenção, atualizações e desmontagem de equipamentos antigos 
  • Financiamento
Parceira de confiança

Uma história de sucesso convincente

A Siemens provou ser uma fornecedora confiável de subestações de alta tensão para todos os níveis de tensão e para todas as aplicações, desde subestações básicas com um único barramento até subestações de interconexão com vários barramentos ou um arranjo de disjuntor e meio para correntes de até 800 kV, 8.000 A e curto-circuito de até 100 kA.

As numerosas subestações de alta tensão da Siemens que estão em operação em todo o mundo compreendem soluções de acesso à rede para parques eólicos, bem como soluções excepcionalmente compactas que trazem alta tensão diretamente para os centros de consumo e subestações de tensão ultra-alta para os backbones das redes de transmissão.

 

A Siemens atende clientes de todo o mundo e não é de se admirar que o número de projetos concluídos com sucesso continue crescendo constantemente.

Visão geral dos sistemas

Tipos de subestações de alta tensão

Os vários tipos de aparelhagem disponíveis para subestações de alta tensão tornam possível fornecer soluções flexíveis e individuais. Aqui temos uma visão geral dos diferentes tipos de subestações de alta tensão e suas principais vantagens.

Confiáveis, comprovadas, econômicas

Subestações com aparelhagem isolada a ar

As subestações de alta tensão da Siemens com aparelhagem com isolamento a ar (AIS) são a opção econômica para tensões nominais de até 800 kV. Elas são reconhecidas pela mais alta confiabilidade, operação econômica e baixos requisitos de manutenção. 

 

Os especialistas da Siemens sempre consideram os parâmetros elétricos e as condições ambientais às quais uma subestação está exposta. É por isso que as subestações AIS da Siemens atendem até aos desafios mais exigentes e fornecem:

  • Uma solução ideal quando restrições de espaço e circunstâncias ambientais não são um problema
  • Fácil implementação de uma ampla gama de aplicações padrão
  • Comutação confiável para até 800 kV, correntes nominais de até 8.000 A e correntes de curto-circuito de até 80 kA

Compactas, poderosas, adaptáveis

Subestações com aparelhagem com isolamento a gás

As subestações de alta tensão da Siemens com aparelhagem isolada a gás (GIS) são ideais para atender alguns dos requisitos mais importantes da atualidade: levar energia em níveis de alta tensão diretamente para os centros das áreas urbanas. Com quase 50 anos de experiência em fabricação de SIG, a maior base instalada de SIG e um longo histórico de fornecimento chave na mão superior, a Siemens é capaz de fornecer soluções GIS verdadeiras e completas, que incluem até treinamento operacional. 

 

Atualmente, mais de 34.500 baias Siemens GIS estão em operação em subestações GIS em todo o mundo, mesmo nos ambientes mais desafiadores. A ampla gama de GIS para tensões nominais de 72,5 kV a 550 kV fornece soluções ideais para aplicações de comutação interna e externa até as mais altas taxas de desempenho que exigem:

  • uma pegada pequena
  • confiabilidade excepcional
  • ruído e emissões eletromagnéticas muito baixos

Modulares, versáteis, inteligentes

Subestações com tecnologias combinadas

As subestações de tecnologias mistas, ou subestações híbridas, são usadas principalmente para a reforma e expansão de subestações com aparelhagem externa e interna com isolamento a ar, principalmente nos casos em que essas modificações precisam ser realizadas com a subestação em serviço. Como espaço e tempo são os principais fatores de custo na expansão de subestações, as soluções com aparelhagem altamente integrada (HIS) da Siemens oferecem a possibilidade de adaptar rapidamente uma subestação às demandas atuais. Os disjuntores, seccionadores, interruptores de aterramento e transformadores de instrumento HIS estão alojados em gabinetes resistentes à pressão e à prova de água e não requerem espaço adicional. Barramentos e buchas são originários da tecnologia AIS convencional.

 

Subestações com tecnologias combinadas são:

  • ideais para novas subestações quando o espaço é limitado
  • excepcionalmente compactas graças à hibridização da tecnologia GIS e AIS
  • claramente estruturadas, com bom acesso a todos os equipamentos
  • modulares para atender praticamente qualquer conceito de rede

Flexíveis, robustas, plug and play

As soluções portáteis de energia aumentam a agilidade e a resiliência do desenvolvimento da rede

As soluções de energia portáteis da Siemens são uma solução plug and play ideal quando se trata de obter conexão, renovação ou expansão urgente da rede em ambientes desafiadores. Seu design móvel e modular permite enfrentar o desafio de prazos apertados de construção, desastres naturais e restrições operacionais. Elas garantem a máxima flexibilidade de projeto e utilização, excelente confiabilidade e alto retorno do investimento graças a:

  • instalação rápida, tamanho reduzido e fácil realocação
  • gestão mínima de interface, pré-comissionamento completo antes da expedição e pouco trabalho no local
  • robustez às restrições de transporte e manuseio, bem como ambientes agressivos

    

Personalizadas, convenientes, completas

Soluções chave na mão

As soluções chave na mão da Siemens para subestações de alta tensão incorporam o forte desempenho de uma das principais empresas de engenharia do mundo e fornecedor único de produtos, soluções e serviços de transmissão de energia. O escopo dos serviços inclui consultoria, gestão de projetos, planejamento de sistemas, engenharia, comissionamento, suporte abrangente pós-venda e soluções de financiamento personalizadas. Centros de competência e filiais em todo o mundo criam valor local e garantem que os especialistas da Siemens estejam ao alcance de todos os projetos.

 

Com décadas de experiência prática como empreiteira geral e fabricante de equipamentos, além de um grande número de projetos concluídos com sucesso em todo o mundo, a Siemens tem tudo o que é necessário para projetar, construir e operar soluções chave na mão para subestações elétricas que fornecem:

  • uma abordagem única, compreendendo todos os aspectos técnicos, financeiros e ecológicos de todo o ciclo de vida da estação
  • soluções personalizadas baseadas nas tecnologias comprovadas da Siemens, mesmo para as demandas mais desafiadoras
  • liberdade dos esforços de coordenação e risco financeiro e técnico minimizado

  

Saiba mais sobre nossas soluções chave na mão para subestações de alta tensão

Mais informações

Temas tópicos

Referências do projeto

Subestações de alta tensão na prática

Nós confiáveis em sistemas de energia em todo o mundo

0

Anos aproximados de experiência

0 +

Países em todo o mundo

0 +

Projetos no total

    Um conhecimento abrangente e muitas décadas de experiência prática estão no centro de todas as subestações de alta tensão Siemens AIS e GIS. Elas atendem até os mais altos níveis de tensão e são usadas nos ambientes mais exigentes.                            

O maior GIS da América do Norte aumenta a confiabilidade do sistema elétrico e reforça o backbone de transmissão de Nova Jersey

Empresa de serviço público de eletricidade e gás SE&G | Subestação Bergen, EUA Este projeto bateu recordes em termos de escala e desempenho. Os dutos de barramento unipolares isolados a gás, com um comprimento total de 2.700 metros, conectam o GIS acomodado no edifício de aparelhagem de 85 metros de comprimento à parte com isolamento a ar da subestação. Os disjuntores de 245 kV foram os primeiros do mundo a comutar uma corrente de curto-circuito de 80 kA. O projeto incluiu engenharia, design, fornecimento e entrega, comissionamento, todos os equipamentos de controle e proteção associados e edifícios para a subestação. Esse projeto atualizou as linhas de 138 kV existentes para 230 quilovolts. O GIS ajuda a fornecer capacidade de carga adicional e aumenta a segurança e a confiabilidade por redundância no design do sistema e resistência a terremotos.

A Noruega se beneficia de uma alimentação adicional de eletricidade fornecida por usinas eólicas e pequenas centrais hidrelétricas

Operador de sistema de energia Statnett SF | Subestação de Sogndal, Noruega A subestação de Sogndal é um ponto-chave no oeste da Noruega. Fortalece a rede elétrica da Noruega Ocidental, aumenta a capacidade de transmissão de eletricidade e fornece suporte de tensão através da instalação de um Compensador Estático de Var (SVC). Como resultado, garante uma alimentação adicional de eletricidade e uma capacidade de redundância fornecida pelas usinas eólicas e pequenas centrais hidrelétricas. A Siemens foi responsável pelo planejamento, entrega e instalação de nove baias para um AIS de 420 kV, em barramento duplo, design de dois disjuntores, três baias para um AIS de 145kV, em design de barramento único e disjuntor. Além disso, o contrato compreendia a conexão das linhas de transmissão existentes de 300kV com a nova subestação de 420kV e o design, entrega e instalação de um compensador de variante estática +/- 250 MVAr (SVC).

Downloads e suporte

Informações adicionais

Aqui é onde você pode baixar folhetos e documentação adicionais e solicitar mais informações sobre subestações de alta tensão.

Serviço de transmissão de energia

A Siemens apoia o desenvolvimento da rede de transmissão e distribuição de energia com sua forte equipe de especialistas e vários serviços.

 

White paper

Subestações subterrâneas modernas em tecnologia GIS

Este documento descreve as oportunidades e os desafios que surgem do uso de subestações subterrâneas modernas, consideradas uma contribuição para garantir um fornecimento de energia econômico e ecológico. Exemplos de instalações concluídas e projetos em construção fornecem uma ampla visão geral de situações e soluções. Basta inserir seus detalhes de contato para fazer o download do white paper.

Informações detalhadas

Excelência técnica ao seu alcance

As soluções da Siemens para subestações de alta tensão incorporam o forte desempenho de uma das principais empresas de engenharia do mundo e fornecedor único de produtos, soluções e serviços de transmissão de energia. Se você quiser saber mais sobre as vantagens das soluções comprovadas e testadas pela Siemens e se aprofundar em todos os detalhes técnicos, basta entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente Siemens e ter suas perguntas individuais respondidas diretamente por nossos especialistas.

O Guia de Engenharia de Energia é o manual abrangente para transmissão e distribuição de energia elétrica.

Baixe agora