Sensformer®: Conectado de nascença.

Quando o transformadores encontra a conectividade. Utilize os dados que seus transformadores fornecem para mergulhar na digitalização e otimizar suas operações e decisões de negócios.
Você quer discutir suas necessidades com a gente? Entrar em contato!

Contato

Sensformer-Platform, mai 16, 2018 - abr 28, 2025

Acesso ao Sensformer-Platform

Monitore o status de seu transformador de qualquer lugar, a qualquer momento e otimize as suas operações. Clique aqui para acessar:

Agregue valor com o Sensformer®

A linha de base da “Internet da Energia”

O mundo de hoje está conectado e nós acreditamos que já é hora de conectar digitalmente também os transformadores. Estamos abrindo caminho para uma classe de produtos completamente nova: o Sensformer®. Não importa se você opera um transformador em uma usina de geração de energia, em uma aplicação industrial ou na rede: seus ativos informarão seu status operacional e darão uma indicação no momento em que ocorrerem anormalidades. A consequência: mais transparência e flexibilidade a riscos e custos minimizados.

Sensores, dados e oportunidades futuras

Gostaria de saber mais? Vamos dar uma olhada mais de perto nos dados e nas opções futuras que você recebe com nosso recurso de conectividade.

Sensformer® - seu olhar sobre a rede elétrica

Os transformadores já são uma parte vital e decisiva das redes de energia – independentemente de serem convencionais ou digitais. O Sensformer® permitirá que você digitalize esta importante pedra angular de sua rede elétrica. De agora em diante, seus transformadores estarão conectados!

 

Um Sensformer® contém os sensores necessários para inserir os parâmetros operacionais mais importantes – como nível de óleo, temperatura, corrente de enrolamento de baixa-tensão e posicionamento por GPS. Para entrar no mundo dos transformadores digitalizados, basta incluir um cartão GSM. O envio de dados pode ser feito pelo GSM, bem como pela conexão Ethernet, sem a necessidade de uma infraestrutura de TI secundária.

Você não precisa de uma tonelada de big data para melhorar as operações, mas somente um pequeno conjunto de dados inteligentes – digitalizar significa conectar os pontos.
Puneet Harminder Singh, Gerente de Projetos

Acessível para todos, apto para o futuro

Os transformadores estão localizados em cada entroncamento crítico dentro da rede elétrica e são expostos a várias formas de estresse elétrico e físico. Sem um dispositivo de monitoramento abrangente conectado, seu status real é geralmente desconhecido.

 

Mas não seria ótimo se os transformadores lhe dissessem como está seu progresso? Com um Sensformer®, você consegue exatamente isso!

O transformador da próxima geração está equipado com um recurso de conectividade que mede um conjunto definido de dados. Com um aplicativo de análise de dados e conexão sem fio, seus dados de transformador e de rede elétrica se tornam transparentes para você. Está operando em condições de sobrecarga por um determinado tempo? Planejando a manutenção para prolongar a vida útil do transformador? Simplifique sua gestão de ativos, melhore suas operações e aumente a disponibilidade.

Sensformer® avançado

A digitalização ocorre a uma velocidade ainda inédita na indústria de produtos de transmissão. Embora a jornada do Sensformer® tenha começado há apenas um ano, ela já está evoluindo por meio da ampliação dos recursos do produto. As novas aplicações fornecidas pelo Sensformer® avançado são baseadas em uma operação digital dupla, uma replicação térmica sincronizada do ativo físico.

 

A operação digital dupla simula o comportamento do ativo físico em tempo real e, assim, cria um tipo completamente novo de experiência e aplicações de valor agregado: um gerenciador de sobrecarga ativa permite que os operadores avançados do Sensformer® gerenciem sobrecargas temporárias sem comprometer a vida útil. Com uma visualização completa da temperatura, o estado de aquecimento atual pode sempre ser verificado; uma visão de consumo de vida fornece indicações sobre a vida útil residual do ativo. Além disto, com base no gêmeo digital, para aplicações altamente desenvolvidas, podem ser utilizados no ativo sensores avançados adicionais, por exemplo. bucha, descarga parcial ou sensores DGA.

 

Download

Multimídia

Sensformer® em um relance

Conecte seus transformadores para estarem preparados para a Internet de Energia

Nascido conectado - Digitalizando os transformadores à seco Geafol

Clique no botão abaixo e tenha acesso aos benefícios e acessórios do Sensformer, além de mais informações sobre seu manuseio e segurança de dados.

Contato

Experimente a gestão de ativos em tempo real

Nossa solução padrão e de nuvem aberta, com uma interface web móvel, permite que os operadores Sensformer® obtenham percepções fáceis e rápidas para todos os ativos conectados, aprimorando as decisões operacionais. Ao incluir informações computadas na nuvem, como temperatura ambiente e condições climáticas, sua gestão de ativos atinge o próximo nível, proporcionando uma proteção e uma gestão de ativos otimizadas e minimizando os riscos operacionais – também no que diz respeito à resiliência.

Alguma dúvida?

Entre em contato