FITformer® – Transformadores de Distribuição Imersos em Líquido (LiDT) da Siemens

Os transformadores de distribuição podem ser a última etapa na cadeia de conversão que traz energia elétrica para o consumidor, bem como a primeira etapa de transformação para alimentar a energia gerada de forma descentralizada na rede elétrica. Os transformadores de distribuição da Siemens Transformers são projetados para confiabilidade, eficiência e desempenho ambiental superiores. Uma arquitetura modular, aliada a opções de projeto, garante eficiência de custo e fácil manutenção mínima.

Entre em contato com nossos especialistas

Entre em contato

Transformadores de distribuição FITformer®

Descubra o mundo dos transformadores de distribuição imersos em líquido de até 30 MVA e saiba mais sobre os principais ativos na primeira e última etapa das redes elétricas.

 

iPDF Download

Descubra mais

Tecnologia

Áreas de aplicação

Os transformadores de distribuição da Siemens Transformers cobrem uma ampla gama de aplicações.
Portfólio

Transformadores de alta eficiência para economia diária

A Siemens Transformers oferece dois tipos de transformadores de distribuição imersos em líquido – FITformers® e reguladores de voltagem. Eles são utilizados para converter energia elétrica de alta-tensão; em geral até 36 kV, para uma voltagem mais baixa, e até 250 ou 450 V, com uma frequência idêntica antes e depois da transformação.

FITformer® IND para aplicações industriais

 

A Siemens constrói transformadores de distribuição resilientes e personalizáveis, que não apenas oferecem desempenho confiável e superior nas condições mais adversas, como também atendem perfeitamente às necessidades dos clientes na indústria. Os FITformers® IND da Siemens são projetados para fornecer energia para acionamentos pesados em usinas siderúrgicas, plataformas de petróleo, instalações em alto-mar e instalações de transporte, como também para toda a gama de utilizações para acionamentos na indústria.

 

Instalações de conversores estáticos com válvulas apropriadas são necessárias para transformar e controlar a energia elétrica para estas aplicações. Os transformadores conversores estáticos fornecem a ligação para a rede de fornecimento. Eles devem suportar um estresse térmico e dinâmico mais pesado, devido a mudanças rápidas na carga e permitir frequentes carregamentos de partida. O design especial de enrolamento da Siemens alcança uma alta capacidade de resistência a curtos-circuitos, tornando o transformador imune ao estresse causado por frequentes cargas de pico de acionamento. Outro fator positivo é a grande capacidade de calor e a alta capacidade de sobrecarga deste tipo de transformador.

 

A Siemens desenvolveu um sistema de pintura e uma proteção contra corrosão testados em laboratório (por exemplo, testes de névoa salina) para o Siemens FITformers® IND utilizado para aplicação ou em ambiente químico.    

FITformer® REN para aplicações eólicas

Os operadores de turbinas eólicas precisam de transformadores confiáveis e seguros para que a turbina nunca tenha avarias. Com sua experiência em transformadores desde 1892 e cerca de 5.000 unidades construídas para parques eólicos nos últimos 10 anos, a Siemens Transformers está na linha de frente da tecnologia de transformadores de aplicação eólica. Um amplo orçamento para pesquisa e desenvolvimento e o trabalho de especialistas seniores em engenharia contribuíram para tornar a Siemens Transformers o principal fornecedor para esta aplicação.

 

Os transformadores para aplicações eólicas convertem média para baixa-tensão com frequência idêntica.

Classificações: ≤15MVA e ≤72,5 kV

 

Benefícios dos FITformers® REN

  •       Alta eficiência - baixas perdas
  •       Ambientalmente correto
  •       Não exige grande manutenção
  •       Baixo peso, alta eficiência e confiabilidade
  •       Disponibilidade global
  •       Design personalizado    

FITformer® REN para energia fotovoltaica

 

Instalado ao lado dos painéis solares em uma subestação de transformação, o FITformer® REN para aplicação solar vem com uma classificação de até 5 MVA e uma voltagem nominal de até 36kV. Graças ao design à prova de toque da Siemens Transformers, o FITformer® REN pode ser instalado tanto na parte interna como na parte externa sem invólucros extras.

 

Os parques solares enfrentam condições climáticas adversas e precisam ainda operar em todos os momentos. Suas opções de design tornam o FITformer® REN uma solução altamente confiável – resistente a alta corrosão, condições climáticas adversas e variações de temperatura.

 

FITformer® REN converte média para baixa-tensão com frequência idêntica
Classificações: ≤ 15 MVA/≤ 72,5 kV

 

Regulador de voltagem

Os reguladores de voltagem reduzem a perda de energia de cabos longos e redes elétricas estendidas. Eles são utilizados para integrar as energias renováveis na rede. Os reguladores de voltagem são utilizados predominantemente em redes que atendem aos padrões do IEEE.

 

Benefícios

  • Alternativa de redução de custos para expansão da rede elétrica
  • Facilmente integrado na estrutura de rede elétrica existente
  • Fácil instalação
  • Ampla faixa de regulagem
  • Modelos de regulagem flexíveis para operação otimizada

A Siemens inventou o regulador de voltagem em 1932. Estes autotransformadores com derivação mantêm um nível de voltagem desejado, o que significa que sua confiabilidade é de matéria primordial. Os reguladores de voltagem são uma solução altamente confiável para estabilizar a flutuação de tensão na rede elétrica do cliente. Eles são notavelmente mais econômicos para os clientes do que uma expansão de rede elétrica de média voltagem.

 

Os reguladores de tensão vêm modelos monofásicos ou trifásicos. Diferentes sistemas de refrigeração estão disponíveis. Eles podem ser aplicados a qualquer sistema elétrico para melhorar a qualidade da voltagem.    

O regulador de voltagem padrão fornece aproximadamente 10% de ajuste. Entretanto, em alguns projetos, as regulamentações de 15% e 20% também estão disponíveis.

Disponíveis em 50 ou 60 Hz, suas classificações são calculadas de acordo com o nível de tensão do transformador ao qual elas estão conectadas (ou seja, 10%). 

As classificações de nível de voltagem para reguladores de voltagem monofásicos variam entre 2,5 kV e 19,9 kV e entre 31,8 kVA e 889 kVA. As unidades trifásicas estão disponíveis a 13,2kV, 34,5kV ou de 500kVA a 4,000kVA.

Construído para robustez e eficiência

Tanque e Refrigeração

Seja durante o transporte ou a operação, o tanque deve permanecer vedado firmemente sob estresse mecânico e independentemente do vento ou do tempo. A proteção contra corrosão é especialmente importante. A superfície é jateada e depois multirrevestida. Mediante solicitação, a galvanização por imersão a quente pode fornecer uma proteção ainda melhor.

 

O tanque do transformador de distribuição deve dissipar toda a perda de calor. Em transformadores hermeticamente fechados, as paredes corrugadas absorvem as mudanças no volume do líquido de isolamento. Alternativamente, o transformador pode ser projetado como um sistema aberto ou equipado com um conservador de óleo que compensa o volume adicional.

 

Algumas regiões também utilizam tanques com paredes lisas e radiadores embutidos. As unidades hermeticamente seladas, às vezes, possuem uma almofada de ar ou de gás para compensar a expansão do óleo. A tampa de chapa de aço é aparafusada – ou, mediante solicitação, soldada – ao tanque. A espessura do aço e o suporte são dimensionados para garantir que a tampa resista a todos os estresses necessários.

Download e Suporte

Faça uso de nossos serviços

Para sua conveniência, reunimos downloads relevantes em um único local. Se sua pergunta ainda não foi respondida, entre em contato com nossa Equipe de Suporte de Energia.

Entre em contato com o nosso Centro de Suporte

support.energy@siemens.com

+49 180 524 70 00

+49 180 524 24 71

Contato e Suporte

Entre em contato e obtenha seu transformador de distribuição

Com mais de 100 anos de experiência em projetos e construção de transformadores, a Siemens surgiu como líder em tecnologia de distribuição de líquidos imersos. A Siemens oferece a mais alta qualidade e confiabilidade em seu abrangente portfólio de transformadores de distribuição imersos em líquidos, desde aplicações renováveis até reguladores de voltagem. A Siemens cria soluções personalizadas que melhor atendem às necessidades dos clientes.   Você precisa de ajuda em um projeto especial ou apenas quer discutir conosco suas necessidades e nossa oferta? Estamos aguardando sua ligação ou solicitação.  

Descubra o que a Siemens Transformers pode fazer por você

Formulário de contato