Saiba como o payback do GEAFOL traz lucro através da economia de energia

Tenha acesso ao documento em que mostramos o quão importante é levar em consideração o custo total durante a vida útil do transformador, chamado de “Total Cost of Ownership (TCO)”, e os tipos de perdas existentes ao investir em transformadores secos.

 

Clique no botão ao lado para ver como são realizados esses cálculos.

Tecnologia GEAFOL para transformadores de distribuição a seco

A tecnologia GEAFOL permitiu o desenvolvimento de transformadores secos de excelentes características elétricas, mecânicas e térmicas, de alta eficiência e compatíveis com operação em qualquer tipo de ambiente.

 

Transformadores encapsulados em resina GEAFOL

Descubra por que o GEAFOL está estabelecendo novos padrões 

Ultrapassando os mais altos padrões de segurança 

Os transformadores a seco GEAFOL satisfazem os requisitos das classes mais definidas, como comprovado por testes abrangentes:

  • E2 classe ambiental
  • F1 classe resistente ao fogo
  • C2 categoria climática

A Siemens projeta e fabrica o transformador GEAFOL de acordo com as normas IEC 60076-11, NBR 5356-11 ou outra adotada pelo cliente. O alto padrão de qualidade do transformador GEAFOL é confirmado a partir do resultado obtido nos testes de rotina, tipo e especiais. A certificação das classes E2, C2 e F1 permite sua aplicação em todos os ambientes e sob condições extremamente adversas, como:

  • Temperaturas ambientes de ± 60° C
  • Atmosferas agressivas
  • Grande Estress mecânico, por exemplo em navios, guindastes ou usinas eólicas

Catálogo "Comportamento dos transformadores GEAFOL no fogo"

Catálogo "Certificados GEAFOL"

 

Livre de manutenção e eco-friendly 

Os transformadores a seco GEAFOL são isolados com uma resina epóxi e uma mistura de pó de quartzo - um material ecológico que faz a bobinagem

  • quase livre de manutenção
  • resistente à umidade
  • tropicalizado
  • retardador de chama
  • autoextinguível

Nenhum gás tóxico é produzido, nem mesmo sob os efeitos do arco. E os espaçadores especialmente desenvolvidos do sistema de suporte da bobina asseguram o isolamento das vibrações do núcleo de aço silício, o que significa níveis de ruído muito baixos.

Eletricamente seguro 

As bobinas dos enrolamentos de alta tensão são feitas de folha de alumínio.

Por que enrolar bobinas?

  • Eles combinam técnicas simples de enrolamento com alta segurança elétrica.
  • O isolamento é submetido a menos tensão elétrica do que em outros tipos de enrolamentos.
  • O resultado: frequência de alta potência e capacidade de suportar tensão de impulso.

Por que alumínio?

  • Os coeficientes de expansão térmica do alumínio e da resina fundida são semelhantes.
  • O resultado: as tensões térmicas devido a mudanças de carga são reduzidas ao mínimo.

Sob pedido, oferecemos transformadores do tipo seco com enrolamentos de cobre.

Sem inclusões de gás 

Os enrolamentos de alta tensão são encapsulados com resina epóxi, a vácuo e em alta temperatura::

  • Inclusões de gases indesejáveis são evitadas.
  • Livre de descargas parciais (até o dobro da tensão nominal) é fornecida.

O enrolamento em folha de baixa tensão também é feito de alumínio. O comprimento da folha de alumínio é igual ao da bobina:

  • Forças axiais de curto-circuito no transformador são reduzidas.

A fita condutora e o material de isolamento são ligados por aquecimento:

  • Uma unidade compacta com força suficiente para suportar forças radiais é criada.

Sustentável 

Os transformadores a seco GEAFOL ainda têm benefícios mesmo no final do ciclo de vida: sem qualquer perigo para o meio ambiente, 94% do material pode ser reciclado.

Encontre o transformador a seco GEAFOL correto para a sua necessidade

Acessórios 

Explore o GEAFOL 

Instalação e operação 

As instruções de operação a seguir guiam você pela instalação, conexão, monitoramento de temperatura, comissionamento, limpeza e inspeção do seu GEAFOL.

GEAFOL App

Aplicativo Siemens GEAFOL

Com o nosso aplicativo GEAFOL para dispositivos iOS e Android, você pode assistir as instruções de operação on-line e off-line em seu tablet ou smartphone:
Histórias de sucesso e estudos de caso

Saiba mais sobre as últimas aplicações dos transformadores GEAFOL da Siemens

Serviço

Contato e serviço contínuo

Pós-Vendas

Nossa responsabilidade não termina com a entrega - além da aplicação de nossos engenheiros de serviço no local, oferecemos treinamentos individuais para seus colaboradores. Para mais informações, estamos à disposição.

Campos de operação

Descubra os muitos campos de operação

Desde 1965, mais de 100.000 Transformadores de Distribuição a Seco GEAFOL estiveram em operação. Seja em um parque eólico na Tasmânia, uma fábrica de produção de papel na África do Sul ou na linha Transrapid entre Xangai e Pudong, nossos transformadores a seco asseguram fornecimento de energia confiável em qualquer lugar, a qualquer hora.

GEAFOL contribui para a energia ecológica em alto mar

-12 %

economia aproximada em emissões de CO2

0 %

eficiência global aproximada da maquinaria

A Siemens foi irá equipar 20 navios Mærsk Triple E - os maiores e mais modernos navios porta-contêineres do mundo - com sistemas de geração de energia ecologicamente corretos. 40 transformadores de distribuição a seco GEAFOL, cada um com uma capacidade de 4.400 kVA, farão parte do sistema de recuperação de calor residual a bordo. *O primeiro navio da classe Triple: o Mærsk Mc-Kinney Møller em Bremerhaven, Alemanha

Energia confiável para a maior nuvem da Alemanha

0 MW

potência máxima

0 km2

Apesar de sua enorme área de TI, o data center está entre os mais modernos e eficientes em termos energéticos de sua categoria.

A Siemens instalou sistemas de distribuição de energia no maior centro de dados da Alemanha, operado pela Deutsche Telekom. Os sistemas são projetados especificamente para atender as altas demandas do data center: uma interrupção de energia de mais de 10 milissegundos pode levar a distúrbios maciços. 18 Transformadores GEAFOL, cada um com capacidade de 2.500 kVA, garantem uma fonte de alimentação confiável.

Melhor desempenho sob circunstâncias extremas

0 m

profundidade de perfuração abaixo do fundo do mar

A Siemens forneceu dois pacotes completos de energia para as novas unidades de perfuração semi-submersíveis da Statoil na plataforma continental norueguesa. Os transformadores conversores GEAFOL de 2.400 kVA mantêm os sistemas em funcionamento e garantem baixa manutenção e serviço - mesmo sob condições ambientais adversas extremas.

Notícias e eventos

Mantenha-se atualizado sobre o GEAFOL

Saiba mais sobre o GEAFOL em um dos seguintes eventos: