Transformadores de Potência

Especializado em soluções confiáveis com máxima eficiência e disponibilidade. Os transformadores da Siemens dão suporte aos operadores de rede, fornecendo aos clientes equipamentos e energia de ponta, seguros e acessíveis.

Sob medida para atender às necessidades específicas dos clientes - Economias diárias com transformadores eficientes - Retorno de investimento - Ecológico

Descubra como nossas inovações estão moldando o futuro dos transformadores

Veja os destaques atuais

Compensação CC para transformadores de potência

Você está aborrecido com o aumento dos níveis de ruído e perda no seu transformador de potência, causados por CC? Nós temos a solução perfeita!

Portfólio

Soluções confiáveis e de longo ciclo de vida, construídas de acordo com os requisitos do cliente

Por mais de um século, fornecedores de energia e empresas industriais contam com a Siemens para seus transformadores de potência confiáveis e eficientes. Quase todos eles, variando de potências de 20 MVA a unidades bem acima de 1.000 MVA, e 20 kV a 1.100 kV são feitos sob medida.

 

A Siemens oferece uma cadeia completa de serviços - da consultoria ao projeto, da fabricação e transporte ao comissionamento e à Gestão do Ciclo de Vida do Transformador. Como um dos principais fabricantes de transformadores do mundo, a Siemens Transformers oferece uma competência e uma rede de serviços rígidas e responsivas em mais de 190 países no mundo.

Economias Diárias

Os serviços e produtos da Siemens Transformers garantem economia diária para os clientes: Há economia nas despesas de capital para a instalação regional da usina e para a aquisição da ampla experiência e conhecimento profundo necessários para a criação de projetos de unidades personalizadas. Os benefícios de taxas e perdas minimizadas de falhas, transformadores de baixo ruído, unidades com compensação CC e sistemas de monitoramento para manutenção preventiva, por outro lado, se traduzem em economia nos gastos operacionais.

Risco minimizado de falha

Os transformadores de potência da Siemens podem ser integrados a qualquer tipo de sistema de gestão de energia. Você pode optar por integrá-los a qualquer sistema de monitoramento baseado em nuvem, como o MindSphere. Isso fornece informações sobre as condições operacionais atuais do transformador e cargas críticas, facilitando a prevenção de quedas de energia.

 

 Além disso, a Siemens Transformers oferece uma solução Pretact® abrangente, projetada para maximizar a disponibilidade da rede, minimizando as consequências de interrupções não planejadas e planejadas. 

 

Aproveitando ao máximo suas décadas de experiência na fabricação e gestão de níveis de baixa e extrema tensão, o portfólio da Siemens oferece transformadores altamente confiáveis, da distribuição aos transformadores HVDC, com risco minimizado de falha e disponibilidade maximizada.

Retornos em investimentos

Os transformadores de potência da Siemens possuem uma forte segurança de investimento. As aplicações de transformadores de última geração, como reatores de derivação variável, comutadores de fase, ajudam os clientes a fornecer melhor qualidade de energia. 

 

Os operadores podem aproveitar os transformadores da Siemens para aumentar a utilização da capacidade e otimizar a operação da rede. Um reator, por exemplo, pode transmitir mais energia através das linhas existentes, ou um transformador de fase pode ser usado para otimizar o fluxo de carga. A Siemens não apenas constrói modernizações com transformadores de última tecnologia para substituir unidades antigas, mas também oferece soluções interessantes de financiamento de projetos. 

Ambientalmente amigável

Redução de CO2

Substituir aplicações mais antigas por transformadores mais poderosos usando a tecnologia mais recente reduz substancialmente a pegada de carbono.

 

Isolamento de éster

A Siemens oferece isolamento de éster ecológico natural e sintético para todos os transformadores, incluindo reatores, comutadores de fase e aplicações HVDC.

 

Benefícios do isolamento éster

  • Alto ponto de fulgor e chama para maior segurança
  • Líquido prontamente biodegradável para proteção ambiental prolongada
  • Alta tolerância à umidade por uma longa vida útil
  • Possibilidade de aumentar a carga do transformador
  • Éster sintético: o ponto baixo de fluidez (-56°C) permite a operação em climas frios
  • Custos mais baixos graças à redução do risco de incêndio e interrupções prolongadas devido a falhas perigosas.

Padrões de qualidade certificados

Uma forte rede de fábricas de transformadores da Siemens em todo o mundo cria a principal tecnologia de transformadores e componentes pré-fabricados. A presença global da Siemens com especialistas em transformadores familiarizados com os requisitos locais e internacionais também garante que os clientes desfrutem de tempos de resposta rápidos e entrega pontual. Em compromisso com a qualidade sem compromissos, o sistema de gestão da qualidade usado em todas as fábricas de transformadores de potência da Siemens está em conformidade com a DIN ISO 9001:2000.

 

Para atender aos requisitos públicos de conteúdo local, a Siemens também permite e dá suporte aos fabricantes de transformadores locais para produzir transformadores com base na tecnologia Siemens. No entanto, para garantir uma confiabilidade consistentemente alta do transformador, a Siemens Transformers implementa o projeto e a fabricação internos de protótipos.

Transformadores de Potência

Áreas de Aplicação

Tecnologia

Engenharia de precisão aprimorada por uma arquitetura modular de recursos

A precisão, a máxima atenção aos detalhes e os padrões exigentes na fabricação garantem alta eficiência, longos ciclos de vida e baixas taxas de falha dos transformadores de potência Siemens.

 

A experiência da Siemens com unidades personalizadas levou a um processo de design altamente sofisticado que oferece flexibilidade dentro de um determinado quadro de padronização, oferecendo aos clientes uma solução de personalização economicamente eficiente.

 

O processo aprimorado de personalização da Siemens oferece vantagens adicionais: Sua arquitetura modular altamente evoluída mantém a fabricação e a manutenção eficientes e econômicas.

Montagem e teste: Trabalho manual do primeiro ao último passo

O conjunto de núcleo e bobina do transformador consiste em núcleo, enrolamentos, comutadores e cabos de conexão. Atenção especial é dada à estabilidade mecânica dos enrolamentos. Um anel de pressão de junta para todos os enrolamentos em um membro central minimiza as forças de cisalhamento axial. A montagem seca sob vácuo a 130 graus Celsius. As conexões aparafusadas são testadas e fixadas logo após a secagem e imediatamente antes da instalação do conjunto no tanque, embora o conjunto ainda esteja a uma temperatura acima de 100°C. Para garantir uma longa vida útil, o transformador é preenchido com óleo isolante.

Resiliência da rede

Protegendo a cadeia de valor da energia

A resiliência máxima da rede é uma preocupação principal de todas as concessionárias e operadores de transmissão em todo o mundo. A Siemens Transformers oferece um portfólio de medidas preventivas, protetoras e reativas para toda a cadeia de valor de energia, de ponta a ponta.

Um plano de três pilares para a resiliência da rede

Em colaboração com os clientes, a Siemens Transformers desenvolveu produtos e serviços que são ao mesmo tempo confiáveis e flexíveis e proporcionam tranquilidade a qualquer operador de transformador para sua rede. Com tecnologias de ponta, a resiliência da rede se torna uma visão clara para o futuro do setor de energia. Não importa se a rede é enorme e urbana ou pequena e rural - o portfólio de resiliência da Siemens PREVENT PROTECT REACT é adaptável a qualquer serviço público. Oferece soluções para todos os três grupos de fatores de risco:

  • Problemas operacionais, como falhas na rede ou frota envelhecida,
  • Desastres naturais, como terremotos, furacões ou tempestades geomagnéticas,
  • Ataques, físicos ou cibernéticos.
     

Visite nosso novo site de resiliência da rede

Os transformadores de resiliência móveis mantêm a duração da interrupção curta

Confiabilidade

Mesmo pequenos desvios podem fazer uma grande diferença

Uma fonte de alimentação confiável é essencial para o sucesso dos negócios em setores de uso intensivo de energia. Suas estratégias de gestão de riscos geralmente variam de aliviar o impacto, reduzindo a probabilidade de ameaças a transferir toda ou parte da ameaça para outra parte. A escolha da estratégia é baseada na descrição do risco com o qual estão lidando. O tempo médio entre falhas (MTBF) é um indicador chave de desempenho na avaliação de riscos.

Por que o cálculo da confiabilidade é importante

Os fabricantes geralmente fornecem índices de confiabilidade - “Taxa de falhas” (FRe), bem como listas de MTBF - que são calculadas usando metas padrão da indústria. Mas não existe uma estratégia “tamanho único” para escolher esses objetivos. O cálculo de índices e métricas de confiabilidade é mais útil quando há um nível de desempenho real a ser atingido. 

 

A taxa média de falha de um transformador muda ao longo de sua vida útil. Mesmo pequenos desvios podem fazer uma grande diferença, talvez não nos primeiros anos de serviço, mas certamente mais adiante em seu ciclo de vida. A incorporação de índices de confiabilidade em uma estrutura congruente de gestão de riscos é crucial para o sucesso dos negócios e é importante considerar as limitações dos índices de risco. A Siemens Transformers apoia os clientes na compreensão e no cálculo da confiabilidade, principalmente porque seus transformadores têm um histórico único de alta confiabilidade, desde a entrega pontual à segurança, da qualidade do produto até contatos e suporte transparentes.

 

Download: "Siemens Transformers: "Taxas de falha externa para transformadores de potëncia"

Serviço - Aumente estrategicamente o valor com a Gestão do Ciclo de Vida do Transformador

O Transformer Lifecycle Management™ (TLM™) é um conceito de serviço para todos os transformadores da sua rede, independentemente da idade, fabricante ou energia. Permite planejar gastos e controlar o momento de novos investimentos. Ajuda a evitar interrupções não planejadas e a minimizar os períodos de inatividade planejados. E o TLM™ ajuda você a reduzir sua pegada ambiental, maximizando a disponibilidade do transformador.

Trazemos o serviço do transformador para você

Seus transformadores precisam operar de maneira confiável e sem interrupções. O conceito de serviço TLM™ da Siemens ajuda você a aproveitar ao máximo suas poucas e cada vez menores janelas de oportunidade, mesmo para interrupções planejadas do serviço. A resposta do TLM™ ao problema são tecnologias e métodos que são tão móveis quanto nossos especialistas. Desde sistemas de secagem de óleo até estações de teste de alta tensão, as oficinas de reparo móveis TLM™ oferecem suporte no local. Elas complementam os serviços fornecidos pelas instalações de reparo da Siemens, são rápidas, flexíveis e podem ser integradas em suas operações.

Fabricação - Uma rede global

Fabricamos transformadores de potência Siemens em um total de 14 fábricas de transformadores em quatro continentes. Cada uma dessas fábricas de produção tem um foco diferente em termos de pesquisa e desenvolvimento. Nossa rede de fábricas garante que nossos clientes em todo o mundo lucrem com as habilidades e soluções especiais de todos os locais individuais. A qualidade é sempre de acordo com os padrões europeus, independentemente do local de fabricação.    

Vantagens do cliente

  • Preparação rápida de propostas
  • Gestão de projeto de ponta a ponta consistente e otimizada
  • Tempos de produção e entrega notavelmente mais curtos
  • Confiabilidade de entrega muito alta
  • Flexibilidade e confiabilidade graças às fábricas reserva
  • Documentação rápida e padronizada
  • Entrega just-in-time
 

Projeto harmonizado, diretrizes de projeto globalmente padronizadas e programas de TI padrão para todas as usinas garantem que nossos clientes sempre recebam o melhor produto possível, independentemente da fábrica da Siemens em que o comprarem.

Histórias de sucesso e estudos de caso

Saiba mais sobre as aplicações mais recentes dos transformadores de potência da Siemens

Downloads e Suporte

Conheça nossos produtos, serviços e suporte

Entre em contato com o Centro de suporte de energia

Energy Customer Support

+49 180 524 70 00

+49 180 524 24 71

SIEMENS AG

Freyeslebenstraße 1

91058 Erlangen

Deutschland

Referências

Fazendo a diferença

Os transformadores de potência da Siemens são fabricados em 14 fábricas em vários países para operação em todo o mundo. Retorno do investimento financeiro com qualidade de fabricação certificada: DIN ISO 9001:2000, construído para atender às normas nacionais e internacionais de acordo com as necessidades do cliente, excelente atendimento ao cliente onde quer que você esteja.

Aprimorando a estabilidade da fonte de alimentação para Oncor, Texas

100 MWA

capacidade de potência

0 st

maior transformador de potência do mundo

0 kV

potência máxima com OLTC

Este transformador intensificador de gerador foi construído como um transformador de rede personalizado para a Oncor, uma empresa de serviços públicos no Texas, EUA. 

Um transformador intensificador de gerador para Samsun Cengiz Enerji, Turquia

0 MVA

capacidade de potência

0 kV

tensão nominal com OLTC

Um transformador de usina de ciclo combinado para a usina de energia fóssil mais eficiente da Turquia.

Um transformador de usina nuclear para Gundremmingen, Alemanha

600 MVA

capacidade de potência

0 kV

tensão nominal com OLTC

Contato

Entre em contato com nosso Suporte de Vendas e Atendimento ao Cliente para Transmissão e Distribuição de Energia

Precisa de ajuda em um projeto concreto? Precisa de uma cotação para algum de nossos produtos ou soluções? Precisa de suporte para o seu equipamento instalado? Tem uma pergunta técnica? Precisa de algo totalmente diferente? Você pode entrar em contato conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aguardamos sua ligação ou solicitação online. Telefone 0800 11 94 84