Imagem da usina

Capacitores de Potência

50 anos de experiência, presente em 5 continentes, em mais de 20 países

Capacitores pelo mundo

Em 2009, a Siemens ampliou o portifólio de produtos e passou também a ser fornecedora de capacitores de potência e bancos de capacitores de média e alta tensão. A tecnologia utilizada pela Siemens apresenta alta confiabilidade e está presente no mercado há mais de 50 anos, e em mais de 20 países! Além disso, investimentos em pesquisa e desenvolvimento resultam em um produto inovador, que cumpre com os mais severos requisitos elétricos e ambientais (incluindo temperaturas extremas, requisitos sísmicos severos, alta umidade, entre outros) com referências sólidas no Brasil e em outros países ao redor do mundo. Os capacitores de potência da Siemens não só melhoram a capacidade de transmissão de energia elétrica e a estabilidade da rede, como também contribuem para o crescimento econômico e para uma redução significativa das emissões de dióxido de carbono.

Capacitores produzidos no Brasil em projetos pelo mundo

Projetos no Brasil

50 Anos de Experiência

Os capacitores de tecnologia Siemens vêm sendo fabricados desde 1959, com foco em confiabilidade e robustez. Ao longo dos anos, a Siemens tem investido, de forma contínua, nos processos de fabricação, qualidade e em pesquisa e desenvolvimento das unidades capacitivas. Além disso, contamos com profissionais qualificados e especializados em temas relacionados a capacitores de potência. O resultado da soma destes fatores é um Capacitor de Potência referência em seu nicho de mercado, sendo sinônimo de extrema qualidade e confiabilidade.

Capacitores de Potência – Dados técnicos

A Siemens entrou no mercado de capacitores de potência com um produto direcionado as mais diversas aplicações. A tecnologia utilizada pela Siemens apresenta um produto com alta confiabilidade, presente no mercado há mais de 50 anos. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento resultam em um produto inovador que cumpre com os mais severos requisitos técnicos e ambientais, como: funcionalidade em temperaturas extremamente baixas (como as do norte do Canadá, de -50°C) e também extremamente altas (até +55°C); ambientes de elevada umidade (como a região tropical do Norte do Brasil) e localidades situadas em zonas sísmicas (como a Nova Zelândia).
Bancos de Capacitores 
Aplicações
Sistemas de transmissão AC flexíveis (FACTS)
Compensação paralela
Compensação Estática (SVC)
 
 
Capacitores chaveados mecanicamente com amortecimento (MSCDN)
 
 
Capacitores chaveados mecanicamente (MSC)
 
Compensação série
Compensação série controlada a tiristor (TCSC)
 
 
Compensação série protegida a tiristor (TPSC)
 
 
Compensação série fixa (FSC) 
Filtros de harmônicos AC 
 
 
Filtros AC, do tipo PLC 
 
 
HVDC, para longas distâncias – Filtros AC e DC 
 
 
Capacitores de surto AC e DC 
 
 
Unidade capacitativa
Dados técnicos
Tecnologia: 
Fusível interno, fusível externo, fuseless e sem fusível. 
Tensão nominal: 
Fusível interno: Até 15 kV. Demais: Até 24 kV.
Frequência: 
50 Hz/60 Hz
Potência nominal: 
Até 1000 kvar (50 Hz).
Até 1200 kvar (60 Hz).
Corrente nominal:
Máx. 180 A. 
BIL:
95 kV, 125 kV, 150 kV, 170 kV, 200 kV.
Dielétrico:
Filme de polipropileno e óleo.
Impregnante:
Óleo biodegradável sem PCB.
Resistor de descarga:
75 V/10 min ou 50 V/5 min
Perdas:
Com fusível interno: < 0.20 W/kvar Demais: < 0.12 W/kvar
Temperatura:
–50 / +55 ºC
Normas:
IEC, IEEE, ABNT, CSA, e outras.
Certificados de qualidade:
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001

Números finais devem ser confirmados durante o projeto.

Para outras normas, por favor nos consulte.

 
Contato

Fale com a gente

Quer saber qual é o capacitor que melhor se enquadra à sua necessidade? Preencha os campos abaixo e nós entraremos em contato.

Pós-Venda

Nossa responsabilidade não termina com a entrega do produto – temos engenheiros disponíveis para dar todo o suporte necessário em eventuais intercorrências de maneira rápida e eficaz.