dispositivo de mabobra siemens em fundo azul

Dispositivos de Manobra, Comando e Medição 

Os dispositivos modulares são especialmente construídos para serem instalados em quadros padrão IEC/DIN de maneira rápida e com total versatilidade. 
Clique no link e veja as informações técnicas dos dispositivos modulares

Baixar conteúdo

Os dispositivos de manobra e comando são indicados para acionar diversas cargas permitindo ao usuário total segurança e flexibilidade de manuseio. Já os dispositivos de medição proporcionam leitura eficiente de grandezas elétricas de modo fácil e rápido.

 

Dispositivos de grande flexibilidade e alto nível de segurança que proporcionam economia nas instalações, podendo ser aplicados desde painéis de distribuição até pontos de acesso do usuário comum.

Seccionadores

Os seccionadores são utilizados como interruptor para manobra de circuitos de iluminação e cargas.

Os seccionadores comutadores com posição central desligado permitem por exemplo o controle de sentido de rotação de motores.

Série especial compacta dos modelos ON/OFF de 20 e 32 A onde  os dispositivos podem possuir até 4 contatos (4 NA) em um único módulo.

 

Vantagens:

  • Contatos auxiliares pode ser instalado sem a necessidade de ferramentas. Mesmo contato auxiliar utilizado nos Mini Disjuntores, o que possibilita a economia de estoque.
  • Montagem segura e fácil - com condutores conectados em frente aos barramentos é possível ter uma visão completa da instalação.
  • Terminais idênticos,inferior e superior, possibilitam a alimentação através de ambos.
  • Dispositivo de trava para manopla para prevenção de acionamentos não autorizados.

Botões de Comando

Os botões de comando são utilizados em sistemas de comando e sinalização de circuitos de iluminação, motores e outros tipos de cargas de até 20 A.

 

Vantagens:

  • Botões de comando com funções de impulso e retenção podem ser substituídos um pelo outro mesmo após a instalação, aumentando as aplicações do dispositivo e a economia de tempo e mão de obra.
  • Botões  de comando e lâmpada de sinalização com alimentação separada num único dispositivo, podem ser usados para duas diferentes aplicações.
  • No caso de dispositivos com dois botões e duas lâmpadas, cada botão é instalado separadamente. Isso aumenta as opções de aplicações do dispositivo.
  • Lâmpadas piloto e visores coloridos podem ser substituídos com segurança mesmo durante a operação sem a necessidade de ferramentas.
  • As lâmpadas são instaladas numa base especial com proteção contra polarização reversa. Isso garante a correta polarização nas aplicações em DC

Sinalizadores

Sinalizadores são usados para sinalização de linha e monitoramento de falhas na instalação.

Estão disponíveis com um, dois ou três sinalizadores num mesmo módulo.

 

Vantagens:

  • Lâmpadas piloto e visores coloridos podem ser substituídos com segurança mesmo durante a operação sem a necessidade de ferramentas.
  • As lâmpadas são instaladas numa base especial com proteção contra polarização reversa. Isso garante a correta polarização nas aplicações em DC.
  • É possível montar  vários dispositivos através de barramentos. Isso garante uma instalação rápida e simples.
  • O sinalizador com três lâmpadas permite a sinalização de três diferentes fases num mesmo dispositivo de apenas um módulo

Relés de impulso

Relés de impulso são utilizados em residências, prédios comerciais e residências e industrias de pequeno porte.

 

São aplicados em sistema de iluminação para ligação de inúmeras lâmpadas instaladas em grandes áreas, como por exemplo escritórios, corredores extensos, escadarias, etc, através de pulsadores e diferentes pontos e um par de fios.

 

Substitui os convencionais interruptores paralelo, simplificando as ligações, economizando fiações e, em especial, comandando sistemas de iluminação de forma flexível otimizando gastos de energia.

 

Vantagens:

  • Todos os dispositivos possuem indicador de posição e são operados manualmente. Isto permite operações simples no local e rápido reconhecimento do estado da instalação.
  • O ruído de comutação é especialmente silencioso e atende aos requisitos de edifícios residenciais.
  • Todos os dispositivos podem ser equipados com um contato auxiliar adicional, aumentando a flexibilidade de aplicação.

Contatores

Contatores são dispositivos acionados à distância e são aplicados principalmente para manobrar circuitos ou cargas.

Nossos contatores são disponíveis em duas tecnologias:

  • Tecnologia DC desenvolvida com sistema magnético DC que permite alimentação DC ou AC
  • Tecnologia AC com sistema magnético AC para redes exclusivamente AC.

Todos os dispositivos podem ser equipados com contato auxiliar.

 

Vantagens:

  • Contatores com função O/I/AUTO permitem o teste de plantas com acionamento manual sem a necessidade da aplicação de tensão de comando no dispositivo.
  • Indicador de posição para rápida verificação dos status do dispositivo oferece segurança quando a planta é avaliada.
  • Terminais afunilados garantem excelente proteção contra toques acidentais.
  • Vida útil prolongada.

Relés Horário

A utilização de relés horário são essenciais em instalações modernas.

 

De fato, é difícil imaginar uma automação residencial ou processos sequencias de economia de energia sem a utilização de relés horário.

 

São aplicados para manobra e controle de tempo de funcionamento em sistemas de iluminação, sistema de irrigação, estufas, bombeamentos d’água, piscinas, sinos escolares, placas de publicidades, etc.

 

A nova geração dos relés horários digitais possuem um maior número de funções graças a uma melhor solução e simples operação do dispositivo

 

Vantagens:

  • Textos pré-programados, quatro botões lógicos  e sistema extremamente intuitivo economizam tempo no momento da instalação.
  • O contraste do display pode ser ajustado de acordo com as condições do ambiente.
  • A linha Mini possui apenas um módulo e são utilizados em locais com limitação de espaço.

Minuterias

Em muitas instalações há um grande potencial para economia à ser explorado, principalmente nos sistemas de iluminação.

 

A iluminação de muitos locais ficam em operação por horas sem ninguém presente, sendo que locais não muito frequentados podem estar operando por muitas horas ou dias sem ser notado.

 

A minuteria da Siemens pode ser programada sem a necessidade de utilização de ferramentas e oferece diferentes níveis de funções, dependendo da aplicação.

 

Vantagens:

  • Economia de energia através do desligamento de equipamentos e circuitos em períodos determinados.
  • Adequado para economia de energia de lâmpadas.
  • Ideal para áreas residenciais – dispositivo silencioso.
  • Modelos com pré-aviso para alerta dos usuários 

Medidores

Esses dispositivos são utilizados para medição de tensão e corrente elétrica e auxiliam no monitoramento das instalações.

 

Eles são apropriados para conexão direta em redes elétricas ou ainda em redes trifásicas com chaves seletoras para monitoração de linha.

 

Vantagens:

  • Os amperímetros digitais possuem 14 diferentes escalas de medições, desde 0 ... 20 A até  0 ... 999 A, que podem ser programadas usando uma codificação. Isso assegura uma aplicação flexível e ampla.
  • Os amperímetros analógicos podem ser equipados com escalas diferentes que podem ser substituídas para correntes primarias de 60, 150 e 400 A AC, dependendo da relação de transformação do transformador de corrente utilizado

Contadores de horas e Contadores de pulsos

Contadores de horas e contadores de pulso são utilizados para o monitoramento de produção e tempo de serviço de máquinas e equipamentos, o que permite o exato planejamento e monitoramento  de processos produtivos, ciclos de manutenção e tempo de garantia.

 

São disponíveis nas versões digital e eletromecânico

 

O campo de aplicações para esses dois dispositivos é muito grande, como o registro das horas de operação de máquinas, sistemas, controle do volume de produção ou gerenciamento de plantas

 

Vantagens:

  • Ajudam no planejamento dos intervalos de manutenção das instalações e assegura o eficiente funcionamento da planta.
  • Aplicações flexíveis para os modelos digitais com alimentação de 12 ... 150 V DC e 24 ... 240 V AC  em um único dispositivo.

Monitorador de corrente residual

Desligamentos de circuitos devido a um inesperado disparo do dispositivo de proteção pode muitas vezes causar custos elevados.

 

Dependendo da falha é possível prevenir desligamentos de equipamentos e circuitos.

 

Monitoradores de corrente residual (RCM), como o próprio nome sugere, monitoram correntes residuais em instalações elétricas.

 

Os RCMs são usados principalmente onde uma falha pode resultar numa sinalização, mas não no desligamento de circuitos. Isso possibilita que operadores detectem falhas e eliminem suas causas antes do dispositivo de proteção atuar, assim aumenta segurança as instalações e operadores, além da economia de custos.
     

Vantagens:

  • Alta flexibilidade de instalação e operação segura através  do monitoramento de correntes residuais.
  • Valores limites de corrente residual ajustáveis permitem a detecção e sinalização de falhas – desligamento de plantas muitas vezes é indesejável.
  • São disponíveis em diferentes tamanhos.
  • Podem ser utilizados opcionalmente para sinalização e/ou manobra.de circuitos.