Blocos e Barramentos para Quadro de Distribuição

Blocos e Barramentos para Quadro de Distribuição facilitam todas as conexões

Responsáveis pela distribuição de energia dentro dos painéis elétricos, os Barramentos e Blocos de Distribuição facilitam todas as conexões e garantem total segurança na instalação. Os barramentos e blocos completam o portfólio de Soluções Siemens para Sistemas de Distribuição de Energia em Baixa Tensão.

Barramentos para Quadro de Distribuição

Os barramentos para quadro de distribuição estão disponíveis nas versões de 10 mm² ou 16 mm². O sistema de barramento 5ST3 7 pode ser cortado, e as tampas finais podem ser adicionadas conforme o comprimento desejado, garantindo total qualidade de acabamento e isolação elétrica. Podem ser usados com os disjuntores DIN 5SY, 5SL e 5SP com ou sem contato auxiliar (AS) ou contato de alarme (FC). Os pinos livres, deixados como reservas, ficam seguros e protegidos utilizando as coberturas isoladas contra contatos acidentais.

Blocos de Distribuição

São utilizados para distribuir a energia elétrica dentro do painel. Estão disponíveis para os sistemas 1, 2, 3 e 4 polos nas correntes de até 400A. Os Blocos permitem distribuir os circuitos de alimentação entre os diversos circuitos de carga, com diferentes seções de cabos.

 

Com alta resistência térmica e mecânica, os Blocos de Distribuição são feitos de material termoplástico, o que permite um uso sob grande carga térmica e mecânica, de acordo com a IEC 60947-7-1. Possibilitam rápida montagem em trilho DIN ou sobre chapas de montagem com a utilização de 2 parafusos M5. Seguros e compactos, possuem grau de proteção IP20 e ocupam pouco espaço no painel.

 

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos