Bornes ALPHA FIX

A família de bornes ALPHA FIX permite uma perfeita conexão para cada aplicação, proporcionando flexibilidade, facilidade e rapidez nas montagens.

 

Os bornes ALPHA FIX estão disponíveis nas seguintes execuções: conexão por parafuso, conexão por mola e conexão plug-in.

 

Os bornes estão preparados para fixação em trilho 35mm (conforme IEC 60715), atendendo todos os requisitos para uma montagem rápida e organizada.

 

Conexão tipo parafuso 8WA1

Conexão tipo parafuso 8WA1

O sistema de conexão por parafuso pode ser utilizado em todas as aplicações, sendo caracterizado pela robustez e elevada qualidade de contato. Os bornes 8WA1 são isolados em ambos os lados dispensando o uso de tampas finais.

 

A linha de bornes tipo parafuso 8WA1 apresenta várias possibilidades de execução: borne padrão de passagem, borne terra/PE, borne de dois andares, borne seccionador fusível, borne seccionador e borne para medição. Existem também as opções: bloco de 3 polos (2,5 a 35 mm²) para circuitos de motores trifásicos e bloco de 10 polos (2,5 e 4 mm²) para circuitos de comando, que otimizam e agilizam as montagens.

 

Atendem a norma NBR IEC 60947-7-1, sendo resistente a vibrações de acordo com a IEC 60068-2-6. Os terminais de conexão são protegidos contra toques acidentais (IP 2X) atendendo os requisitos das normas IEC 60529 e NR 10.

Conexão tipo parafuso 8WH1

Conexão tipo parafuso 8WH1

OS bornes com conexão por parafuso 8WH1 apresentam um design incrivelmente compacto e oferecem fácil manuseio. A capacidade de deformação elástica do corpo do borne impede qualquer deformação do condutor travado. Adequado para aplicações de até 1000 VCC.

 

A completa linha conta com borne padrão de passagem, borne fusível, borne de seccionamento por faca, borne isolado, borne de dois andares, borne de seccionamento por faca de dois andares, borne com diodo, borne de dois andares com diodo e bornes para correntes elevadas (de 150 e 232A).

Conexão tipo mola 8WH2

Conexão tipo mola 8WH2

Nos bornes com tipo mola 8WH2, a conexão é feita com o auxílio de uma ferramenta, como uma chave de fenda, onde o ponto de conexão é aberto e em seguida o condutor é inserido dentro do compartimento. Após isso, a ferramenta é removida e a conexão é feita automaticamente. A tensão da mola exerce uma pressão constante no condutor, o que assegura uma excelente estabilidade de contato, mesmo em aplicações sujeitas a altos níveis de vibrações.

 

Os bornes tipo mola 8WH2 apresentam diversas possibilidades de execução: borne padrão de passagem, borne padrão de passagem híbrido (mola e parafuso em um só borne), borne fusível, borne de seccionamento por faca, borne isolado, borne de dois andares, borne de três andares, borne de quatro andares para motores, borne com diodo e borne de dois andares com diodo.

Conexão tipo plug-in 8WH6

Conexão tipo plug-in 8WH6

O método de conexão plug-in junta as vantagens dos bornes com conexão tipo mola com os do tipo plug-in. Sem a necessidade de ferramentas, basta inserir os condutores rígidos e flexíveis nos seus terminais. A rápida instalação garante esforço mínimo e garantia de contato. A remoção ocorre simplesmente pressionando-se o botão de destravamento.

 

Os bornes tipo Plug-in 8WH6 apresentam diversas possibilidades de execução: borne padrão de passagem, borne fusível, borne de seccionamento por faca, borne isolado e borne de dois andares.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos