Technology Partner - Parceria com Fabricantes de Painéis Elétricos

dois homens de terno seguram ao mesmo tempo uma placa do Technology Partner o programa de parceria de paineis elétricos da siemens

Nosso programa de parceria para comutadores de média tensão e quadros de distribuição de baixa tensão

Por décadas, a Siemens tem sido um parceiro estabelecido para fabricantes de painéis. Nossos sistemas e componentes inovadores para distribuição de energia têm sido comprovados em muitos setores e aplicações e são reconhecidos mundialmente. O programa de Partnering envolve toda a linha de distribuição de energia, de média à baixa tensão. Sua abordagem modular permite que cada parceiro escolha uma configuração individual de valor agregado no uso dos painéis de média tensão isolados a ar SIMOPRIME e dos quadros de distribuição de baixa tensão SIVACON S8. Os parceiros de tecnologia desfrutam de vantagens exclusivas e podem contar com uma forte parceria.

Você gostaria de se beneficiar das vantagens de uma parceria forte?

Entre em contato

O programa de parceria

O caminho para o sucesso compartilhado

Seja com nossa especialização na fabricação de cursos individuais de treinamento, ferramentas de configuração que auxiliam o processo de engenharia ou o suporte exclusivo. Nosso programa de parceiros oferece vantagens decisivas para estar um passo à frente da concorrência. Nossos parceiros se beneficiam da experiência de um fabricante globalmente reconhecido de painéis de média tensão e quadros de distribuição de baixa tensão.

Os elementos de uma parceria forte

Painel de média tensão SIMOPRIME: confiável e à prova de falhas

Os Painéis de média tensão SIMOPRIME de 17,5 a 24 kV oferecem a combinação perfeita de tecnologia, confiabilidade, qualidade e serviço. Os Painéis isolados a ar podem ser idealmente combinados com disjuntores a vácuo SION e são homologados para instalação interna pela IEC 62271-200.

Painel de distribuição de baixa tensão SIVACON S8: seguros, flexíveis e eficientes

Os Painéis de distribuição de baixa tensão SIVACON S8 oferecem o mais alto grau de segurança para pessoas e sistemas, com verificação de projeto testada de acordo com a IEC 61439-2. Soluções tecnicamente desafiadoras para distribuição de energia de baixa tensão podem ser implementadas com estes painéis de distribuição de até 7.000 A.

 

Central de controle de motores para demandas industriais máximas

O design de montagem universal com unidades removíveis permite distribuição de energia segura e consistente com aplicações flexíveis para instalações industriais. Com os requisitos em constante mudança, como modificações do desempenho do motor ou adição de novos tempos de troca de cargas, a disponibilidade do sistema aumenta devido ao manuseio fácil e seguro.

Conhecimento do especialista

Nossos programas de treinamento são baseados em muitos anos de experiência em engenharia de Painéis de distribuição. Com base nesse conhecimento, oferecemos um treinamento teórico e prático em painéis, componentes e software de configuração. Exemplos de boas práticas e conhecimento de normas tornam os cursos de treinamento completos.

Processo de engenharia digital

As ferramentas de configuração fornecem suporte durante toda a execução do projeto e garantem a configuração sem erros. Assim, os processos de distribuição de energia são otimizados e o tempo e os custos de planejamento, elaboração de propostas, implementação e documentação de Painéis são significativamente reduzidos.

Suporte exclusivo

Os parceiros de tecnologia desfrutam de suporte especial para que possam implementar seus projetos mais rapidamente e com mais sucesso do que nunca. Uma linha direta exclusiva para dúvidas técnicas e uma extranet protegida estão disponíveis para este fim.

Para mais informações:

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos

Explorando novos caminhos juntos

Aproveite as abordagens comprovadas - aventure-se em um novo território

Uma parceria de tecnologia com a Siemens significa identificar potenciais e explorar novas oportunidades de negócios. Isso é baseado em soluções Siemens eficientes, seguras e flexíveis, além do atendimento ideal. Essa combinação abre caminho para novos mercados e oportunidades na distribuição de energia elétrica.

Você gostaria de se beneficiar das vantagens de uma parceria forte?

Entre em contato