Caixas de Distribuição Siemens

Quadros de Distribuição resistentes e adequados para distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, prediais e comerciais.

Os quadros de distribuição da Siemens são construídos em material resistente, adequados para distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, prediais e comerciais.

Os quadros da linha SIMBOX XF, construídos em material termoplástico auto-extinguível, são adequados para distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, prediais e comerciais, pelo fato de não propagar chamas, além de ser compostos por plásticos recicláveis e ecologicamente corretos, atendendo integralmente as diretivas RoHS.

 

Na cor branca, com porta branca ou transparente, estão disponíveis para montagem embutida, com capacidade de 4, 8, 12, 18, 24, 36 e 54 módulos e grau de proteção IP40.São dedicados à instalação dos dispositivos modulares do padrão DIN com fixação rápida em trilho (DIN 35 x 7,5 mm). Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação.Com design  (moderno e inovador, proporcionam praticidade, versatilidade e rapidez às instalações, sem abrir mão da beleza.

 

Certificação:SIMBOX XF é a primeira e única linha de quadro termoplástico fabricada no Brasil a atender integralmente todos os requisitos das normas NBR IEC 60439-3, NBR IEC 60670-1, IEC 60670-24 e NBR IEC 60529, obtendo a certificação do laboratório TUV credenciado pelo INMETRO.

Simbox XF

Por fora, muito design... por dentro, muito espaço e flexibilidade.

As caixas de distribuição de energia da linha SIMBOX XF, construídas em material termoplástico auto-extinguível, são adequadas para distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, prediais e comerciais, pelo fato de não propagar chamas, além de ser compostas por plásticos recicláveis e ecologicamente corretos, atendendo integralmente as diretivas RoHS.

 

Na cor branca, com porta branca ou transparente, estão disponíveis para montagem embutida, com capacidade de 4, 8, 12, 18, 24, 36 e 54 módulos e grau de proteção IP40.São dedicados à instalação dos dispositivos modulares do padrão DIN com fixação rápida em trilho (DIN 35 x 7,5 mm). Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação.Com design  (moderno e inovador, proporcionam praticidade, versatilidade e rapidez às instalações, sem abrir mão da beleza.

 

Certificação:SIMBOX XF é a primeira e única linha de quadro termoplástico fabricada no Brasil a atender integralmente todos os requisitos das normas NBR IEC 60439-3, NBR IEC 60670-1, IEC 60670-24 e NBR IEC 60529, obtendo a certificação do laboratório TUV credenciado pelo INMETRO.

SIMBOX XF

4 Módulos / 8 Módulos

SIMBOX XF - 4 Módulos | 8 Módulos 

4 Módulos                                                                                                                                8 Módulos

  • Código:                               8GB1 181-0MB30 (Porta Transparente)                              8GB1 181-1MB30 (Porta Transparente)
                                                 8GB1 181-0MB31 (Porta Branca)                                        8GB1 181-1MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                           4 Disjuntores                                                                           8 Disjuntores
  • Módulos Reserva:              + 1 Módulo                                                                              + 1 Módulo
  • Aplicação:                           Embutir                                                                                    Embutir
  • Dimensões:                        286X202X110mm                                                                  286X274X110mm
  • Módulos:                            DIN (18mm)                                                                             DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V                                                                                   Até 400V
  • Isolação:                             Classe II (  )                                                                            Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A                                                                                            80A
  • Frequência:                        50/60Hz                                                                                    50/60Hz
  • Grau de Proteção:             IP40                                                                                            IP40
  • Certificação:                       Sim, TÜV                                                                                   Sim, TÜV
  • Normas:                              NBR IEC 60439-1/3;                                                                 NBR IEC 60439-1/3;
                                                 NBR IEC 60670-1;                                                                    NBR IEC 60670-1;
                                                 IEC 60670-24;                                                                          IEC 60670-24;
                                                 NBR IEC 60529.                                                                        NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:              7891154161531 (Porta Transparente)                                 7891154166765 (Porta Transparente)
                                                 7891154161548 (Porta Branca)                                            7891154166772 (Porta Branca)

SIMBOX XF

12 Módulos

SIMBOX XF - 12 Módulos 

  • Código:                         8GB1 181-2MB30 (Porta Transparente)
                                          8GB1 181-2MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                    12 Disjuntores
  • Módulos Reserva        + 1 Módulo
  • Aplicação:                    Embutir
  • Dimensões:                 286X346X110mm
  • Módulos:                     DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:        Até 400V
  • Isolação:                      Classe II (  )
  • Corrente Nominal:     80A
  • Frequência:                 50/60Hz
  • Grau de Proteção:      IP40
  • Certificação:                Sim, TÜV
  • Normas:                       NBR IEC 60439-1/3;
                                          NBR IEC 60670-1;
                                          IEC 60670-24;
                                          NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:       7891154161531 (Porta Transparente)
                                          7891154161548 (Porta Branca)

SIMBOX XF

18 Módulos

SIMBOX XF - 18 Módulos

  • Código:                         8GB1 181-3MB30 (Porta Transparente)
                                          8GB1 181-3MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                    18 Disjuntores
  • Módulos Reserva:       + 1 Módulo
  • Aplicação:                    Embutir
  • Dimensões:                  286X454X110mm
  • Módulos:                      DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:         Até 400V
  • Isolação:                       Classe II (  )
  • Corrente Nominal:      80A
  • Frequência:                  50/60Hz
  • Grau de Proteção:        IP40
  • Certificação:                 Sim, TÜV
  • Normas:                        NBR IEC 60439-1/3;
                                           NBR IEC 60670-1;
                                           IEC 60670-24;
                                           NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:        7891154161555 (Porta Transparente)
                                           7891154161562 (Porta Branca)

SIMBOX XF

24 Módulos

SIMBOX XF - 24 Módulos 

  • Código:                            8GB1 182-2MB30 (Porta Transparente)
                                             8GB1 182-2MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                        24 Disjuntores
  • Módulos Reserva:           + 2 Módulos
  • Aplicação:                        Embutir
  • Dimensões:                     436X346X110mm
  • Módulos:                         DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:            Até 400V
  • Isolação:                          Classe II (  )
  • Corrente Nominal:         80A
  • Frequência:                     50/60Hz
  • Grau de Proteção:          IP40
  • Certificação:                    Sim, TÜV
  • Normas:                           NBR IEC 60439-1/3;
                                              NBR IEC 60670-1;
                                              IEC 60670-24;
                                              NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:           7891154161579 (Porta Transparente)
                                              7891154161586 (Porta Branca)

SIMBOX XF

36 Módulos

SIMBOX XF - 36 Módulos

  • Código:                              7891154161593 (Porta Transparente)
                                               7891154161609 (Porta Branca)
  • Tamanho:                         36 Disjuntores
  • Módulos Reserva:            + 2 Módulo
  • Aplicação:                         Embutir
  • Dimensões:                       436X454X110mm
  • Módulos:                           DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V
  • Isolação:                            Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A
  • Frequência:                        50/60Hz
  • Grau de Proteção:             IP40
  • Certificação:                      Sim, TÜV
  • Normas:                             NBR IEC 60439-1/3;
                                                NBR IEC 60670-1;
                                                IEC 60670-24;
                                                NBR IEC 60529
  • Código de Barras:              7891154161593 (Porta Transparente)
                                                 7891154161609 (Porta Branca)

 

SIMBOX XF

54 Módulos

SIMBOX XF - 54 Módulos 

  • Código:                                8GB1 183-3MB30 (Porta Transparente)
                                                 8GB1 183-3MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                           54 Disjuntores
  • Módulos Reserva:              + 3 Módulos
  • Aplicação:                           Embutir
  • Dimensões:                        436X454X110mm
  • Módulos:                            DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V
  • Isolação:                             Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A
  • Frequência:                        50/60Hz
  • Grau de Proteção:             IP40
  • Certificação:                       Sim, TÜV
  • Normas:                              NBR IEC 60439-1/3;
                                                 NBR IEC 60670-1;
                                                 IEC 60670-24;
                                                 NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:              7891154161616 (Porta Transparente)
                                                 7891154161623 (Porta Branca)

A melhor opção em Caixas de Distribuição de energia do mercado:

  • Muito mais espaço interno, facilitando as ligações, conexões e passagem dos fios e cabos.

  • Design moderno e versátil, que combina com todo tipo de ambiente.

  • Suporte removível para componentes, viabilizando a montagem e interligação dos equipamentos, independente da fixação da caixa na parede.

  • Extrema flexibilidade na montagem dos componentes, tais como disjuntores, dispositivos DR, DPS, relés horários, minuterias, etc.

  • Legítimo padrão IEC / DIN, oferecendo segurança específica para usuários leigos em eletricidade.

  • Fabricado em termoplástico de alta performance, não enferruja e evita os riscos de choques elétricos, sendo também adequado à ambientes úmidos ou com alta salinidade.

  • Primeira linha de quadros fabricados no Brasil com certificação, atendendo integralmente às normas nacionais e internacionais (NBR IEC 60439-3, NBR IEC 60670-1, IEC 60670-24 e NBR IEC 60529).

Simbox WP

Quadros de Distribuição IP65

Os quadros SIMBOX WP, construídos em material termoplástico e com grau de proteção IP65, são próprios para locais sujeitos à jatos d’água ou pó intenso, tais como: instalações de indústrias alimentícias, farmacêuticas, beneficiamento de madeira, entre outras.

 

Na cor cinza, com porta transparente, estão disponíveis para montagem sobreposta e capacidade de 4 a 72 módulos. Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação, sendo apropriados às instalações manipuladas por usuários leigos.

 

Com design italiano, moderno e inovador proporcionam praticidade, versatilidade e rapidez às instalações sem abrir mão da beleza. Os quadros SIMBOX WP atendem integralmente as normas NBR IEC 60439-3 e NBR IEC 60670-1.

 

 

Simbox WP

SIMBOX WP

4 Módulos / 8 Módulos

SIMBOX WP - 4 Módulos / 8 Módulos

4 Módulos                                                                                                                       8 Módulos                                                                                                                                                                                                                  

  • Código:                        8GB1 371 - 0                                                                         Código:                        8GB1 371 - 1                                                                            
  • Tamanho:                    4 Minidisjuntores (18 mm)                                                 Tamanho:                    8 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                    Sobrepor                                                                               Aplicação:                    Sobrepor                                           
  • Dimensões:                 H 210 x L 143 x P 100 mm                                                  Dimensão:                   H 210 x L 215 x P 100 mm                                                           
  • Prof. de Instalação:    70 mm                                                                                   Prof. de Instalação:     70 mm                                                                          
  • Módulos:                     DIN                                                                                         Módulos:                      DIN                                                              
  • Classe de Proteção:    IP65                                                                                       Classe de Proteção:      IP65
  • Montagem c/ DIN:      Sim                                                                                        Montagem c/ DIN:        Sim                                                       
  • Placa de fixação:         Não                                                                                        Placa de fixação:           Não
  • Tampa trans:              SIM                                                                                         Tampa transparente:   Sim
  • Número de colunas   1                                                                                             Número de colunas:    1    

                                                                                                                                         Nº de barramentos:     N/PE1 (8GB2 052 - 0)

SIMBOX WP

12 Módulos / 18 Módulos

SIMBOX WP - 12 Módulos / 18 Módulos 

12 Módulos                                                                                                                          18 Módulos
 
  • Código:                              8GB1 371 – 2                                                                        Código:                               8GB1 371 – 3
  • Tamanho:                          12 Minidisjuntores (18 mm)                                               Tamanho:                          18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                          Sobrepor                                                                                Aplicação:                          Sobrepor
  • Dimensão:                         H 260 x L 298 x P 140 mm                                                  Dimensão:                          H 285 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:          70 mm                                                                                    Prof. de Instalação:           70 mm
  • Módulos:                           DIN                                                                                          Módulos:                            DIN           
  • Classe de Proteção:          IP65                                                                                         Classe de Proteção:           IP65
  • Montagem c/ DIN:            Sim                                                                                          Montagem c/ DIN:            Sim
  • Placa de fixação:               Não                                                                                          Placa de fixação:               Não
  • Tampa transparente:       Sim                                                                                          Tampa transparente:       Sim
  • Número de colunas:         1                                                                                             Número de colunas:         1
  • Nº de barramentos N/PE: 1 (8GB2 052 - 1)                                                                  Nº de barramentos N/PE:  1 (8GB2 052 - 2)

SIMBOX WP

24 Módulos

SIMBOX WP - 24 Módulos

  • Código:                                                  8GB1 372 – 2                                          
  • Tamanho:                                              12 Minidisjuntores (18 mm)                     
  • Aplicação:                                              Sobrepor                 
  • Dimensão:                                              H 420 x L 298 x P 140 mm                
  • Prof. de Instalação:                               70 mm                
  • Módulos:                                                DIN           
  • Classe de Proteção:                               IP65            
  • Montagem c/ DIN:                                 Sim                
  • Placa de fixação:                                    Não   
  • Tampa transparente:                            Sim
  • Número de colunas:                             2                 
  • Nº de barramentos N/PE:                     2 (8GB2 052 - 1)

SIMBOX WP

36 Módulos

SIMBOX WP - 36 Módulos 

  • Código:                                                     8GB1 372 – 3
  • Tamanho:                                                 18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                                 Sobrepor
  • Dimensão:                                                H 463 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:                                 70 mm
  • Módulos:                                                  DIN
  • Classe de Proteção:                                 IP65
  • Montagem c/ DIN:                                   Sim
  • Placa de fixação:                                      Não
  • Tampa transparente:                              Sim
  • Número de colunas:                               2
  • Nº de barramentos N/PE:                       2 (8GB2 052 - 2)

SIMBOX WP

54 Módulos

SIMBOX WP - 54 Módulos

  • Código:                                              8GB1 373 – 3
  • Tamanho:                                          18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                          Sobrepor
  • Dimensão:                                         H 655 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:                          70 mm
  • Módulos:                                           DIN
  • Classe de Proteção:                          IP65
  • Montagem c/ DIN:                            Sim
  • Placa de fixação:                               Não
  • Tampa transparente:                       Sim
  • Número de colunas:                        3
  • Nº de barramentos N/PE:                2 (8GB2 052 - 2)

 

SIMBOX WP

72 Módulos

SIMBOX XF - 72 Módulos 

  • Código:                                                    8GB1 374 – 3
  • Tamanho:                                                18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                                Sobrepor
  • Dimensão:                                               H 878 x L 410 x P 160 mm
  • Prof. de Instalação:                                70 mm
  • Módulos:                                                 DIN
  • Classe de Proteção:                                IP65
  • Montagem c/ DIN:                                  Sim
  • Placa de fixação:                                     Não
  • Tampa transparente:                             Sim
  • Número de colunas:                              4
  • Nº de barramentos N/PE:                      4 (8GB2 052 - 2)

Características construtivas:

  • Porta transparente com abertura para a esquerda.
  • Tampa espelho removível por desengate, somente com o auxílio de uma chave de fenda.
  • Fechamento do quadro com sistema de vedação.
  • Chassi completo, removível e ajustável com trilho de fixação distanciados de 150 mm entre si e 30 mm do fundo do quadro, para instalação dos dispositivos modulares do Sistema N. Contém ainda, local destinado a fixação dos suportes com barramentos para ligação do neutro (N) ou do condutor de proteção (PE).
  • Invólucro do quadro com pré-estampos para entrada e saída dos condutores / condutos.
  • Cobertura superior / inferior para entrada e saída dos condutores / condutos.
Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos