Capacitores para Correção do Fator de Potência

Aprenda a corrigir o fator de potencia da sua instalação, clique no link ao lado e assista ao vídeo!

Linha de Capacitores SIEMENS é a solução para correção do fator potência

A solução Siemens para correção do fator de potência conta com a linha de capacitores PHICAP: dispositivo de segurança interno que realiza a interrupção por sobre pressão, além da tecnologia de autorregeneração, que garante a isolação das rupturas que ocorrem no dielétrico devido a sobrecargas. Como corrigir o fator de potência da sua instalação e quais cuidados devem ser tomados? Clique no link abaixo e assista ao vídeo para saber mais!

Fator de Potência - Como corrigir e quais cuidados devem ser tomados?

Assistir vídeo

Capacitores mono e trifásicos

Os capacitores Siemens estão disponíveis nos modelos monofásicos e trifásicos, nos níveis de tensão de 220 até 525V. Com células de até 36kVAr nos modelos trifásicos e até 6kVAr nos modelos monofásicos, os capacitores da linha Phicap possuem expectativa de funcionamento de 100.000 horas em condições nominais, com capacidade de suportar correntes de surto de até 200 vezes sua corrente nominal.

Módulos trifásicos

Os módulos trifásicos são montados utilizando capacitores Phicap monofásicos e estão disponíveis nas potências de 2,5 até 60kVAr nas tensões de 220 a 480V.

 

A ligação dos cabos é feita através de um borne tipo parafuso 8WA1.

Controladores de fator de potência

Os controladores de fator de potência BR6000 monitoram o estado da rede para realizar o comando de entrada ou saída dos estágios do banco de capacitores de forma rápida e segura para que o FP esteja sempre dentro do valor desejado, além de realizar o rodízio entre os estágios, aumentando a vida útil dos capacitores.

 

O controlador BR6000 está disponível em três versões: 6 estágios sem comunicação e 12 estágios, com ou sem comunicação RS485.

Módulos de descarga rápida

De acordo com a IEC 60831-1, os capacitores destinados à correção do fator de potência precisam descarregar para um nível de tensão de, no máximo, 75V em até 3 minutos. Mas, com os módulos de descarga rápida de capacitores (MDRC) é possível melhorar em até 36 vezes o tempo de descarga dos capacitores.

 

Eles eliminam a necessidade dos resistores de descarga, possibilitam manobras mais rápidas dos capacitores e garantem maior segurança pois reduzem o risco de choque elétrico, devido ao descarregamento mais rápido.

Indutores de bloqueio

Quando existe distorção harmônica na instalação, a correção do fator de potência pelo método convencional pode provocar ressonância dos capacitores com as indutâncias da rede, provocando efeitos indesejáveis como sobrecarga nos capacitores e elevação dos níveis de tensão na rede.

 

Para evitar que isso ocorra, é recomendado a utilização de indutores de bloqueio em série com os capacitores quando o THD de tensão estiver entre 3 e 5% ou o THD de corrente entre 10 e 30%.

Contatores para manobra de capacitores

A linha de contatores 3RT26 foi desenvolvida especialmente para manobrar cargas capacitivas de 12,5 até 100kVAr. Está disponível em 4 diferentes tamanhos.

 

Seus resistores de pré carga limitam as correntes in-rush, que são elevadas correntes provocadas na manobra de capacitores, aumentando assim a vida útil do banco.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos