Transformadores de Corrente - TC

O portfólio Siemens de transformadores de corrente para medição conta com TCs do tipo janela com 5 diferentes tamanhos

Transformadores de corrente 4NC

O completo portfólio Siemens de transformadores de corrente para medição conta com TCs do tipo janela com 5 diferentes tamanhos. Para correntes de primário de 50 a 3000A, os transformadores de corrente 4NC possuem corrente de secundário de 1 ou 5A e classes de precisão de 0,2%, 0,5% e 1%.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos