Minidisjuntores 5SL1

Nova linha. A mesma qualidade com o máximo de segurança

Nova linha de disjuntores Siemens 5SL1

A nova linha é destinada para instalações residenciais e prediais, além de instalações comerciais e de infraestrutura onde o nível da corrente de curto-circuito pode atingir até 3kA em rede de 220/380V ou 5kA em 127/220V, de acordo com a NBR NM 60898.
  • Disponíveis nas correntes nominais de 1A a 80A e nas curvas características de disparo B e C
  • Proporcionam uma maior facilidade e rapidez na montagem da instalação elétrica
  • Sistema inteligente de fixação em trilhos DIN pela parte superior do dispositivo (snap-on system)
  • Design e dimensões padronizados com restante do portfólio de proteção
  • De acordo com as normas técnicas nacionais e internacionais
  • Atende aos requisitos das normas ambientais internacionais - RoHs

Com a mesma qualidade que você confia, a linha 5SL1 garante total proteção para seus projetos e instalações. Mais que segurança, a tranquilidade da escolha certa.

Principais características e vantagens da Linha 5SL1

1) Terminais 
Terminais com design retangular para
conexão de barramentos junto com cabos
mm2 até 35mm2 para simplificação da instalação

2) Certificação INMETRO
Construído para superar os requisitos solicitados
pela certificação do INMETRO

3) Nível de proteção classe I
Garante maior proteção para sua instalação

4) Código de barras
Impresso no próprio produto você fica mais seguro
sobre a procedencia de fabricação

5) Snap-on system
Podem ser removidos individualmente do
trilho DIN sem a necessidade de ferramentas

6) Corpo do minidisjuntor
Fabricado com material termofixo de alta performance
e estabilidade dimensional perante as variações de
temperatura e umidade, apresenta maior precisão no
disparo ao longo da vida útil e alta suportabilidade contra e
feitos danosos dos arcos elétricos. Muito superior às
carcaças injetadas e plástico existentes no mercado.


7) Identificação
Fácil identificação da curva de disparo, da corrente
nominal e da capacidade de interrupção

8) Design
Formato ergonômico e contornos modernos
para fácil acionamento quando conveniente


9) Controle de qualidade
Registro individual do lote e rigoroso controle de produção

Links relacionados

Fique em contato com a Siemens