Nova Linha de Multimedidores de Grandezas Elétricas

Novos multimedidores: PAC 3220, SMART 7KT e PAC 3120

Medição completa e precisa de grandezas elétricas

Conheça os novos multimedidores de grandezas elétricas para porta de painel e beneficie-se de uma medição transparente e precisa. O monitoramento e gerenciamento da energia elétrica tornam o consumo transparente, permitindo a redução de custos através de um consumo otimizado desse recurso, além de verificar a qualidade de fornecimento da energia, garantindo maior confiabilidade em instalações industriais e de infraestrutura. Para realizar a otimização do consumo, a aquisição e digitalização dos dados de medição são a base para inovações no campo de eficiência energética, permitindo que empresas de todos os tamanhos se beneficiem do monitoramento da energia.

Conheça a nova linha de multimedidores porta de painel

Nova linha de multimedidores - Folheto

Destaques

As novas linhas de multimedidores disponibilizam os dados da instalação elétrica com clareza e precisão de acordo com as necessidades de aplicação de cada usuário. Confira abaixo os três novos modelos do completo portfólio de medição de energia Siemens:

Portfólio de multimedidores de energia

SMART 7KT

NOVO

SMART 7KT

Multimedidor de grandezas elétricas para porta de painel com ótimo custo-benefício:

  • Permite a visualização de até 6 grandezas em uma única tela
  • Medição das principais grandezas elétricas
  • Protocolo de comunicação Modbus RTU (RS-485)
  • 1 Entrada digital integrada
  • Tela de cristal líquido (LCD)
  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 480/276 VCA
  • Tensão de alimentação: 95 ... 240 VCA 

7KM PAC3120

NOVO

7KM PAC3120

Multimedidor de grandezas elétricas para porta de painel até 690V:

  • Medição das principais grandezas, inclusive THD e desbalanceamento de tensão e corrente
  • Protocolo de comunicação Modbus RTU (RS-485)
  • 2 Entradas e 2 Saídas digitais
  • Tela de cristal líquido (LCD)
  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 690/400 VCA
  • Disponível em 2 diferentes níveis de tensão de alimentação:

95 ... 240 VCA e 110 ... 340 VCC

22 ... 65 VCC

7KM PAC3220

NOVO

7KM PAC3220

Multimedidor de grandezas elétricas para porta de painel até 690V com diversas possibilidades de comunicação e webserver integrado:

  • Medição das principais grandezas, inclusive THD e desbalanceamento de tensão e corrente
  • Protocolo de comunicação Modbus TCP (2 portas Ethernet)
  • Slots para instalação de módulos de comunicação para os protocolos PROFIBUS, PROFINET e Modbus RTU
  • Interface web integrada (Web server acessado pelo IP do dispositivo)
  • 2 Entradas e 2 Saídas digitais
  • Tela de cristal líquido (LCD)
  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 690/400 VCA
  • Disponível em 2 diferentes níveis de tensão de alimentação:

95 ... 240 VCA e 110 ... 340 VCC

22 ... 65 VCC

7KT PAC1200

7KT PAC1200

Sistema de medição multicanal para correntes de até 63A:

  • Medição compacta: até 96 circuitos terminais em um único concentrador
  • Fácil de instalar: fixação do concentrador em trilho DIN
  • Cada concentrador permite conexão de até 8 barras de sensores
  • Barras disponíveis para 3, 6, 9 ou 12 sensores
  • 2 modelos de sensores: para correntes de 40 ou 63A
  • Web server integrado para medição em tempo real e tendências de consumo
  • Download e envio de relatórios de consumo de maneira manual ou automática, na frequência desejada
  • Fácil alocação de custos entre os diferentes circuitos através da interface web
  • Permite comparar o consumo de diferentes cargas, identificando os principais consumidores de energia na instalação
  • Aplicativo gratuito para Android e iOS

7KT PAC1600

7KT PAC1600

Multimedidor de grandezas elétricas compacto para trilho DIN até 400V:

  • Disponível nos modelos de medição direta até 63A (monofásico) e 80A (trifásico) ou via transformador de corrente de 5A
  • Tensão máxima de medição direta: 400/230 VCA
  • Fácil de instalar: fixação do multimedidor em trilho DIN
  • 1 Entrada e 1 Saída digital
  • Disponível nos protocolos de comunicação Modbus RTU ou M-Bus

95 ... 240 VCA e 110 ... 340 VCC

22 ... 65 VCC

SEM3

SEM3

Sistema de medição multicanal para correntes de até 2.000A:

  • Medição compacta: até 45 circuitos terminais em um único concentrador
  • Fácil de instalar: fixação do concentrador no fundo do painel
  • Módulos de medição de 1 ou 0,2% de precisão instalados nos racks de 3, 9, 15 ou 21 slots
  • Completa linha de transformadores de corrente: tipo janela e núcleo bipartido de 50 até 2.000A
  • Web server integrado para medição em tempo real e tendências de consumo 

7KM PAC2200

7KM PAC2200

Multimedidor de grandezas elétricas compacto para trilho DIN até 480V:

  • Disponível nos modelos de medição direta até 65A ou via transformador de corrente de 1 ou 5A
  • Tensão máxima de medição direta: 480/277 VCA
  • Fácil de instalar: fixação do multimedidor em trilho DIN
  • Web server integrado para medição em tempo real e tendências de consumo
  • 1 Entrada e 1 Saída digital
  • Disponível nos protocolos de comunicação Modbus RTU ou Modbus TCP ou M-Bus

7KM PAC3100

7KM PAC3100

Multimedidor de grandezas elétricas para porta de painel até 480V:

  • Medição das principais grandezas elétricas
  • Protocolo de comunicação Modbus RTU (RS-485)
  • 2 Entradas e 2 Saídas digitais
  • Secundário do TC de 5A
  • Tensão máxima de medição direta: 480/277 VCA
  • Tensão de alimentação: 110 ... 240 VCA e 110 ... 250 VCC 

7KM PAC3200T

7KM PAC3200T

Multimedidor de grandezas elétricas compacto para trilho DIN até 480V com medição de THD:

  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 480/277 VCA
  • Fácil de instalar: fixação do multimedidor em trilho DIN
  • Web server integrado para medição em tempo real e tendências de consumo
  • Protocolo de comunicação nativo Modbus TCP
  • 1 Entrada e 1 Saída digital
  • Tensão de alimentação: 90 ... 276 VCA e 110 ... 275 VCC 

7KM PAC3200

7KM PAC3200

Multimedidor de grandezas elétricas para porta de painel até 690V com diversas possibilidades de comunicação:

  • Medição das principais grandezas elétricas, inclusive THD
  • Protocolo de comunicação Modbus TCP (1 portas Ethernet)
  • Slots para instalação de módulos de comunicação para os protocolos PROFIBUS, PROFINET e Modbus RTU
  • 1 Entrada e 1 Saída digital
  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 690/400 VCA
  • Disponível em 2 diferentes níveis de tensão de alimentação:

95 ... 240 VCA e 110 ... 340 VCC

22 ... 65 VCC

7KM PAC4200

7KM PAC4200

A solução completa para monitoramento de grandezas elétricas para porta de painel até 690V em diferentes protocolos de comunicação:

  • Medição das principais grandezas, inclusive THD e desbalanceamento de tensão e corrente
  • Medição de harmônicas de tensão e corrente até 64ª ordem
  • Protocolo de comunicação nativo Modbus TCP
  • Slots para instalação de módulos de comunicação para os protocolos PROFIBUS, PROFINET e Modbus RTU
  • Função gateway para até 31 dispositivos Modbus RTU utilizando o módulo de expansão
  • Interface web integrada (Web server acessado pelo IP do dispositivo)
  • 2 Entradas e 2 Saídas digitais
  • Secundário do TC selecionável (1 ou 5A)
  • Tensão máxima de medição direta: 690/400 VCA
  • Disponível em 2 diferentes níveis de tensão de alimentação:

95 ... 240 VCA e 110 ... 340 VCC

22 ... 65 VCC

O sistema

Sua entrada no monitoramento de energia profissional

Identificar potenciais economias com pouco esforço: o portfólio SENTRON apresenta uma ampla gama de dispositivos de medição que são fáceis de instalar. O software associado é fácil de usar. Isso ajuda você a alcançar seu objetivo mais rápido, enquanto monitora de forma eficiente e segura a sua distribuição de energia. O sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV é ideal para pequenas e médias empresas, tanto para instalações industriais como para edifícios e infra-estrutura.

As vantagens do nosso sistema de monitoramento de energia

  • Facilmente escalável e expansível
  • Comissionamento sem conhecimento especializado
  • Disponível em pequenos pacotes de iniciação de nível de entrada
  • Sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV
  • Base para auditorias energéticas regulares e gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001
  • Conformidade com os requisitos legais
 
  • Digitalização e automação, mesmo para pequenas empresas
  • O monitoramento de energia possibilita a utilização de dados importantes e garante transparência
  • Nenhum investimento importante é necessário para começar

Multimedidores SENTRON: conheça os dispositivos e softwares

Gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001

O sistema de monitoramento de energia do portfólio SENTRON permite implementar um gerenciamento de acordo com o ISO 50001 e reduzir permanentemente os custos em sua empresa.

 

Seus benefícios:

  • Abordagem sistemática
  • Definição de objetivos da política energética
  • Transparência dos fluxos de energia
  • Identificação de potenciais economias
  • Implementação de medidas de otimização
  • Controle periódico

Monitoramento de energia com componentes SENTRON

Software powermanager de gerenciamento de energia

Software gratuito powerconfig de configuração dos dispositivos

Identifique os melhores dispositivos para a sua aplicação!

Material técnico de aplicação dos multimedidores, possibilita a escolha certa.

Confira o nosso manual de gerenciamento de energia

Manual de Gerenciamento de Energia

Referências

Projetos destacados

Operação bem sucedida - saiba mais sobre o nosso sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV e seu uso na prática diária.
Downloads e Suporte

Aproveite os nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e à tecnologia de instalação elétrica.