Dispositivos de proteção contra sobrecargas

Sem interrupções e segura

Todos os anos, várias centenas de milhares de casos de danos causados por quedas de raios e sobrecargas são relatados apenas na Alemanha, com custos decorrentes na ordem de vários milhões de euros. Tenha cuidado – com os dispositivos de proteção contra sobrecargas de nosso portfólio SENTRON! Esses dispositivos fazem parte de um conceito abrangente de proteção para instalações elétricas e previnem de forma confiável danos por sobrecarga.

Encontre os dispositivos de proteção contra sobretensão para atender às suas necessidades.

Siemens Industry Mall

Para-raios 5SD7, tipo 1 

Para-raios 5SD7, tipo 1 

  • Protege os sistemas de baixa tensão contra sobrecargas e altas correntes causadas por raios diretos ou indiretos
  • Para-raios fechados adequados para instalação a montante do medidor
  • Todas as variantes de design equipadas com contato de sinalização remota
  • Adequado para instalação em quadros de distribuição principais, a montante ou a jusante do medidor

Para-raios 5SD7 combinados, tipo 1 e tipo 2

Para-raios 5SD7 combinados, tipo 1 e tipo 2

  • Protege sistemas de baixa tensão de sobrecarga e altas correntes desencadeadas por raios diretos 
  • A chave seccionadora do protetor de isolamento térmico oferece um alto nível de proteção contra sobrecarga
  • Todas as variantes de design equipadas com contato de sinalização remota
  • Adequados para instalação em quadros de distribuição principais, a jusante do medidor

Protetor combinado 5SD7, tipos 1 e 2

Protetor combinado 5SD7, tipos 1 e 2

  • Modelos compactos que podem ser usados tanto para proteção contra raios (tipo 1) quanto para proteção contra picos (tipo 2)
  • Protege sistemas de baixa tensão contra sobrecarga desencadeada por raios ou operações de mudança de rede
  • A chave seccionadora do protetor de isolamento térmico oferece um alto nível de proteção contra sobrecarga

Para-raios 5SD7, tipo 2

Para-raios 5SD7, tipo 2

  • Protege sistemas de baixa tensão de sobrecargas transitórias
  • Para instalação a jusante de para-raios 5SD7, tipo 1 em quadros de distribuição principais ou placas de subdistribuição 
  • O contato de sinalização remota notifica se um módulo de proteção foi desconectado da rede pelo protetor de isolamento térmico ou se um módulo de proteção não está conectado
  • Observação: É essencial ter proteção padronizada contra raios e picos de tensão para garantir o funcionamento sem erros dos sistemas fotovoltaicos!

Para-raios 5SD7, tipo 3, para tecnologia de medição e controle

Para-raios 5SD7, tipo 3, para tecnologia de medição e controle

  • Módulos de proteção contra sobrecarga projetados para compreender duas partes: um elemento básico e um componente encaixado 
  • Usado para proteger circuitos de sinal de instrumentos
  • As blindagens de cabos dos elementos básicos podem ser conectadas direta ou indiretamente ao solo
  • Protege até quatro núcleos de sinal ou duas linhas de fio duplo contra sobrecargas
Proteção para edifícios e plantas

O perigo do raio: Danos causados por sobrecarga

As sobrecargas são breves picos de tensão de menos de um milésimo de segundo que excedem em muitas vezes a tensão operacional permitida do projeto de dispositivos elétricos. Tais eventos de sobrecargas são geralmente causados por raios, descargas eletrostáticas ou operações de mudança de rede elétrica, e são extremamente perigosos. Esses surtos podem causar falha nos sistemas elétricos, destruir equipamentos elétricos e eletrônicos ou até mesmo incendiar edifícios inteiros. Um modelo de proteção adequado deve, portanto, ser implementado em todos os edifícios.

Proteção em três níveis

É melhor quando todas as rotas de cabeamento elétrico energizado no edifício expostas a perigos são protegidas por dispositivos de proteção adequados, de acordo com um conceito sistemático de “proteção gradual”: Começando com o dispositivo final e percorrendo todo o caminho até a entrada dos fios elétricos no edifício, todos os fios elétricos, bem como as linhas de comunicação, devem ser fornecidos com dispositivos de proteção contra sobrecarga de várias classes de desempenho. Os dispositivos de proteção devem ser selecionados de acordo com as cargas elétricas no local de instalação. Esse modelo permite a implementação de medidas de proteção contra sobrecargas e raios, adaptadas às condições locais e aos requisitos individuais.

O dispositivo certo para cada requisito

Entre outras características que diferenciam os dispositivos de proteção contra sobrecargas, estão sua capacidade nominal de surto e o nível de proteção alcançável.  

  •  Para-raios tipo 1: Protege contra sobrecargas e altas correntes desencadeadas por raios diretos ou indiretos
  • Para-raios tipo 2: Protege contra sobrecarga desencadeada por operações de trocas elétricas
  • Para-raios tipo 3: Protege cargas elétricas (consumidores) de sobrecarga

 

Coordenação de isolamento de acordo com a IEC 60364-4-443

Baixe a tabela

50% da corrente de um raio permanece dentro do prédio

De acordo com a IEC 61312-1, deve-se presumir que aproximadamente 50% de qualquer corrente de raio é conduzida pelo sistema externo de proteção contra raios (para-raios) para o solo. Até 50% da corrente remanescente do raio flui através de sistemas de condutores de eletricidade para o edifício. As medidas de proteção contra sobrecarga são, portanto, absolutamente essenciais, mesmo se um prédio ou instalação estiver equipado por para-raios.

Downloads e suporte

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e tecnologia de instalação elétrica.

Encomende dispositivos de proteção contra sobrecarga

Dispositivos de proteção contra sobrecarga protegem de danos causados por tempestades

Saiba mais, escolha e encomende: No Industry Mall, você encontrará informações técnicas detalhadas sobre todos os nossos dispositivos de proteção contra sobrecarga. Você está a apenas alguns cliques da sua solução personalizada para proteção contra danos causados por raios e sobrecarga.

Encontre os dispositivos de proteção contra sobrecarga que atendem às suas necessidades.

Siemens Industry Mall