Contatores média tensão

Contatores a vácuo

Contatores a vácuo 3TL são contatores de três polos com mecanismo de operação eletromagnética para dispositivos de manobra de média tensão. São dispositivos de interrupção de carga com uma capacidade limitada de interrupção de curto-circuito para aplicações com altas taxas de comutação de até três milhões de ciclos de operação.

Contator a vácuo 3TL6 – O Compacto
Para fácil integração os contatores a vácuo 3TL6 também estão disponíveis como contator-fusível conjugado compacto.
  • 3TL61; 7,2 kV; 3 milhões de ciclos de operação mecânica

  • 3TL65; 12 kV; 1 milhão de ciclos de operação mecânica

Contator a vácuo 3TL8 – O Fino

  • 7,2 kV; 250.000 ciclos de operação mecânica

Contator a vácuo 3TL7 - O Poderoso

  • 24 kV; 1 milhão de ciclos de operação mecânica

Contatores a vácuo 3TL6

Descrição

 

Contatores a vácuo 3TL6 são contatores de três polos com mecanismo de operação eletromagnética para dispositivos de manobra de média tensão para aplicações com altas taxas de comutação de até 3 milhões de ciclos de operação.

 

3TL61

  • Tensão nominal de 7,2 kV
  • Corrente normal nominal de 450 A
  • 3 milhões de ciclos de operação mecânica

 

3TL65

  • Tensão nominal de 12 kV
  • Corrente normal nominal de 400 A
  • 1 milhão de ciclos de operação mecânica

 

Dados técnicos

 

Tipo                                                                             3TL61                                          3TL65

Tensão nominal                                                        7,2 kV                                           12 kV

Frequência nominal                                               50/60 Hz                                      50/60 Hz

Corrente normal nominal                                        450 A                                            400 A

Corrente nominal de fechamento*                       4500 A                                           4000 A

Corrente nominal de interrupção*                        3600 A                                           3200 A

Vida útil mecânica do contator*                          3 milhões                                      1 milhão

                                                                        de ciclos de operação                    de ciclos de operação

Vida elétrica útil do interruptor                           1 milhão                                            0,5 milhões

a vácuo(corrente nominal)*                       de ciclos de operação                    de ciclos de operação

 


* Capacidade de comutação de acordo com a categoria de utilização AC-4

Contatores a vácuo 3TL7

Descrição

 

Contatores a vácuo 3TL7 são contatores de três polos com mecanismo de operação eletromagnética para dispositivos de manobra de média tensão. A tensão nominal elevada de 24 kV abre uma possibilidade para aplicações especiais em áreas de alta tensão com um número de ciclos de comutação elevado.
     

3TL7

 

  • Tensão nominal de 24 kV
  • Corrente normal nominal de 800 A
  • 1 milhão de ciclos de operação mecânica

Veja informações detalhadas em nossos catálogos.

 

Dados técnicos

 

Tipo                                                                                                            3TL7

Tensão nominal                                                                                       24 kV

Frequência nominal                                                                              50/60 Hz

Corrente normal nominal                                                                       800 A

Corrente nominal de fechamento*                                                     4500 A

Corrente nominal de interrupção*                                                      3600 A

Vida útil mecânica do contator*                                                        1 milhão 

                                                                                                       de ciclos de operação

Vida elétrica útil do interruptor                                                           0,5 milhões
a vácuo (corrente nominal)*                                                      de ciclos de operação

 

* Capacidade de comutação de acordo com a categoria de utilização AC-4

Contatores a vácuo 3TL8

O Fino

SIMBOX XF - 18 Módulos

Descrição

 

Contatores a vácuo 3TL8 são contatores de três polos com mecanismo de operação eletromagnética para dispositivos de manobra de média tensão.

 

3TL8

  • Tensão nominal de 7,2 kV

  • Corrente normal nominal de 400 A

  • 250.000 ciclos de operação mecânica

 

Veja informações detalhadas em nossos catálogos.

 

Dados técnicos

 

Tipo                                                                                            3TL8

Tensão nominal                                                                       7,2 kV

Frequência nominal                                                              50/60 Hz

Corrente normal nominal                                                       400 A

Corrente nominal de fechamento*                                      4000 A

Corrente nominal de interrupção*                                       3200 A

Vida útil mecânica do contator*                        1 milhão de ciclos de operação

Vida elétrica útil do interruptor                          0,25 milhões de ciclos de operação
a vácuo (corrente nominal)*        

 

* Capacidade de comutação de acordo com a categoria de utilização AC-4

 

Capacidade de comutação

Contatores a vácuo são adequados para comutações operacionais de cargas em corrente alternada de dispositivos de manobra internos

SIMBOX XF - 24 Módulos 

Comutação de motores trifásicos em operação AC-3 ou AC-4

Por exemplo, em sistemas de transporte e elevadores, compressores, estações de bombeamento, ventilação e aquecimento) contatores a vácuo são especialmente adequados para operação frequente de motores. Como as correntes de corte dos contatores são ≤ 5 A, não são produzidas altas sobretensões inadmissíveis quando motores são comutados durante operação normal. Entretanto, quando motores de alta tensão com correntes de partidas ≤ 600 A são parados durante uma partida, podem surgir sobretensões. A amplitude dessas sobretensões pode ser reduzida a valores inofensivos por meio de limitadores especiais de sobretensão.

 

Comutação de transformadores

Por exemplo, em dispositivo de manobra de distribuição secundária, distribuições industriais). Quando correntes indutivas são interrompidas, o corte da corrente pode produzir sobretensões na abertura do contato. Tais sobretensões podem ser controladas com um circuito de proteção composto de limitadores de sobretensão EF3.

 

Comutação de capacitores

(Por exemplo: em sistemas de correção do fator de potência, bancos de capacitores) 
Contatores a vácuo 3TL podem interromper correntes capacitivas até 250 A com tensões nominais de 12 kV sem capacidade de reignição e, portanto, sem sobretensões.

 

Comutação de reatores

(Por exemplo: em sistemas de distribuição industrial, reatores de ligações CC, sistemas de correção do fator de potência)

 

Comutação de cargas resistivas

(Por exemplo: resistores de aquecimento, fornos elétricos)

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos