Disjuntor a vácuo 3AH4

Determinadas aplicações, especialmente no setor industrial, necessitam de um número bem elevado de ciclos de operação. Por exemplo, a operação de fornos a arco requer mais de 100 ciclos de operação por dia.

 

O disjuntor a vácuo tipo 3AH4 até 36 kV é projetado para uma quantidade de ciclos de operação extremamente elevada: Ele controla até 60.000 / 120.000 ciclos de operação. Um trabalho mínimo de manutenção, como lubrificar os mecanismos de operação com graxa depois de 10.000 de ciclos de operação e trocar os interruptores a vácuo depois de 30.000 ciclos de operação, preserva a confiabilidade desses disjuntores durante toda a sua vida útil, mesmo com tensão mecânica elevada.

 

 

 

Dados técnicos

Resumo da linha de produtos

 

  Tensão                                                             Corrente de interrupção 

 nominal                                                                  de curto-circuito                                               Corrente de operação nominal (A)

   (kV)                                                                                  (kA)

 

                                                                                                                                                             1250    2000    2500    3150    4000

      12                                                                                  31,5                                                            □          □

                                                                                             40                                                               □          □          □          □

      15                                                                                  31,5                                                            □          □

                                                                                             40                                                               □          □                        □

      24                                                                                  25                                                               □          □

                                                                                             40                                                                                          ■

     36                                                                                   31,5                                                            ■          ■          ■           ■           ■

                                                                                             40                                                               ■          ■          ■           ■           ■

 

□ Projeto disponível para 30.000/ 60.000 ciclos de operação

■ Projeto disponível para 120.000 ciclos de operação

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Dimensões

Exemplo 1: Tipo 3AH4165-4

 

Tensão nominal            Corrente normal de operação            Corrente de interrupção de curto-circuito

15 kV                              2000 A                                                    31,5 KA

                                                                                                                                                                                                                          

Exemplo 2: Tipo 3AH4254-2

 

Tensão nominal            Corrente normal de operação            Corrente de interrupção de curto-circuito

24 kV                              1250 A                                                   25 kA

                                                                                                                                                                                                                          

Exemplo 3: Tipo 3AH4254-2

 

Tensão nominal            Corrente normal de operação            Corrente de interrupção de curto-circuito

36 kV                              4000 A                                                   40 kA