Disjuntores a vácuo 3AH5

Para aplicações padrões

Os disjuntores a vácuo 3AH5 controlam todas as aplicações de comutação em sistemas de média tensão. Podem ser aplicados para a operação, por exemplo, de linhas aéreas, cabos, transformadores, geradores, capacitores, circuitos de filtro, motores e reatores. Aqui, pequenos valores nominais de curto-circuito em sistemas de distribuição enfrentam altas correntes de interrupção em sistemas industriais. 
  
O disjuntor a vácuo 3AH5 é um dispositivo de uso geral em seu campo de aplicação. Com suas dimensões compactas, o disjuntor se encaixa em todos os tipos comuns de dispositivos de manobra. A grande variedade de tipos com diversas correntes de operação até 2500 A e correntes de interrupção de curto-circuito até 31,5 (kA), e também as diversas distâncias de polo a centro para níveis de tensão de 12 kV a 36 kV permitem sua aplicação universal em todas as aplicações de média tensão.

 

 

Dados técnicos

 

Resumo da linha de produtos

 

Tensão                                                               Corrente de interrupção                             Corrente de operação nominal (A)

nominal                                                                  de curto-circuito 

(kV)                                                                                    (kA)                                          800            1250            2000            2500

 

                                                                                            13,1                                          ■                                                                       

                                                                                            16                                              ■                 ■

12                                                                                       20                                              ■                 ■                 ■

                                                                                            25                                              ■                 ■                 ■                 ■

                                                                                            31,5                                                               ■                 ■                 ■

17,5                                                                                     25                                             ■                 ■                                     ■

                                                                                             31,5                                                              ■                 ■                 ■

                                                                                             16                                                                  ■

24                                                                                        20                                                                  ■                 ■                ■

                                                                                             25                                                                  ■                                    ■

36                                                                                        16                                                                  ■

                                                                                             25                                                                  ■                  ■

 

 

Dimensões

12 kV

 

Desenho dimensional                        a (mm)                        b (mm)                        c (mm)                        d (mm)

1.1                                                        160                              432                               490                              392

1.2                                                        210                              534                               592                              492

1.3                                                        160                              432                               490                              409

1.4                                                        210                              534                               592                              509

1.5                                                        160                              432                               490                              422

1.6                                                        210                              534                               592                              539

1.7                                                        210                              534                               592                              52

1.8                                                        160                              432                               490                              405

1.9                                                        210                              534                               592                              505

 

a. Distância entre centro a centro de polos

b. Largura transversal

c. Largura transversal incluindo abas

d. Maior largura energizada

 

 

17.5 kV

 

Desenho dimensional                        a (mm)                        b (mm)                        c (mm)                        d (mm)

2.1                                                        160                              432                               490                              422

2.2                                                        210                              534                               592                              522

2.3                                                        210                              534                               592                              534

 

a. Distância entre centro a centro de polos

b. Largura transversal

c. Largura transversal incluindo abas

d. Maior largura energizada

 

 

24 kV

 

Desenho dimensional                        a (mm)                        b (mm)                        c (mm)                        d (mm)

3.1                                                        210                              534                               592                              516

3.2                                                        210                              534                               592                              530

3.3                                                        210                              534                               592                              541

3.4                                                        275                              650                               708                              645

3.5                                                        275                              650                               708                              660

3.6                                                        275                              650                               708                              690

 

a. Distância entre centro a centro de polos

b. Largura transversal

c. Largura transversal incluindo abas

d. Maior largura energizada

 

 

36 kV

 

Desenho dimensional                       a (mm)                        b (mm)                        c (mm)                        d (mm)

4.1                                                       275                              650                              708                                668

4.2                                                       350                              810                              868                                818

 

a. Distância entre centro a centro de polos

b. Largura transversal

c. Largura transversal incluindo abas

d. Maior largura energizada

 

Consulte mais dados em nosso catálogo.