Chaves Seccionadoras

Chaves Seccionadoras seguras e de todos os tipos para qualquer instalação elétrica

As chaves seccionadoras possibilitam manter a segurança e simplicidade de uma instalação elétrica. São diversos modelos de seccionadoras que suportam correntes desde 25A até 3150A, tensão de operação de até 690VAC, e com uma variedade de opções de montagem e operação: Back-to-Back, Chaves-fusíveis, Seccionadoras Motorizadas e até Chaves Verticais, Tripolares e Tetrapolares, há garantia de sempre haver a melhor solução para cada instalação.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos

 3NP1

Seccionadoras-Fusíveis 3NP1

A Seccionadora-fusível 3NP1 é a nova solução da Siemens para manobra e proteção de circuitos tripolares com tamanhos que variam de 000 até o tamanho 3. Devido a alta capacidade de condução de corrente, as seccionadoras-fusíveis 3NP1 economizam em custo e espaço graças ao seu menor tamanho em comparação com as seccionadoras de mercado equivalentes. O alto grau de proteção também é um dos pontos fortes da 3NP1. Seja na abertura, no fechamento ou com a tampa extraída, é garantido um grau de proteção IP20 na seccionadora. Quando fechada (condição energizada) o grau de proteção para todos os casos é IP30, podendo chegar a IP40 com uso de acessórios. 
 
As principais aplicações para as seccionadoras-fusíveis 3NP1 são manobra e proteção de circuitos tripolares, permitindo um seccionamento seguro mesmo quando a carga estiver conectada.

 

Aplicações

As principais aplicações para as seccionadoras-fusíveis 3NP1 são manobra e proteção de circuitos tripolares, permitindo um seccionamento seguro mesmo quando a carga estiver conectada.

 

5 tamanhos

  • 3NP1123 – correntes até 100 A para uso com fusíveis tamanho 000
  • 3NP1133 – correntes até 160 A para uso com fusíveis tamanho 00
  • 3NP1143 – correntes até 250 A para uso com fusíveis tamanho 1
  • 3NP1153 – correntes até 400 A para uso com fusíveis tamanho 2
  • 3NP1163 – correntes até 630 A para uso com fusíveis tamanho 3

 

Monitoramento de fusível – eletromecânico / eletrônico

A linha de seccionadoras-fusíveis 3NP1 conta também com dispositivos para monitoramento de fusíveis eletromecânico ou eletrônico. Tais dispositivos vão monitorar o funcionamento dos fusíveis e avisar quando houver algum problema, assim como podem incluir algumas funções de monitoramento de linha, tais como falha de fase, subtensão ou sobretensão *.


* Depende da tensão de operação e do tamanho da seccionadora. Consultar catálogo.

 

 

Componentes e Acessórios

A gama de acessórios da nova família de seccionadoras-fusíveis 3NP1 é bem completa e contam com diversos terminais de conexões, contatos auxiliares, capas protetoras de terminais e contra toques acidentais, molduras isolantes, adaptadores para trilho DIN, dispositivo de bloqueio e etc.

 

 

Equivalência 3NP4

Para quem está habituado a utilizar as seccionadoras-fusíveis 3NP4, preparamos um material que vai ajudar na especificação do item equivalente na nova linha de seccionadoras-fusíveis 3NP1.

 

 

Seccionadoras

3NP4                                                        3NP                                                        Corrente nominal

3NP4010-0CH01                          3NP1123-1CA20                                                        100A

3NP4070-0CA01                          3NP1133-1CA10                                                        160A

3NP4270-0CA01                          3NP1143-1DA10                                                        250A

3NP4370-0CA01                          3NP1153-1DA10                                                        400A

3NP4470-0CA01                          3NP1163-1DA10                                                        630A

 

 

Acessórios (contato auxiliar 1NAF)

 

Seccionadoras                                      NH000                                                                    NH00                                NH1    NH2    NH3

3NP4                                                                                                                                   3NY3 035

3NP1                                               3NP1920-1FA00                                                   3NP1930-1FA00                      3NP1940-1FA00

 

 

Para outras configurações, favor consultar o catalogo.

S31 / S32 e Ergon

Chave Seccionadora S31 / Chaves Seccionadoras Rotativas S32  

Para atender à exigência crescente de redução de espaço foi desenvolvida esta chave tripolar com possibilidade de acionamento lateral. A montagem pode ser feita em qualquer posição. A interrupção quádrupla por fase resulta em maiores capacidades de abertura e fechamento sob carga e de curto-circuito. O mecanismo pode ser travado pelo eixo através de cadeados. A tampa transparente permite visualização total dos contatos.

 

Principais Características

- Tampa transparente permite visualizar o estado dos contatos, garantindo máxima segurança, em especial, nas tarefas de manutenção.

- Proteção contra toque acidental nos terminais de conexão com o uso de capas protetoras (Acessórios).

- Acionamento rotativo frontal.

- Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do painel (ver Acessórios).

- Permite instalar até dois blocos de contatos auxiliares com 1NA + 1NF (ver Acessórios).

- Atendem às normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3, com aprovação do Kema.

Ergonfuse e SF32

Linha de Seccionadoras-Fusíveis ERGON - ERGONFUSE

Ergonfuse:

A construção das chaves Ergonfuse incorpora bases porta-fusíveis NH, utilizando espaço reduzido, conservando as características técnicas da linha Ergon e atendendo às normas atuais de segurança e proteção pessoal. O mecanismo pode ser travado pelo eixo através de cadeados. As seccionadoras Ergonfuse possibilitam controle visual dos contatos na posição aberta.

 

SF-32

A oferta de chave montada em uma estrutura simples acoplada a três bases para fusíveis NH, está direcionada para montadores de painéis e para o setor de manutenção, poupando tempo e mão-de-obra. Visando a segurança, todas as partes energizadas são protegidas contra toques acidentais, tanto frontais quanto laterais, atendendo às exigências da NR-10.

 

Importante: sempre utilize fusíveis certificados de acordo com a norma IEC 60269-2-1.

SS-32 / BB-32 / BBM-32

Chaves comutadoras BB32 (back to back)

BB-32

A exigência de melhor aproveitamento de espaço em painéis resultou na construção das comutadoras “back to back”. Um único eixo de acionamento opera dois mecanismos em sentidos opostos, sempre passando pela posição desligado. O barramento de interligação para saída, fornecido como acessório, é projetado para permitir ligações frontais ou traseiras, tanto no lado superior como no inferior. A fixação das comutadoras pode ser feita através das cantoneiras montadas nas chaves, ou sem elas, por fixação central.

 

SS-32

O intertravamento é acoplado às bases das duas chaves S32, “Side to side”, formando um conjunto rígido, podendo assim ser operado por uma única manopla. Posições I-0-II. Como acessório há o barramento, que é recortado sem emendas e encapsulado com material isolante. Juntando o intertravamento às bases das chaves tem-se a visão total dos movimentos dos contatos móveis. As comutadoras de 63A e de 100A têm terminais com prensa-cabos com vão de 9x8mm (as capas protetoras fazem parte do fornecimento). As chaves comutadoras de 160A têm terminais com furo ø 6mm.

 

BBM-32

A chave comutadora motorizada segue o mesmo princípio tecnológico que se apresenta nos modelos BB-32. Além da possibilidade de operá-la através de um comando à distância, é possível seccioná-la manualmente. Para a operação manual em casos de emergência, é preciso acionar o interruptor e acoplar a manopla alojada num suporte lateral da chave, de fácil localização. Todas as ligações dos comandos elétricos são feitas num só conector múltiplo dispensando quaisquer ajustes ou calibrações nos comandos do mecanismo interno. A montagem traseira do acionamento com seu motor ao lado continua a permitir a visibilidade total da posição dos contatos da chave frontal. O conjunto objetiva uma profundidade mínima viabilizando suas instalações em painéis com padrão de profundidade de 600 mm. Fornecimento standard: manopla para operação manual de emergência, parafusos dos terminais e de fixação e contato auxiliar com 1NA+1NF. Três posições: I - 0 – II.

5TW

Linha de seccionadores e comutadores 5TW

Os seccionadores e comutadores 5TW oferecem diferentes opções de aplicações e soluções para os problemas mais comuns do dia a dia.

Os comutadores são fornecidos com os terminais dos contatos abertos, possuem parafuso de fenda combinada e guia para chave de fenda, o que facilita e reduz o tempo para ligação dos fios.

Principais características
- Os seccionadores 5TW podem ser usados em circuitos AC-21A, AC-22A, e AC-23A de 20 a 160 A*. 
- No caso dos comutadores para voltímetro e amperímetro 5TW, podem ser usados em circuitos AC-15 e AC-1 **. 
- Manobra rápida independente da ação do operador.
* Para maiores informações sobre corrente e categoria de utilização de seccionadores, favor consultar o catálogo.
** Para maiores informações sobre corrente e categoria de utilização de comutadores, favor consultar nossos catálogos.

Especificações Técnicas
Norma: IEC 947 e VDE 0660.

Tensão de isolamento: 
- até 25 A = 660VCA. 
- 32 a 160 A = 690VCA.

Vida útil mecânica (manobras): 
- até 50A = 5.000.000. 
- 63 a 160A = 100.000.

Maior segurança e menor complexidade

As chaves seccionadoras permitem que os equipamentos e componentes elétricos sejam conectados e desconectados mesmo sob carga elétrica. Os equipamentos de comutação de transferência permitem alternar entre duas fontes de energia e, assim, garantir uma fonte de alimentação consistente. Esses dispositivos são simples de instalar e colocar em operação. Funções adicionais podem ser facilmente readaptadas graças ao design modular dos dispositivos e à extensa gama de acessórios.