Disjuntores Abertos 3WL

Disjuntores abertos confiáveis, versáteis e perfeitamente integrados

Os disjuntores abertos 3WL protegem de maneira confiável instalações contra danos provenientes de curtos-circuitos, falta à terra ou sobrecargas, afinal toda instalação depende de uma fonte de energia segura. Com apenas três tamanhos, os disjuntores abertos 3WL cobrem uma faixa de corrente de 630A até 6300A. Disponíveis em versões de 3 ou 4 pólos, eles são adequados para aplicações de até 1150VAC. Permitem operação e monitoramento de redes elétricas e comunicação com sistemas de automação e controle. 

Quer saber mais informações técnicas? Veja no catálogo!

Baixar catálogo

Coração do painel de distribuição

Os disjuntores abertos 3WL são utilizados na alimentação, distribuição, interligação e saída de circuitos nos painéis elétricos em aplicações industriais, de edificações e de infraestrutura. Por conta da sua capacidade de medição e comunicação podem facilmente ser integrados em sistemas de gerenciamento e controle de energia.

Encontre o disjuntor aberto correto

Configure o seu disjuntor

Benefícios dos Disjuntores Abertos 3WL

  • Flexível e com aplicação mundial: em temperaturas de até 70°C, sem derating até 55°C
  • Projeto, montagem e retrofit simples: através do design modular com apenas 3 tamanhos e acessórios comuns
  • Total Capacidade de Comunicação: via PROFINET IO, Modbus TCP, PROFIBUS-DP ou Modbus RTU
  • Atende à diretiva RoHs
  • atendem plenamente às exigências das principais normas internacionais: IEC 60947-2 e também UL 489 para uso internacional
Manutenção e retrofit dos disjuntores abertos 3WL é simples e pode ser feita em alguns passos.

Vídeos tutoriais