Disjuntores em Caixa Moldada

Disjuntores em Caixa Moldada que atendem todas as necessidades em instalações complexas

Os disjuntores caixa moldada Siemens são compactos, modulares, adequam-se perfeitamente às atuais exigências dos sistemas de comando e distribuição industriais, comerciais e prediais, atendendo às principais normas vigentes e garantindo confiabilidade e segurança para as mais diversas aplicações no campo das instalações elétricas.

Conheça o guia de seleção rápida do novo disjuntor 3VM

Guia de seleção rápida

Portfólio

Disjuntores 3VM

Disjuntores 3VM

A combinação perfeita entre preço, performance e qualidade confiável, tornam o disjuntor 3VM a solução ideal quando se trata do design, planejamento, instalação e operação de sua distribuição de energia.

Disjuntores 3VA

Disjuntores 3VA

De aplicações industriais à infraestruturas, os disjuntores em caixa moldada 3VA, são parte integrante de uma distribuição de energia mais econômica, eficiente, modular e segura.

 

Disjuntores 3VT

Disjuntores 3VT

Os disjuntores em caixa moldada 3VT constituem uma forma inteligente e eficiente em termos de custo, para se obter alto desempenho e disponibilidade.

 

Descrição
 

Os disjuntores 3VT incorporam um design compacto destinado a economizar espaço, graças à sua versatilidade modular que vai de 12,5 A até 1600 A.

Você pode escolher entre os disparadores de sobrecorrente termomagnético ou eletrônico, fixo ou ajustáveis. Além disso, toda a linha tem apenas três famílias de acessórios internos - contatos auxiliares e de alarme e bobinas de desligamento e de subtensão.

 

A Siemens oferece uma solução econômica e inteligente para proteger as instalações elétricas.

Tanto nas aplicações de infraestrutura, como na área industrial, os disjuntores 3VT podem ser utilizados como disjuntores de entrada ou saída, na distribuição da energia de baixa tensão.

Disponíveis em diversas variações de especificação, os disjuntores modulares são extremamente práticos, oferecendo simultaneamente elevados níveis de segurança e confiabilidade.

 

Para mais informações, consulte o documento abaixo.

Destaques

Estabeleça altos padrões ao projetar, planejar, instalar e operar sistemas de distribuição de energia elétrica. Disponha de um sistema bem projetado: confie nos disjuntores em caixa moldada 3VA e 3VM que podem ser facilmente adaptados às suas necessidades específicas, oferecendo suporte ideal durante cada fase do projeto.