Dispositivos DR

Dispositivos DR para uma proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas.

Proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas.

NBR 5410 - Uso obrigatório em todo o território nacional conforme lei 8078/90, art. 39 - VIII, art. 12, art. 14.

Os Dispositivos de Proteção Contra Correntes Residuais também conhecidos como Dispositivos DR ou apenas DR, oferecem proteção pessoal contra choques elétricos perigosos causado pelo contato direto ou indireto com a rede elétrica. Eles também são utilizados para proteção de equipamentos e inicio de incêndio. Aplicações especiais requerem soluções especiais, como por exemplo proteção contra incêndios ou onde o mesmo é instalado em ambientes agressivos.

Desenvolvido com alta tecnologia os Dispositivos DRs da Siemens oferecem proteção confiável para sua instalação elétrica.

Dispositivo DR ou Interruptor DR

Proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas.

O Dispositivo DR é um dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma corrente de fuga à terra. O circuito protegido por este dispositivo necessita ainda de uma proteção contra sobrecarga e curto circuito que pode ser realizada por disjuntor ou fusível, devidamente coordenado com o Dispositivo DR.

Dispositivos DR com corrente residual nominal de 30 mA são usados para proteção pessoal, de materiais, contra incêndio e contato direto com componentes ativos. Dispositivos DR com corrente residual nominal de 300 mA são usados para proteção contra incêndio. 

 

 

Nova Família 5SV

Dividida em três famílias, 5SV3, 5SV4 e 5SV5, a nova linha proporciona uma maior facilidade inclusive na escolha dos produtos, por se diferenciarem em razão das suas características particulares.

A família 5SV3, com produtos que detectam as correntes de fuga do Tipo A e F, apresenta as maiores novidades por se tratar da família mais completa em termos de funcionalidades. Esta família disponibiliza entre outras vantagens, bornes com proteção contra contatos acidentais, janela de indicação da posição do contato, além das diversas possibilidades de acessórios que a família oferece.

A família 5SV4 apresenta apenas algumas das características funcionais da família 5SV3, porém com produtos específicos para detectar as correntes de fuga do Tipo AC.

Já a família 5SV5, foi concebida para atender aos requisitos das instalações mais econômicas, geralmente do segmento da Construção Civil, onde na maior parte dos projetos não se faz necessário a utilização de acessórios ou demais funcionalidades encontradas nas famílias anteriores. Apenas produtos para detectar as correntes de fuga do Tipo AC são disponibilizadas nessa família.

A linha 5SV ainda oferece outras novidades, tais como, bornes de Neutro à direita ou à esquerda do dispositivo, além do seu sistema de encaixe inteligente de fixação em trilhos DIN pela parte superior do dispositivo (snap-on system), o qual permite a extração do dispositivo individualmente, sem a necessidade da desmontagem do barramento pente de alimentação do circuito.

 

 

Características

 

 

Execução                           Tensão de Rede                                                Corrente Nominal Residual - I∆n             Corrente Nominal - In                   Tipo                      

Bipolar                               220 / 127 VCA                                                  10 mA a 300 mA                                        16 A a 125 A                                  AC, A, B, B+ e F

                                           (Fase e Neutro ou Fase e Fase)                  

 

Tetrapolar                          220V / 127 VCA                                                30 mA a 1000 mA                                     25 A a 125 A                                  AC, A, B, B+ e F

                                           380V / 220 VCA

                                           (3 Fases e Neutro ou 2 Fases e Neutro)

                                                           

                                           500 VCA                                                             30 mA e 300 mA                                        25 A  a 80 A                                   A

                                           (3 Fases e Neutro)

 

 

 

Vantagens

  • Podem ser facilmente instalados junto com Mini Disjuntores através de barramentos de alimentação
  • Fácil conexão dos pinos barramentos e dos cabos até 35mm² pois é equipado com terminais retangulares
  • Alimentação do dispositivo pode ser realizada por cima ou por baixo, pois a distância entre os terminais é baseada na largura modular
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais

 

Módulos DR

Proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas.

O Módulo DR é destinado a ser associado a um disjuntor termomagnético adicionando a este a proteção diferencial residual, ou seja, esta associação permite a atuação do disjuntor quando ocorrer uma sobrecarga, curto circuito ou corrente de fuga à terra. Recomendado para instalações onde a corrente de curto circuito for elevada

Os Módulos DR com corrente residual nominal de 30 mA são usados para proteção pessoal, de materiais, contra incêndio e contato direto com componentes ativos.

Módulos DR com corrente residual nominal de 300 mA são usados para proteção contra incêndio.

 

 

Características

 

 

Execução                                                             Corrente Nominal Residual - I∆n                                 Corrente Nominal - In                                   Tipo                      

Bipolar                                                                 10 mA a 1000 mA                                                         0,3 A a 100 A                                                 AC, A e F

(Fase e Neutro

ou Fase e Fase)                           

 

Tripolar                                                                30 mA a 1000 mA                                                         0,3 A a 63 A                                                   AC, A

(3 Fases ou 2 Fases e Neutro)    

 

Tetrapolar                                                            30 mA e 1000 mA                                                        0,3 A a 100 A                                                  AC, A

(3 Fases e Neutro)

 

 

 

Vantagens

  • Nossos Módulos DR combinados com nossos Mini Disjuntores oferecem uma grande variedade para diversas aplicações.
  • Todos os dispositivos tem a capacidade de suportar uma corrente de surto de 1 KA, assegurando uma operação segura e confiável.
  • Podem ser facilmente acoplados aos Mini Disjuntores com uma braçadeira metálica, sem a necessidade de ferramentas. Isso economiza um tempo de montagem considerável.
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais.

Disjuntores DR

Proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas.

 

Dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga, curto-circuito ou corrente de fuga à terra. Recomendado nos casos onde existe a limitação de espaço

 

Disjuntores DR com corrente residual nominal de 30mA são usados para proteção pessoal, de materiais, contra incêndio e contato direto com componentes ativos.

 

Disjuntores DR com corrente residual nominal de 300 mA são usados para proteção contra incêndio.

 

 

Características

 

 

Execução                                                         Curva                              Corrente Nominal Residual - I∆n                  Corrente Nominal - In                            Tipo                

Bipolar                                                             B, C                                  30mA, 100mA e 300mA                              6A a 40A e 125A                                     AC, A e F

(Fase e Neutro ou Fase e Fase)                           

 

Tetrapolar                                                       B, C                                  30mA, 300mA e 1000mA                            125A                                                         AC, A

(3 Fases e Neutro)    

 

 

Vantagens para todos os Disjuntores DR´s

  • Clara e visível conexão dos condutores em frente ao barramento facilitando manuseio e controle
  • Fácil instalação de conectores nos terminais devido ao grande e acessível espaço disponível
  • Operação segura e confiável com proteção para corrente de curto circuitos maiores que 1KA
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais

 

Vantagens para as versões de 10kA

  • Isolação móvel integrada na entrada dos condutores garante a completa isolação dos terminas quando os parafusos são apertados
  • Proteção absoluta contra contatos acidentais
  • O disjuntor DR pode ser removido do trilho com as mãos, economizando tempo numa eventual necessidade de substituição ou readequação de peças.

 

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos