Linha de DPS Siemens

Proteja sua instalação elétrica com a mais completa linha de Dispositivos de Proteção Contra Surtos para aplicação em sistemas de energia do mercado nacional

Tempestades não podem ser prevenidas - mas prejuízos causado por tempestades podem. A causa mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos – como computadores, TVs e aparelhos de fax, por exemplo – é a sobretensão causada por descargas atmosféricas ou manobras de circuito. Contudo, estes problemas estão com os dias contados. Os avanços da tecnologia já permitem a implementação de uma proteção eficaz contra estes efeitos. Instalados nos quadros de luz, os Dispositivos de proteção contra surtos (DPS), são capazes de evitar qualquer tipo de dano, descarregando para a terra os pulsos de alta-tensão causados pelos raios. Utilizado para limitar as sobretensões e descarregar os surtos de corrente originários de descargas atmosféricas nas redes de energia,os dispositivos são aplicados na proteção de equipamentos conectados à redes de energia, informática, telecomunicações etc.

DPS - Classe I

Os DPS`s Classe I protegem os sistemas de baixa tensão contra sobretensões e altas correntes de surto que podem ser provocadas por raios, diretos ou indiretos. Esses dispositivos possuem o nível de proteção de tensão de até 1,5kV.

Os DPS`s classe I são testados com correntes de impulso de 25…100kA, com  forma de onda de 10/350µs.

    

Vantagens

  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS`s são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra. Isso significa que eles podem ser instalados nos quadros de entrada de energia, onde as plantas elétricas podem ser protegidas de maneira particular e eficaz.
  • Os módulos de proteção são contstruidos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção podem ser removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s - Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

DPS - Classe I e II (combinado)

Os DPS`s Classe I e II (combinado) são utilizados para proteção contra sistemas de baixa tensão. Eles unem a capacidade de descarga do DPS classe II com o nível de  proteção característicos do DPS classe I. Com a combinação do DPS Classe I e II o nível de proteção é de 1,5kV.

Eles são testados através de correntes de impulso de 25 ...100kA, com formas de onda de 10/350µs.

  

Vantagens

  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS`s são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Os módulos de proteção são construídos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção são removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s - Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

DPS - Classe II

Os DPS`s classe II são dispositivos adequados a proteção contra os efeitos das descargas indiretas. Estes modelos são os mais utilizados em residências e pequenos imóveis comerciais ou de serviços, na proteção de descargas indiretas, como complemento ao trabalho dos modelos classe I, ou ainda na prevenção contra sobre tensões de manobra.

Sua instalação normalmente é feita nos quadros de distribuição.

 

Vantagens

  • Fabricação local dos modelos mais vendidos da classe II
  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS`s são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Um isolador térmico instalado em cada dispositivo oferece um alto grau de proteção. Em caso de sobrecarga, o DPS é desligado da rede - assim sua instalação continua funcionando.
  • Os módulos de proteção são construídos em versões monobloco e plug-in. No modelo plug-in não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção são removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s.- Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

DPS - Classe III

Os DPS`s classe III são utilizados como complemento ao trabalho dos modelos classe II. Instalados em quadros de distribuição que fiquem próximos as cargas protegidas, limitam ainda mais a sobretensão para proteger os equipamentos eletroeletrônicos da sua instalação.

 

Vantagens

  • Todos os DPS`s são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Os módulos de proteção são construídos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos DPS.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s.- Certificação Internacional KEMA (CENELEC).
Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos