Fusíveis

Possuímos um portfólio completo de distribuição de energia de baixa tensão para indústria, infraestrutura e edifícios.

Catálogo de Fusíveis em Inglês (Versão 04/2020)

Baixar catálogo

Fusíveis

Por mais de um século o fusível tem sido usado como meio de proteção contra altas correntes indesejáveis. Durante as últimas décadas ele tem sido implementado, passando de um simples “elo frágil” para um dispositivo sofisticado e confiável com uma altíssima capacidade de interrupção.

 

Os fusíveis são dispositivos de proteção que, pelas suas características, apresentam destaque na proteção contra correntes de curto-circuito, podendo também atuar em circuitos sob condições de sobrecarga. Uma das principais vantagens é que são limitadores de corrente.

 

Sua atuação é baseada na fusão de um elemento fusível (elo), através do aquecimento resultante devido as perdas joule (energia) que ocorrem durante a circulação dessa corrente.

 

São dispositivos de proteção de larga aplicação, com diferentes tipos construtivos, e que por isso mesmo devem merecer uma atenção especial na hora de escolher o fusível correto. Para fundamentar essa escolha, nada melhor do que a análise da função de cada componente de um fusível, pois assim, em caso de ausência de algum desses componentes, já é possível avaliar as consequências.

Cilíndricos


São utilizados na proteção principalmente de máquinas e painéis, dispondo de modelos adaptados às características gerais das instalações e dos motores. Devidamente aplicados podem ser instalados sem riscos de toque acidental durante seu manuseio em seccionadoras fusíveis padrão DIN.


Possui categorais de utilização gG e aM, com correntes nominais de 1 a 100A. Disponível em 3 tamanhos diferentes e capaz de atuar em redes de tensão nominal até 690VCA. 

Mas seu maior diferencial se destaca por apresentar uma alta capacidade de interrupção (100kA) em um produto extremamente compacto e inovador.

     

Diazed

Os fusíveis DIAZED são utilizados na proteção de curto-circuito em instalações elétricas, comerciais e industriais, quando corretamente instalados, permitem o seu manuseio sem riscos de toque acidental. 

Possuem categoria de utilização gL/gG, em dois tamanhos (DII e DIII) atendem as correntes nominais de 2 a 63A. 

Limitadores de corrente, possuem capacidades de interrupção:

- 50kA em até 750VCA

Neozed

Os fusíveis NEOZED possuem tamanho reduzido e são aplicados na proteção de curto-circuito em instalações típicas residenciais, comerciais e industriais.

Possui categoria de utilização gL/gG, em dois tamanhos (D01 e D02) atendendo as correntes nominais de 2 a 63A.

Limitadores de corrente, são aplicados para até 50kA em 400VCA.

A sua forma construtiva garante total proteção de toque acidental quando da montagem ou substituição dos fusíveis.

Possui anéis de ajuste que evitam a alteração dos fusíveis para valores superiores de corrente, mantendo a adequada qualidade de proteção da instalação.

A fixação pode ser rápida por engate sobre trilho ou por parafusos e atendem a norma IEC 269

NH

Os fusíveis NH são aplicados na proteção de sobrecorrentes de curto-circuito em instalações elétricas industriais. 

Possui categoria de utilização gL/gG, seis tamanhos diferentes e atendem as correntes nominais de 6 a 1250A. 

Limitadores de corrente, possuem elevada capacidade de interrupção de 120kA em até 690VCA. 

Com o uso de punhos garantem manuseio seguro na montagem ou substituição dos fusíveis. 

Seus valores de energia de fusão e interrupção facilitam a determinação da seletividade e coordenação de proteção 

Atendem as normas IEC 60269-1,-2.

SITOR

Os fusíveis SITOR são fusíveis ultrarrápidos apropriados em instalações industriais para a proteção de semicondutores de potência dos efeitos dos curtos-circuitos porque a característica de desconexão de resposta super-rápida é muito mais eficiente do que com os fusíveis convencionais NH. Eles protegem os dispositivos de alta qualidade e os componentes do sistema, como conversores com fusíveis na entrada e no link CC, UPS e softstarters para motores.
 
Possuem categoria de utilização aR / gR / gS, atendendo as correntes nominais de 6 a 2400 A.
 
Disponíveis em vários tamanhos e formatos diferentes, podendo ser utilizado em Vca (de 500 a 2500Vca) ou Vcc (de 440 a 3000 Vcc).
 
Nossos fusíveis atendem as normas IEC 60269-1, -2, -4.

SILIZED

Os fusíveis ultrarrápidos SILIZED são utilizados na proteção de curto-circuito de semicondutores, estão adaptados às curvas de carga dos tiristores e diodos de potência, permitindo quando da sua instalação seu manuseio sem riscos de toque acidental. 

Possui categoria de utilização gR, em três tamanhos e atendem as correntes nominais de 16 a 100A.

Limitadores de corrente, possuem capacidade de interrupção: 50kA em até 500VCA. 

Através de parafusos de ajuste, evitam alterações equivocadas dos fusíveis, preservando as especificações do projeto e a segurança da instalação.

Permitem a fixação por engate rápido sobre trilho ou parafusos e atendem a norma IEC 60269-3, -4 e DIN VDE 0636-4.

Proteção contra curto-circuito e sobrecarga

Interrupção segura

Correntes de sobrecarga podem ocorrer em um circuito elétrico livre de falhas se a carga de corrente permissível for excedida devido a uma única operação ou a operação simultânea de várias cargas. Os curtos-circuitos, por outro lado, são conexões condutoras que ocorrem como resultado de uma falta, por exemplo, entre o condutor de fase e o neutro. Os curtos-circuitos nos sistemas elétricos geralmente ocorrem repentinamente e envolvem uma potência extremamente alta que é descarregada de forma explosiva. Em caso de correntes de sobrecarga e curto-circuito, os cabos podem aquecer e incendiar instalações ou edifícios inteiros. As normas internacionais e as normas de construção, portanto, estipulam medidas adequadas para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito - por um bom motivo.

Sistemas de fusíveis - versáteis em uso

Os fusíveis interrompem o circuito com segurança assim que ocorre uma sobrecarga ou um curto-circuito. Isso evita danos ao equipamento elétrico e reduz os períodos de inatividade. Variações específicas de sistemas de fusíveis são usadas para diferentes aplicações.

 

Uma das áreas de aplicação mais comuns para sistemas de fusíveis é proteger cabos e linhas contra superaquecimento. A categoria de utilização gG foi padronizada para isso. Os fusíveis com a categoria de utilização gG são combinados em suas características de tempo / corrente com a carga máxima admissível de cabos isolados. Os fusíveis gG também protegem sistemas e dispositivos elétricos e podem ser utilizados para proteção de componentes como dispositivos de corrente residual, mini disjuntores e disjuntores em caixa moldada.

Os fusíveis provaram ser particularmente econômicos e confiáveis em equipamentos de proteção contra curto-circuito em circuitos de motor. Em comparação com outros dispositivos de proteção, os fusíveis têm correntes e valores de corte consideravelmente menores. Como resultado, dificilmente há um método mais acessível de fornecer proteção contra curto-circuito de acordo com a coordenação IEC 60947-4.

Fusíveis de diferentes categorias de utilização e parâmetros técnicos são empregados para a proteção de semicondutores, dependendo do local de instalação e do grau de proteção exigido para o semicondutor de potência usado (diodos, tiristores, GTOs, IGBTs, etc.): Fusíveis de categoria aR oferecem proteção contra curto-circuito, enquanto que os fusíveis gR e gS protegem contra sobrecarga e curto-circuito. Os fusíveis da categoria de utilização gS são denominados fusíveis combinados pois cumprem adicionalmente os requisitos de proteção de fios e cabos aos de semicondutores.

Os riscos específicos aos sistemas fotovoltaicos são as chamadas correntes reversas, que podem ocorrer no caso de módulos solares defeituosos. Entre outras medidas, fusíveis especiais de categoria gPV com alcance total e projetados para atender aos requisitos característicos de sistemas fotovoltaicos são necessários para proteger tais sistemas. O mesmo se aplica às usinas eólicas. Neste caso, geralmente são usados fusíveis gG para os quais, no entanto, testes separados devem ser realizados para verificar a conformidade com os requisitos especiais (por exemplo, maior tolerância de tensão de rede).

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos