Minidisjuntores (MCB) - IEC

A proteção ideal contra curtos circuitos e sobrecargas de energia para sua instalação elétrica.

Alguns padrões de qualidade são indiscutíveis.

Os Minidisjuntores Siemens são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos circuitos e sobrecargas de energia proporcionando aplicações seguras e econômicas.

 

Os Minidisjuntores da Siemens são adequados para todas as instalações elétricas de todos os portes, nos setores: residencial, comercial e industrial. Isso oferece a você o dispositivo ideal para sua instalação elétrica.

Minidisjuntores 5SL1 (3Ka)

Os Minidisjuntores 5SL1 são destinados a atender instalações residenciais e prediais, além de instalações comerciais e de infraestrutura da construção civil onde o nível da corrente de curto-circuito pode atingir até 3kA em rede de 220/380V ou 5kA em 127/220V, de acordo com a NBR NM 60898.

 

Características

Disponíveis nas correntes nominais de 2A a 80A nas execuções monopolar (1P), bipolar (2P), tripolar (3P) e nas curvas características de disparo B e C

Tensão de isolamento (Ui):

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):

24 VCA/VCC – 250 VCA / 440 VCA – 60 VCC (mono) / 125 VCC (bi)

 

Vantagens:

  • Terminais com design retangular para conexão de barramentos junto com cabos e fios de 0,75 mm² até 35 mm² para simplificação da instalação.
  • Corpo do minidisjuntor fabricado com material termofixo de alta performance e estabilidade dimensional perante as variações de temperatura e umidade, apresenta maior precisão no disparo ao longo da vida útil e alta suportabilidade contra os efeitos danosos dos arcos elétricos.
  • Fácil identificação da curva de disparo, da corrente nominal e da capacidade de interrupção.
  • Formato ergonômico e contornos modernos para fácil acionamento quando conveniente.
  • Registro individual do lote e rigoroso controle de produção.
  • Snap-on system, podem ser removidos individualmente do trilho DIN sem a necessidade de ferramentas.
  • Código de barras impresso no próprio produto.
  • Nível de proteção classe I, garantindo maior proteção para sua instalação.
  • Certificação INMETRO, construído para superar os requisitos solicitados por este órgão.
  • Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Minidisjuntores 5SL3 (4,5kA)

A linha de Minidisjuntores 5SL3 foi projetada especificamente para utilização em instalações residenciais de médio porte e, principalmente, para instalações comerciais e de infraestrutura da construção civil, onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 4,5 kA (63A) em rede de 380V / 220V conforme NBR NM 60898-1. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Características

Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar (1P), bipolar (1P+N), bipolar (2P), tripolar (3P) tetrapolar (3P+N) e curvas de disparo B e C.

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):

24 VCA/VCC – 250 VCA / 440 VCA – 60 VCC(mono) / 125 VCC (bi)

 

Vantagens:

  • Terminais com design retangular para conexão de barramentos junto com cabos e fios de 0,75 mm² até 35 mm² para simplificação da instalação.
  • Corpo do minidisjuntor fabricado com material termofixo de alta performance e estabilidade dimensional perante as variações de temperatura e umidade, apresenta maior precisão no disparo ao longo da vida útil e alta suportabilidade contra os efeitos danosos dos arcos elétricos.
  • Fácil identificação da curva de disparo, da corrente nominal e da capacidade de interrupção.
  • Formato ergonômico e contornos modernos para fácil acionamento quando conveniente.
  • Registro individual do lote e rigoroso controle de produção.
  • Snap-on system, podem ser removidos individualmente do trilho DIN sem a necessidade de ferramentas.
  • Código de barras impresso no próprio produto.
  • Nível de proteção classe I, garantindo maior proteção para sua instalação.
  • Certificação INMETRO, construído para superar os requisitos solicitados por este órgão.
  • Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Minidisjuntores 5SL6 (6kA)

A linha de Minidisjuntores 5SL6 foi projetada especificamente para utilização em instalações residenciais de médio porte e, principalmente, para instalações comerciais e de infraestrutura da construção civil, onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 6 kA (63A) em rede de 380V / 220V conforme NBR NM 60898-1. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Características

Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar (1P), bipolar (1P+N), bipolar (2P), tripolar (3P) tetrapolar (3P+N) e curvas de disparo B e C.

 
Tensão de isolamento nominal (Ui):

24 VCA/VCC – 250 VCA / 440 VCA – 60 VCC(mono) / 125 VCC (bi)

 

Vantagens:

  • Terminais com design retangular para conexão de barramentos junto com cabos e fios de 0,75 mm² até 35 mm² para simplificação da instalação.
  • Corpo do minidisjuntor fabricado com material termofixo de alta performance e estabilidade dimensional perante as variações de temperatura e umidade, apresenta maior precisão no disparo ao longo da vida útil e alta suportabilidade contra os efeitos danosos dos arcos elétricos.
  • Fácil identificação da curva de disparo, da corrente nominal e da capacidade de interrupção.
  • Formato ergonômico e contornos modernos para fácil acionamento quando conveniente.
  • Registro individual do lote e rigoroso controle de produção.
  • Snap-on system, podem ser removidos individualmente do trilho DIN sem a necessidade de ferramentas.
  • Código de barras impresso no próprio produto.
  • Nível de proteção classe I, garantindo maior proteção para sua instalação.
  • Certificação INMETRO, construído para superar os requisitos solicitados por este órgão.
  • Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Respeita as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Minidisjuntores 5SP4 (10kA - altas correntes)

Os Minidisjuntores 5SP4 são destinados a atender instalações elétricas com correntes elevadas, de 80A a 125A, onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 10 kA em rede de 380 VCA / 220 VCA conforme NBR NM 60898. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SP4 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 80 A até 125 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo C e D.

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos mini disjuntores sem a necessidade

    de utilização de ferramentas.

Minidisjuntores 5SY4 (10kA)

Os Minidisjuntores 5SY4 são destinados a atender instalações elétricas residenciais, prediais e industriais onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 10kA em rede de 380V/220V conforme NBR NM 60898. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SY4 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo C e D.

 

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):
250 / 440 VCA – 60 VCC ( mono ) / 125 VCC (bi )

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos minidisjuntores sem a necessidade

    de utilização de ferramentas

Minidisjuntores 5SY5 (VCC)

Os disjuntores 5SY5 são destinados a atender instalações elétricas de tensões contínuas elevadas. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SY5 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar  e bipolar e curva de disparo C.

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):
220 VCC ( mono ) / 440 VCC ( bi ) - Específicos para redes CC
880 VCC ( tetra ) - 880 VCC em 4 polos não é uma tensão padronizada de acordo com a NBR NM 60898-1. Adequado para no máximo 1000 VCC, se os quatro polos estiverem ligados em série.

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos minidisjuntores sem a

    necessidade de utilização de ferramentas.

Minidisjuntores 5SY7 (15kA)

Os Minidisjuntores 5SY7 são destinados a atender instalações elétricas prediais, industrias e comerciais de porte, tais como hotéis, shoppings, etc., onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 15 kA em rede de 380V/220V conforme NBR NM 60898. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SY7 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo C e D.

 

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):

250 / 440 VCA – 60 VCC ( mono ) / 125 VCC (bi )

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos minidisjuntores sem

    a necessidade de utilização de ferramentas.

Minidisjuntores 5SY8 (25kA)

Os Minidisjuntores 5SY8 são destinados a atender instalações elétricas industriais onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 25 kA (Icu até 63A) em rede de 380 V / 220V conforme NBR IEC 60947-2. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SY8 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,3 A até 63 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo C e D.

 

 

Tensão de isolamento nominal (Ui):
250 / 440 VCA – 60 VCC ( mono ) / 125 VCC (bi )

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos minidisjuntores

    sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos