Linha de Medidores de Energia Siemens

 

O que são medidores de energia?

Os medidores de energia são dispositivos utilizados para medição de tensão e corrente elétrica e auxiliam no monitoramento das instalações. Eles são apropriados para conexão direta em redes elétricas ou ainda em redes trifásicas com chaves seletoras para monitoração de linha. Vantagens: Os amperímetros digitais possuem 14 diferentes escalas de medições, desde 0 ... 20 A até 0 ... 999 A, que podem ser programadas usando uma codificação. Isso assegura uma aplicação flexível e ampla. Os amperímetros analógicos podem ser equipados com escalas diferentes que podem ser substituídas para correntes primárias de 60, 150 e 400 A AC, dependendo da relação de transformação do transformador de corrente utilizado

Formulário de contato

Preencha os campos abaixo com os seus dados e um representante Siemens entrará em contato para fornecer mais informações.