Sensores de Presença DELTA Reflex

Já pensou viver em total liberdade, sem se preocupar se esqueceu a luz acesa ao sair de casa? Com os Sensores de Presença DELTA Reflex isso é possível!

Os Sensores de Presença de Teto ou Articulado DELTA Reflex são indicados para uso em locais de circulação momentânea, como halls, escadas, corredores e garagens.
Estes dispositivos detectam a radiação infravermelho emitida pelo corpo humano, acionando automaticamente a iluminação. 
Possui ajuste de timer, que define o tempo em que a carga ficará ligada após a detecção, e a opção de fotocélula, onde pode ser feito o ajuste do nível da sensibilidade à luz que o sensor estará ativo.

  • Economize energia e não se preocupe com as luzes acesas!
  • Regulagem de tempo e de intensidade de luz, que se adaptam às suas necessidades
  • Com fotocélula
  • Cobertura: 110° (sensor articulado) / 120° (sensor de teto)
  • Alcance:  12m (sensor articulado) / 6m (sensor de teto)
  • Local de uso: Interno

 

Conheça a linha DELTA Reflex e surpreenda-se!

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos