Linha VIVACE

Vivace. Um toque de tecnologia.

 

A linha Vivace traz um design assimétrico inédito, discreto e sofisticado que facilmente se integra em qualquer ambiente. 
  
Tomada Duplex, agilize a sua obra com uma instalação 70% mais rápida que 2 tomadas convencionais.
Tomada USB, carregue seu celular, smartphone, MP4 e outros dispositivos eletrônicos.
Dimmer Touch, permite total liberdade para a variação da luminosidade das lâmpadas em qualquer ambiente.
Tomada Protegida, possui um sistema de alvéolo protetor que impede a entrada de objetos estranhos no orifício da tomada, trazendo segurança e tranquilidade para pais e seus filhos.
Placa IP54, item especialmente desenvolvido para áreas sujeitas a umidade, ideal para jardins, cozinhas industriais, piscinas, garagens, entre outros.
  
Combine diferentes cores de placas com a ampla gama de componentes funcionais e leve um toque de tecnologia para o seu dia a dia.


Placas disponíveis nas versões 4x2 e 4x4, nas cores: Alumínio, Argila, Ônix, Nilo e Carbono.

Os quadros da linha SIMBOX XF, construídos em material termoplástico auto-extinguível, são adequados para distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, prediais e comerciais, pelo fato de não propagar chamas, além de ser compostos por plásticos recicláveis e ecologicamente corretos, atendendo integralmente as diretivas RoHS.

 

Na cor branca, com porta branca ou transparente, estão disponíveis para montagem embutida, com capacidade de 4, 8, 12, 18, 24, 36 e 54 módulos e grau de proteção IP40.São dedicados à instalação dos dispositivos modulares do padrão DIN com fixação rápida em trilho (DIN 35 x 7,5 mm). Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação.Com design  (moderno e inovador, proporcionam praticidade, versatilidade e rapidez às instalações, sem abrir mão da beleza.

 

Certificação:SIMBOX XF é a primeira e única linha de quadro termoplástico fabricada no Brasil a atender integralmente todos os requisitos das normas NBR IEC 60439-3, NBR IEC 60670-1, IEC 60670-24 e NBR IEC 60529, obtendo a certificação do laboratório TUV credenciado pelo INMETRO.

Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Catálogo de Produtos