Contatores a vácuo

Efetua com segurança a comutação de correntes de operação em sistemas de distribuição de energia de média-tensão

0 ciclos de comutação
  • Assegurando proteção de ponta a ponta para a operação do seu sistema

Encontre os contatores a vácuo certos para suas necessidades

Siemens Industry Mall

Portfolio

Contatores a vácuo 3TM – ideal para altas frequências de comutação

Os contatores a vácuo 3TM, compactos e eficientes em termos de energia, são flexíveis para utilização e adequados para todas as áreas relevantes na distribuição de energia de média-tensão, para voltagens nominais de 7,2 a 15 kV e correntes nominais operacionais de até 450 A. Eles garantem a comutação segura de correntes operacionais e correntes de sobrecarga nas categorias AC-1 a AC-4 - mesmo durante quedas de tensão. Desde sistemas de transporte e elevadores, estações de bombeamento, estações transformadoras e de transferência, equipamentos de compensação de energia reativa e sistemas de distribuição de redes industriais até fornos elétricos, centros de dados, usinas eólicas e painéis fotovoltaicos, os contatores a vácuo garantem proteção de ponta a ponta para a operação do seu sistema.

Contatores a vácuo – benefícios para você

  • Tempos de comutação ajustáveis individualmente
  • Várias posições de montagem
  • Controle flexível do sistema de ligação
  • Altamente resistente a choques
  • Adequado para temperaturas ambiente de -40°C a +70°C
  • Adequado para aplicações em altitudes até 5.000 m
  • Distâncias do polo ao centro livremente definíveis
  • Versões unipolar, bipolar e tripolar
  • Fácil substituição e modificação, como também fácil adaptação de componentes
  • Certificado em conformidade com a IEC 62271-106
  • Certificado em conformidade com a  UL 347
  • Certificado em conformidade com a GOST P 52565-2006
  • Certificado em conformidade com a CSA C22.2 253-09
  • Certificado em conformidade com a  GB/T14808
  • Certificado em conformidade com a DNVGL-CG-0339
Mais informações sobre os contatores a vácuo 3TM

Faça o Download do Folheto

Downloads e Suporte

Aproveite os nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e tecnologia de instalação elétrica.

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798

Pedidos de contatores a vácuo

Comutação segura em sistemas de distribuição de energia de média-tensão

Aprenda, escolha e faça o pedido: As informações técnicas detalhadas sobre contatores a vácuo estão disponíveis no Industry Mall. Você está a apenas alguns cliques dos dispositivos certos para o seu sistema de distribuição de energia de média-tensão.

Encontre os contatores a vácuo corretos para suas necessidades

Siemens Industry Mall