Disjuntores a vácuo para aplicações especiais

Os disjuntores a vácuo fornecem distribuição de energia de média-tensão segura e confiável e se destacam por sua longa vida útil. Além de aplicações padrão em distribuição de energia de média-tensão, nosso portfólio também cobre aplicações para requisitos específicos no gerador ou nos campos de trilhos, por exemplo.

Entre em contato com nossos especialistas

Entre em contato com o atendimento ao cliente

Portfolio

Projetado para condições difíceis

Os requisitos mundiais de energia continuam a crescer; o mesmo acontece com as demandas técnicas dos sistemas de fornecimento de energia. Nossos disjuntores a vácuo para distribuição de energia de média-tensão são projetados para suportar cargas enormes – de forma confiável e quase totalmente livres de manutenção, durante todo o seu ciclo de vida. Isto vale especialmente para aplicações de geradores em concessionárias de energia e empresas industriais, como também em utilizações que exigem taxas muito altas de comutação.

Disjuntores a vácuo para geradores

Nossos disjuntores de gerador podem ser utilizados em todos os tipos de estações de energia. Eles são testados de acordo com o padrão global IEEE C37.013 e adequados para classificações de potência do gerador de até 450 MVA. Eles também vêm com teste de tipo completo, em conformidade com a IEC 62271-100, para classes de disjuntores C2, E2, M2 e S1 e, conforme necessário, testes de tipo adicionais para aplicações especiais e padrões locais. São livres de manutenção para até 30.000 ciclos operacionais.

 

Vários critérios de seleção são normalmente considerados ao escolher o disjuntor a vácuo correto, incluindo a voltagem nominal, a corrente nominal, os parâmetros de curto-circuito fornecidos pelo sistema e fornecidos pelo gerador e o design. Podemos oferecer uma gama de tipos de disjuntores de gerador pré-fabricados, ou construí-los para atender às suas necessidades específicas.

Encontre o disjuntor de gerador correto

Assistência para seleção

Disjuntores a vácuo 3AK7

Os disjuntores a vácuo da série 3AK7 estão disponíveis nas versões de 7,2 a 17,5 kV. Os disjuntores a vácuo são muito compactos, com uma distância entre polos de apenas 210 ou 280 mm, além de perfeitamente adequados para utilização em painéis de média-tensão, graças à sua alta resistência mecânica e à baixa necessidade de espaço. As versões de alta-tensão e de gerador estão disponíveis com as mesmas dimensões e podem ser utilizadas para aplicações de comutação de geradores menores, de acordo com especificações IEEE de até 50 kA, e também para aplicações de alta-tensão.

 

Download catalog HG 11.06 - 2017 - 3AK7 Vacuum Circuit Breakers

Disjuntores a vácuo 3AH3

Os poderosos disjuntores a vácuo 3AH3 foram os primeiros disjuntores a vácuo de 63 e 72 kA no mercado testados de acordo com a IEEE C37.013 para correntes de carga de até 12.000 A e correntes de curto-circuito de até 100 kA. Além dos projetos padrão, também podemos oferecer versões separadas por fase com unidades de comutação separadas. A baixa resistência no caminho da corrente principal permite que o disjuntor a vácuo 3AH3 seja utilizado com correntes de operação de até 6.300 A sem refrigeração forçada, ou até 8.000 A com refrigeração forçada. Estes disjuntores a vácuo modulares também podem ser instalados horizontalmente, por meio de elementos de refrigeração especiais, além de serem adequados para adaptação em sistemas existentes.

 

Download Catalog HG 11.03 - 2018 - 3AH3 Vacuum Circuit-Breakers

 

Disjuntores a vácuo para altas sequências de comutação

No campo industrial, em particular, existem aplicações que requerem sequências altas a muito altas de comutação. A comutação em fornos de arco, por exemplo, exige mais de 100 sequências de comutação por dia. Isto requer disjuntores a vácuo resistentes e poderosos que possam gerenciar estas demandas difíceis – como os disjuntores a vácuo da nossa série 3AH4.

Disjuntores a vácuo 3AH4

Os disjuntores a vácuo compactos da série 3AH4 são projetados para até 40,5 kV e podem suportar até 120.000 sequências de comutação. Com uma manutenção mínima necessária – ao lubrificar os acionamentos após 10.000 sequências de comutação e trocar os tubos de vácuo após 30.000 – estes disjuntores permanecem confiáveis durante toda a sua vida útil, apesar das demandas mecânicas exigentes que enfrentam. Uma extensa gama de opções de acessórios, como o acesso remoto, significa que os disjuntores a vácuo são flexíveis para utilização e operação.

 

Download Catalog HG 11.04 - 2019 - 3AH4 Vacuum Circuit-Breakers

Disjuntores a vácuo para aplicações ferroviárias

O fornecimento de eletricidade para sistemas ferroviários exige disjuntores com características especiais. Não são apenas os disjuntores unipolares ou bipolares normalmente necessários para fornecer corrente de tração, as estritas exigências de segurança operacional e o número de sequências de comutação também excedem em muito aqueles de aplicações regulares. Além disso, a utilização de sistemas ferroviários monofásicos cria exigências mais severas em termos de rigidez dielétrica.

Disjuntores a vácuo 3AH47

Os disjuntores a vácuo 3AH7 atendem à norma EN 50152-1 e, portanto, são perfeitamente adequados para utilização em aplicações ferroviárias que envolvem frequências de rede de 16,7, 25, 50 ou 60 Hz. Dependendo da versão, eles podem ser utilizados como interruptores de vácuo principais em locomotivas ou para fornecimento de corrente de tração estacionária. Dependendo da versão, os disjuntores a vácuo 3AH47 podem suportar até 60.000 sequências de comutação. Seu design compacto significa que os painéis de controle podem ser mais estreitos.

 

Download Catalog HG 11.52 - 2017 - 3AH47 Vacuum Circuit Breakers for Traction Applications

Downloads e Suporte

Aproveite os nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e tecnologia de instalação elétrica.

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798

Entre em contato

Ficaremos felizes em fornecer orientação

Você conhece sua aplicação – e sabemos tudo sobre nossos disjuntores a vácuo, suas funções e suas propriedades. Juntos, podemos desenvolver a solução perfeita para atender à sua aplicação.

Precisa de disjuntores a vácuo para aplicações especiais? Basta entrar em contato conosco.

Basta entrar em contato conosco.