Disjuntores Abertos 3WL

Disjuntores abertos confiáveis, versáteis e perfeitamente integrados
Os disjuntores abertos 3WL protegem de maneira confiável instalações contra danos provenientes de curtos-circuitos, falta à terra ou sobrecargas, afinal toda instalação depende de uma fonte de energia segura. Com apenas três tamanhos, os disjuntores abertos 3WL cobrem uma faixa de corrente de 630A até 6300A. Disponíveis em versões de 3 ou 4 pólos, eles são adequados para aplicações de até 1150VAC. Permitem operação e monitoramento de redes elétricas e comunicação com sistemas de automação e controle.
Coração do painel de distribuição
Os disjuntores abertos 3WL são utilizados na alimentação, distribuição, interligação e saída de circuitos nos painéis elétricos em aplicações industriais, de edificações e de infraestrutura. Por conta da sua capacidade de medição e comunicação podem facilmente ser integrados em sistemas de gerenciamento e controle de energia.
Benefícios dos Disjuntores Abertos 3WL
- Flexível e com aplicação mundial: em temperaturas de até 70°C, sem derating até 55°C
- Projeto, montagem e retrofit simples: através do design modular com apenas 3 tamanhos e acessórios comuns
- Total Capacidade de Comunicação: via PROFINET IO, Modbus TCP, PROFIBUS-DP ou Modbus RTU
- Atende à diretiva RoHs
- atendem plenamente às exigências das principais normas internacionais: IEC 60947-2 e também UL 489 para uso internacional
Lista telefônica de suporte (CAS e CSV)
Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798
-
Clique aqui e encontre um Distribuidor Autorizado Siemens.
-
Selecione o dispositivo mais adequado para a sua aplicação.
-
Nós o auxiliamos com nosso suporte e serviços exclusivos.
-
Confira a nossa Rede de Assistentes Autorizados para oferecer o serviço de reparo que assegura a qualidade e a garantia dos serviços executados.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.