Dispositivos modulares de Proteção Elétrica

Segurança garantida para sua instalação.

A Siemens possui a solução completa de proteção elétrica para sua instalação, desde um simples projeto residencial até as mais exigentes necessidades da indústria. Navegue pela página e conheça nossas linhas de Minidisjuntores, DR, DPS, Dispositivos de Manobra e Comando, Quadros de Distribuição e uma gama de acessórios capaz de oferecer diversas funcionalidades de acordo com a sua necessidade!                                                                                                                                                                                         Não se arrisque, fique seguro com a Siemens!                                                                                                                           

Conheça nosso guia de portfólio e orientações de montagem

Baixar guia de portfólio

Portfólio de Proteção Elétrica

Minidisjuntores

Padrão de qualidade indiscutível.

Os Minidisjuntores Siemens são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos circuitos e sobrecargas de energia proporcionando aplicações seguras e econômicas. São adequados para todas as instalações elétricas de todos os portes, nos setores: residencial, comercial e industrial. 

5SL1, 5SL3 e 5SL6

A nossa linha de Minidisjuntores 5SL é destinada a atender instalações residenciais e prediais de pequeno/médio porte, além das instalações comerciais e infraestrutura, tais como hospitais, datacenters, bancos, etc. 

 

Vantagens:

  • Terminais com design retangular para conexão de barramentos junto com cabos e fios de 0,75 mm² até 35 mm² para simplificação da instalação.
  • Corpo do minidisjuntor fabricado com material termofixo de alta performance e estabilidade dimensional perante as variações de temperatura e umidade, apresenta maior precisão no disparo ao longo da vida útil e alta suportabilidade contra os efeitos danosos dos arcos elétricos.
  • Fácil identificação da curva de disparo, da corrente nominal e da capacidade de interrupção.
  • Formato ergonômico e contornos modernos para fácil acionamento quando conveniente.
  • Registro individual do lote e rigoroso controle de produção.
  • Snap-on system, podem ser removidos individualmente do trilho DIN sem a necessidade de ferramentas.
  • Código de barras impresso no próprio produto.
  • Nível de proteção classe I, garantindo maior proteção para sua instalação.

5SY4, 5SY5, 5SY7 e 5SY8

A nossa linha de Minidisjuntores 5SY é destinada a atender instalações elétricas comerciais e industriais de médio/grande porte. Com diversos tipos de acessórios, a linha disponibiliza um universo de funcionalidades para sua instalação.

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos minidisjuntores sem a necessidade de utilização de ferramentas

5SP4

Os Minidisjuntores 5SP4 são destinados a atender instalações elétricas com correntes elevadas, de 80A a 125A, onde o nível da corrente de curto circuito pode atingir até 10 kA em rede de 380 VCA / 220 VCA conforme NBR NM 60898. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

 

Para atender maiores exigências de projeto, os Minidisjuntores 5SP4 oferecem diversos acessórios como, bloco de contatos auxiliares, blocos de contatos de alarme, disparador à distância, relé de subtensão, etc.

 

 

Características
Estão disponíveis nas correntes nominais de 80 A até 125 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo C e D.

 

 

Vantagens

  • A alimentação do dispositivo pode ser feita através do terminal superior ou inferior, pois ambos os terminais são idênticos

  • Conexão dos cabos e fios sempre clara e visível em frente ao barramento, o que facilita o controle e a rápida verificação da instalação

  • Isoladores móveis integrados aos terminais na entrada dos condutores garantem a isolação dos terminais e proteção absoluta contra toques acidentais

  • Rápida e fácil instalação e remoção do dispositivo em trilho DIN sem a necessidade de ferramentas através do sistema snap-on

  • Economia de tempo na necessidade de substituição de peças, pois o barramento não precisa ser solto dos dispositivos adjacentes

  • Condutores são facilmente inseridos aos terminais devido ao seu fácil acesso e espaço disponível

  • Terminais com duplo acesso, permitem a instalação de dois cabos com diferentes seções transversais simultaneamente

  • Grande variedade de acessórios disponíveis

  • Os acessórios possuem braceletes metálicos que permitem uma segura e rápida instalação aos mini disjuntores sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Dispositivos à corrente residual (DR)

Protegendo o que realmente importa.

Os dispositivos à corrente residual protegem a vida de pessoas contra os choques elétricos danosos à saúde. Além disso, protegem seu patrimônio contra incêndios originados de correntes de fuga na instalação. Divididos em Dispositivos DR, Módulos DR e Disjuntores DR, garantem à você a segurança adequada contra os perigos da eletricidade.

Dispositivos DR

5SV3, 5SV4, 5SV5

Dividida em três famílias, 5SV3, 5SV4 e 5SV5, a nova linha proporciona uma maior facilidade inclusive na escolha dos produtos, por se diferenciarem em razão das suas características particulares.

 

Vantagens

 

  • Operação segura e confiável com proteção para corrente de surto transiente maiores que 1kA
  • Fácil conexão dos pinos barramentos e dos cabos até 35mm² pois é equipado com terminais retangulares
  • Alimentação do dispositivo pode ser realizada por cima ou por baixo, pois a distância entre os terminais é baseada na largura modular
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais
  • Opção do dispositivo com bornes de neutro à direita ou à esquerda
  • Sistema de encaixe/remoção inteligente no trilho DIN pela parte superior do dispositivo (snap-on system)

5SM3

Os dispositivos DR da linha 5SM3 estão disponíveis em correntes nominais de 100 A à 125 A, com corrente residual nominal de 30 mA, 100 mA e 300 mA, detectando as correntes de fuga do Tipo A e AC.

Módulos DR

Linha 5SM2

Os Módulos Diferencial-Residual da família 5SM2 podem ser acoplados mecanicamente aos Minidisjuntores das famílias 5SY4, 5SY7, 5SY8 e 5SP4 sem o uso de ferramentas especiais. Isso permite a garantia do seccionamento do circuito quando detectado uma corrente de fuga anormal ou uma sobrecorrente (sobrecarga ou curto-circuito).  Recomendado para instalações onde a corrente de curto circuito for elevada.

 

Vantagens

 

  • Todos os dispositivos tem a capacidade de suportar uma corrente de surto transiente de 1 kA, assegurando uma operação segura e confiável.
  • Podem ser facilmente acoplados aos minidisjuntores com uma braçadeira metálica, sem a necessidade de ferramentas, economizando tempo de montagem.
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais.

Disjuntor DR

Linha 5SU1

O Disjuntor DR é uma combinação de um Dispositivo DR com um Minidisjuntor em um design compacto. Os Disjuntores DR, além da proteção contra correntes de fuga à terra, protegem as instalações elétricas das correntes de sobrecarga e curto-circuito. 

 

Vantagens

 

  • Fácil instalação de conectores nos terminais devido ao grande e acessível espaço disponível
  • Operação segura e confiável com proteção para corrente de surto transiente maiores que 1kA
  • Possui uma grande variedade de acessórios adicionais
  • Para versões de 10kA, possuem proteção absoluta contra contatos acidentais 

DPS

Sua instalação segura contra raios.

Os Dispositivos de proteção contra Surtos (DPS), protegem seus equipamentos contra raios de natureza atmosféricas, além dos surtos de sobretensões transitórias decorrentes do religamento da rede elétrica da concessionaria de energia. Divididos em classes, cada qual tem sua função específica de acordo com a exposição da sua instalação.

Somados, garantem uma maior vida útil aos seus equipamentos principalmente eletroeletrônicos contra esses efeitos indesejados, porém capazes de invadir sua instalação.

Linha 5SD7 4

Classe I

Os DPS's Classe I protegem os sistemas de baixa tensão contra sobretensões e altas correntes de surto que podem ser provocadas por raios, diretos ou indiretos. Esses dispositivos possuem o nível de proteção de tensão de até 1,5kV.

Os DPS's classe I são testados com correntes de impulso de 25…100kA, com  forma de onda de 10/350µs.

    

Vantagens

  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS's são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra. Isso significa que eles podem ser instalados nos quadros de entrada de energia, onde as plantas elétricas podem ser protegidas de maneira particular e eficaz.
  • Os módulos de proteção são contstruidos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção podem ser removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s - Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

Classe I/II

Os DPS's Classe I e II (combinado) são utilizados para proteção contra sistemas de baixa tensão. Eles unem a capacidade de descarga do DPS classe II com o nível de  proteção característicos do DPS classe I. Com a combinação do DPS Classe I e II o nível de proteção é de 1,5kV.

Eles são testados através de correntes de impulso de 25 ...100kA, com formas de onda de 10/350µs.

  

Vantagens

  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS's são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Os módulos de proteção são construídos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção são removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s - Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

Classe II

Os DPS's classe II são dispositivos adequados a proteção contra os efeitos das descargas indiretas. Estes modelos são os mais utilizados em residências e pequenos imóveis comerciais ou de serviços, na proteção de descargas indiretas, como complemento ao trabalho dos modelos classe I, ou ainda na prevenção contra sobre tensões de manobra.

Sua instalação normalmente é feita nos quadros de distribuição.

 

Vantagens

  • Fabricação local dos modelos mais vendidos da classe II
  • Tensão de operação continua de 350 V AC. Isto aumenta a segurança em sistemas com picos de tensão prolongados.
  • Todos os DPS's são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Um isolador térmico instalado em cada dispositivo oferece um alto grau de proteção. Em caso de sobrecarga, o DPS é desligado da rede - assim sua instalação continua funcionando.
  • Os módulos de proteção são construídos em versões monobloco e plug-in. No modelo plug-in não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos. Para medidas de isolamento, os módulos de proteção são removidos facilmente de modo a garantir uma desconexão segura do barramento de alimentação.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s.- Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

Classe III

Os DPS's classe III são utilizados como complemento ao trabalho dos modelos classe II. Instalados em quadros de distribuição que fiquem próximos as cargas protegidas, limitam ainda mais a sobretensão para proteger os equipamentos eletroeletrônicos da sua instalação.

 

Vantagens

  • Todos os DPS's são equipados com uma indicação mecânica de falha, que não exige uma fonte de alimentação extra.
  • Os módulos de proteção são construídos na versão plug-in, onde não há a necessidade de desconexão de fios para substituição dos módulos DPS.
  • Produzidos com a mais moderna tecnologia disponível atualmente no mundo, empregando componentes ativos (varistores e centelhadores) de altíssima qualidade e procedência idônea (Epcos/Siemens).
  • Ampla gama de acessórios para facilitar a montagem em conjunto com outros componentes (barramentos para ligação com disjuntores e DR’s e modulo de inversão de ligação).
  • Sinergia completa com os demais produtos Siemens, configurando-se no mais completo portfólio de produtos para instalações do país, com forte posição de liderança em Mini Disjuntores e DR’s.- Certificação Internacional KEMA (CENELEC).

Quadros de Distribuição - Proteção e design para sua instalação

Quadro - SIMBOX XF

A linha SIMBOX XF é produzida em material termoplástico autoextinguível proporcionando maior segurança pelo fato de não propagar chamas.  Os quadros de distribuição SIMBOX XF atendem integralmente as diretivas RoHS, por não utilizarem materiais que contenham substâncias tóxicas na composição dos nossos produtos ou embalagens.

 

Disponíveis com porta branca ou transparente, para montagem embutida, com capacidade de 4 a 54 módulos e grau de proteção IP40. São dedicados à instalação dos dispositivos modulares do padrão DIN com fixação rápida em trilho (DIN 35 x 7,5 mm). Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação. Com design moderno e inovador, proporcionam praticidade, versatilidade e rapidez às instalações.

  • Muito mais espaço interno, facilitando as ligações, conexões e passagem dos fio e cabos.
  • Design moderno e versátil, que combina com todo tipo de ambiente.
  • Suporte removível para componentes, viabilizando a montagem e interligação dos equipamentos, independente da fixação da caixa na parede.
  • Extrema flexibilidade na montagem dos componentes, tais como minidisjuntores, dispositivos DR, DPS, relés horários, minuterias, etc.

Quadros - SIMBOX WP

Os quadros SIMBOX WP, construídos em material termoplástico e com grau de proteção IP65, são próprios para locais sujeitos à jatos d’água ou pó intenso, tais como: instalações de indústrias alimentícias, farmacêuticas, beneficiamento de madeira, entre outras.

 

Disponíveis com porta transparente, para montagem sobreposta e com capacidade de 4 a 72 módulos. Compactos e resistentes, possuem classe II de isolação, sendo apropriados às instalações manipuladas por usuários leigos.

  • Porta transparente com abertura para a esquerda.
  • Tampa espelho removível por desengate, somente com o auxílio de uma chave de fenda.
  • Fechamento do quadro com sistema de vedação.
  • Chassi completo, removível e ajustável com trilho de fixação distanciados de 150 mm entre si e 30 mm do fundo do quadro, para instalação dos dispositivos modulares do Sistema N. Contém ainda, local destinado a fixação dos suportes com barramentos para ligação do neutro (N) ou do condutor de proteção (PE).
  • Invólucro do quadro com pré-estampos para entrada e saída dos condutores / condutos.
  • Cobertura superior / inferior para entrada e saída dos condutores / condutos.

SIMBOX XF

4 Módulos e 8 Módulos

SIMBOX XF - 4 Módulos e 8 Módulos 

4 Módulos                                                                                                                                8 Módulos

  • Código:                               8GB1 181-0MB30 (Porta Transparente)                              8GB1 181-1MB30 (Porta Transparente)
                                                 8GB1 181-0MB31 (Porta Branca)                                        8GB1 181-1MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                           4 Disjuntores                                                                           8 Disjuntores
  • Módulos Reserva:              + 1 Módulo                                                                              + 1 Módulo
  • Aplicação:                           Embutir                                                                                    Embutir
  • Dimensões:                        286X202X110mm                                                                  286X274X110mm
  • Módulos:                            DIN (18mm)                                                                             DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V                                                                                   Até 400V
  • Isolação:                             Classe II (  )                                                                            Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A                                                                                            80A                                                                                                         
  • Grau de Proteção:             IP40                                                                                            IP40
  • Certificação:                       Sim, TÜV                                                                                   Sim, TÜV
  • Normas:                                                                                             NBR IEC 60439-1/3;
                                                 NBR IEC 60670-1;                                                                    NBR IEC 60670-1;
                                                 IEC 60670-24;                                                                          IEC 60670-24;
                                                 NBR IEC 60529.                                                                        NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:              7891154161531 (Porta Transparente)                                 7891154166765 (Porta Transparente)
                                                 7891154161548 (Porta Branca)                                            7891154166772 (Porta Branca)

SIMBOX XF

12 Módulos

SIMBOX XF - 12 Módulos 

  • Código:                         8GB1 181-2MB30 (Porta Transparente)
                                          8GB1 181-2MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                    12 Disjuntores
  • Módulos Reserva        + 1 Módulo
  • Aplicação:                    Embutir
  • Dimensões:                 286X346X110mm
  • Módulos:                     DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:        Até 400V
  • Isolação:                      Classe II (  )
  • Corrente Nominal:     80A
  • Grau de Proteção:      IP40
  • Certificação:                Sim, TÜV
  • Normas:                      
                                          NBR IEC 60670-1;
                                          IEC 60670-24;
                                          NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:       7891154161531 (Porta Transparente)
                                          7891154161548 (Porta Branca)

SIMBOX XF

18 Módulos

SIMBOX XF - 18 Módulos

  • Código:                         8GB1 181-3MB30 (Porta Transparente)
                                          8GB1 181-3MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                    18 Disjuntores
  • Módulos Reserva:       + 1 Módulo
  • Aplicação:                    Embutir
  • Dimensões:                  286X454X110mm
  • Módulos:                      DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:         Até 400V
  • Isolação:                       Classe II (  )
  • Corrente Nominal:      80A
  • Grau de Proteção:        IP40
  • Certificação:                 Sim, TÜV
  • Normas:                        
                                           NBR IEC 60670-1;
                                           IEC 60670-24;
                                           NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:        7891154161555 (Porta Transparente)
                                           7891154161562 (Porta Branca)

SIMBOX XF

24 Módulos

SIMBOX XF - 24 Módulos 

  • Código:                            8GB1 182-2MB30 (Porta Transparente)
                                             8GB1 182-2MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                        24 Disjuntores
  • Módulos Reserva:           + 2 Módulos
  • Aplicação:                        Embutir
  • Dimensões:                     436X346X110mm
  • Módulos:                         DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:            Até 400V
  • Isolação:                          Classe II (  )
  • Corrente Nominal:         80A
  • Grau de Proteção:          IP40
  • Certificação:                    Sim, TÜV
  • Normas:                           
                                              NBR IEC 60670-1;
                                              IEC 60670-24;
                                              NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:           7891154161579 (Porta Transparente)
                                              7891154161586 (Porta Branca)

SIMBOX XF

36 Módulos

SIMBOX XF - 36 Módulos

  • Código:                              7891154161593 (Porta Transparente)
                                               7891154161609 (Porta Branca)
  • Tamanho:                         36 Disjuntores
  • Módulos Reserva:            + 2 Módulo
  • Aplicação:                         Embutir
  • Dimensões:                       436X454X110mm
  • Módulos:                           DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V
  • Isolação:                            Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A
  • Grau de Proteção:             IP40
  • Certificação:                      Sim, TÜV
  • Normas:                            
                                                NBR IEC 60670-1;
                                                IEC 60670-24;
                                                NBR IEC 60529
  • Código de Barras:              7891154161593 (Porta Transparente)
                                                 7891154161609 (Porta Branca)

 

SIMBOX XF

54 Módulos

SIMBOX XF - 54 Módulos 

  • Código:                                8GB1 183-3MB30 (Porta Transparente)
                                                 8GB1 183-3MB31 (Porta Branca)
  • Tamanho:                           54 Disjuntores
  • Módulos Reserva:              + 3 Módulos
  • Aplicação:                           Embutir
  • Dimensões:                        436X454X110mm
  • Módulos:                            DIN (18mm)
  • Tensão Nominal:               Até 400V
  • Isolação:                             Classe II (  )
  • Corrente Nominal:            80A
  • Grau de Proteção:             IP40
  • Certificação:                       Sim, TÜV
  • Normas:                             
                                                 NBR IEC 60670-1;
                                                 IEC 60670-24;
                                                 NBR IEC 60529.
  • Código de Barras:              7891154161616 (Porta Transparente)
                                                 7891154161623 (Porta Branca)

SIMBOX WP

4 Módulos e 8 Módulos

SIMBOX WP - 4 Módulos e 8 Módulos

4 Módulos                                                                                                                       8 Módulos                                                                                                                                                                                                                  

  • Código:                        8GB1 371 - 0                                                                         Código:                        8GB1 371 - 1                                                                            
  • Tamanho:                    4 Minidisjuntores (18 mm)                                                 Tamanho:                    8 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                    Sobrepor                                                                               Aplicação:                    Sobrepor                                           
  • Dimensões:                 H 210 x L 143 x P 100 mm                                                  Dimensão:                   H 210 x L 215 x P 100 mm                                                           
  • Prof. de Instalação:    70 mm                                                                                   Prof. de Instalação:     70 mm                                                                          
  • Módulos:                     DIN                                                                                         Módulos:                      DIN                                                              
  • Classe de Proteção:    IP65                                                                                       Classe de Proteção:      IP65
  • Montagem c/ DIN:      Sim                                                                                        Montagem c/ DIN:        Sim                                                       
  • Placa de fixação:         Não                                                                                        Placa de fixação:           Não
  • Tampa trans:              SIM                                                                                         Tampa transparente:   Sim
  • Número de colunas   1                                                                                             Número de colunas:    1    

                                                                                                                                         Nº de barramentos:     N/PE1 (8GB2 052 - 0)

SIMBOX WP

12 Módulos e 18 Módulos

SIMBOX WP - 12 Módulos e 18 Módulos 

12 Módulos                                                                                                                          18 Módulos
 
  • Código:                              8GB1 371 – 2                                                                        Código:                               8GB1 371 – 3
  • Tamanho:                          12 Minidisjuntores (18 mm)                                               Tamanho:                          18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                          Sobrepor                                                                                Aplicação:                          Sobrepor
  • Dimensão:                         H 260 x L 298 x P 140 mm                                                  Dimensão:                          H 285 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:          70 mm                                                                                    Prof. de Instalação:           70 mm
  • Módulos:                           DIN                                                                                          Módulos:                            DIN           
  • Classe de Proteção:          IP65                                                                                         Classe de Proteção:           IP65
  • Montagem c/ DIN:            Sim                                                                                          Montagem c/ DIN:            Sim
  • Placa de fixação:               Não                                                                                          Placa de fixação:               Não
  • Tampa transparente:       Sim                                                                                          Tampa transparente:       Sim
  • Número de colunas:         1                                                                                             Número de colunas:         1
  • Nº de barramentos N/PE: 1 (8GB2 052 - 1)                                                                  Nº de barramentos N/PE:  1 (8GB2 052 - 2)

SIMBOX WP

24 Módulos

SIMBOX WP - 24 Módulos

  • Código:                                                  8GB1 372 – 2                                          
  • Tamanho:                                              12 Minidisjuntores (18 mm)                     
  • Aplicação:                                              Sobrepor                 
  • Dimensão:                                              H 420 x L 298 x P 140 mm                
  • Prof. de Instalação:                               70 mm                
  • Módulos:                                                DIN           
  • Classe de Proteção:                               IP65            
  • Montagem c/ DIN:                                 Sim                
  • Placa de fixação:                                    Não   
  • Tampa transparente:                            Sim
  • Número de colunas:                             2                 
  • Nº de barramentos N/PE:                     2 (8GB2 052 - 1)

SIMBOX WP

36 Módulos

SIMBOX WP - 36 Módulos 

  • Código:                                                     8GB1 372 – 3
  • Tamanho:                                                 18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                                 Sobrepor
  • Dimensão:                                                H 463 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:                                 70 mm
  • Módulos:                                                  DIN
  • Classe de Proteção:                                 IP65
  • Montagem c/ DIN:                                   Sim
  • Placa de fixação:                                      Não
  • Tampa transparente:                              Sim
  • Número de colunas:                               2
  • Nº de barramentos N/PE:                       2 (8GB2 052 - 2)

SIMBOX WP

54 Módulos

SIMBOX WP - 54 Módulos

  • Código:                                              8GB1 373 – 3
  • Tamanho:                                          18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                          Sobrepor
  • Dimensão:                                         H 655 x L 410 x P 140 mm
  • Prof. de Instalação:                          70 mm
  • Módulos:                                           DIN
  • Classe de Proteção:                          IP65
  • Montagem c/ DIN:                            Sim
  • Placa de fixação:                               Não
  • Tampa transparente:                       Sim
  • Número de colunas:                        3
  • Nº de barramentos N/PE:                2 (8GB2 052 - 2)

 

SIMBOX WP

72 Módulos

SIMBOX XF - 72 Módulos 

  • Código:                                                    8GB1 374 – 3
  • Tamanho:                                                18 Minidisjuntores (18 mm)
  • Aplicação:                                                Sobrepor
  • Dimensão:                                               H 878 x L 410 x P 160 mm
  • Prof. de Instalação:                                70 mm
  • Módulos:                                                 DIN
  • Classe de Proteção:                                IP65
  • Montagem c/ DIN:                                  Sim
  • Placa de fixação:                                     Não
  • Tampa transparente:                             Sim
  • Número de colunas:                              4
  • Nº de barramentos N/PE:                      4 (8GB2 052 - 2)

Conheça os Dispositivos de Manobra, Comando e Medição

Os dispositivos modulares são especialmente construídos para serem instalados em quadros padrão IEC/DIN de maneira rápida e com total versatilidade. Encontre as informações técnicas apresentadas por linhas de produto e soluções Siemens.

Saiba mais sobre estes produtos

Ir para página

Diretiva RoHS

Todos os nossos produtos respeitam as exigências da diretiva RoHS, a qual só permite a comercialização de produtos eletroeletrônicos que não contenham substâncias que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente.

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798