Linha de Proteção IRIEL

Garanta a perfeita proteção em suas instalações elétricas

Segurança, economia e qualidade são essenciais em uma obra. Por isso, a linha de proteção IRIEL é completa e une tudo isso: Minidisjuntores, DR´s e DPS´s, Quadro de distribuição elétrica e Caixas VDI especialmente produzidos para sua necessidade. Você vai se surpreender além de obter o melhor preço para a sua obra.

Encontre um distribuidor autorizado Siemens

Encontrar distribuidores

Portfólio de Proteção e Distribuição Elétrica IRIEL

Assista ao vídeo e se surpreenda!

Minidisjuntores

Os Minidisjuntores 5SJ1 protegem sua instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Estão disponíveis nas versões monopolares, bipolares e tripolares, para as correntes nominais de 10 a 63 A em curvas de disparo C e com capacidade de interrupção de curto-circuito de 3kA em 220/380 VAC ou 5kA em 127/220 VAC.

Dispositivos à corrente residual (DR)

Os Dispositivos Diferencial-Residual (DR) 5SZ1 protegem as pessoas e animais domésticos contra os efeitos dos choques elétricos prejudiciais a saúde.

Estão disponíveis nas versões bipolar (1P+N) e tetrapolar (3P+N), para as correntes nominais de 25 a 63A com corrente residual de 30mA, tipo AC.

DPS

Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) 5SD7 6 protegem seus equipamentos contras contra as sobretensões transitórias, geralmente causadas por descargas atmosféricas na rede da concessionária de energia elétrica.

Estão disponíveis na versão monopolar, modelo plug-in, para a corrente de descarga nominal (In) / máxima (máx)  – 10/20kA e 20/45kA, todos da Classe II.

Quadros de Distribuição e Caixas VDI

Os Quadros de Distribuição da IRIEL são construídos em material termoplástico, grau de proteção IP40, nos modelos de porta branca ou transparente , em tamanhos de 9, 12, 18, 24 ou 36 módulos com sua montagem podendo ser de embutir ou sobrepor.

Além dos Quadros de Distribuição, a IRIEL possui também uma linha de Caixas VDI, que proporcionam uma melhor organização dos cabos de voz, dados e imagem da sua instalação, melhorando o desempenho dos mesmos e facilitando a manutenção.

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798