Treinamento Geafol: excelência em eficiência energética - 23 de Junho, das 15:00 às 16:30

 

A tecnologia GEAFOL permitiu o desenvolvimento de transformadores secos de excelentes características elétricas, mecânicas e térmicas, de alta eficiência e compatíveis com operação em qualquer tipo de ambiente. Descubra por que o GEAFOL está estabelecendo novos padrões de qualidade no mercado. Participe do treinamento exclusivo sobre o transformador Siemens e aproveite essa oportunidade para conhecer mais sobre os dados que podem ser gerados via GEAFOL Sensformer. Quando os transformadores encontram a conectividade, os dados gerados permitem otimizar suas operações e decisões de negócios. Descubra essa facilidade!

23 de Junho, das 15:00 às 16:30

Inscreva-se aqui

Transformadores GEAFOL

A Siemens projeta e fabrica o transformador GEAFOL de acordo com as normas IEC 60076-11, NBR 5356-11 ou outra adotada pelo cliente. O alto padrão de qualidade do transformador GEAFOL é confirmado a partir do resultado obtido nos testes de rotina, tipo e especiais. A certificação das classes E2, C2 e F1 permite sua aplicação em todos os ambientes e sob condições extremamente adversas, como:

  • Temperaturas ambientes de ± 60° C
  • Atmosferas agressivas
  • Grande estress mecânico, por exemplo em navios, guindastes ou usinas eólicas
Inscreva-se

Treinamento Geafol - Excelência em eficiência energética