Turbinas a gás confiáveis

Turbinas a gás aeroderivativas, industriais e para serviços pesados de até 593 MW

Quaisquer que sejam seus desafios de negócios, nossas turbinas a gás foram projetadas com precisão para dominar o ambiente dinâmico do mercado de energia. Os baixos custos de ciclo de vida e um excelente retorno do investimento desde o início são apenas dois dos benefícios que nosso portfólio de turbinas a gás oferece. Nossas turbinas a gás atendem aos altos requisitos de um amplo espectro de aplicações em termos de eficiência, confiabilidade, flexibilidade e compatibilidade ambiental.   Escolha entre nossa linha de produtos de turbinas a gás para serviços pesados, industriais e aeroderivativos, variando até 593 MW. Dependendo dos seus requisitos, a Siemens fornece a solução e o escopo certos para suas necessidades específicas do mercado.

Turbinas a gás pesadas

Turbinas a gás pesadas

As turbinas a gás pesadas da Siemens são motores robustos e flexíveis, projetados para grandes usinas de energia de ciclo simples ou combinado. Elas são adequadas para o uso de carga de pico, intermediário ou base, bem como para aplicações de cogeração. Os clientes se beneficiam das nossas extensas capacidades de validação e teste. Nossos motores são comprovados em operação comercial e fornecem grande eficiência.

(Geração de energia em MW (e))

Turbinas de gás industriais

Turbinas de gás industriais

Com seu design compacto e robusto, os modelos industriais de turbinas a gás da Siemens se tornam uma escolha ideal tanto para geração de energia industrial quanto para aplicações mecânicas. Eles também funcionam bem em aplicações descentralizadas de geração de energia. Suas altas capacidades de elevação de vapor ajudam a atingir a eficiência geral da planta de 80% ou mais. Eles são comprovados com mais de 2.250 unidades vendidas em pequenas empresas de serviços públicos, produtores de energia independentes e na indústria de petróleo e gás.

(Geração de energia em MW (e) / unidade mecânica em MW)

KG2 (< 2MW)

Turbinas a gás aeroderivadas

Turbinas a gás aeroderivadas

Originalmente desenvolvidos para uso na aviação, as turbinas de gás aeroderivadas da Siemens são projetos flexíveis, compactos e leves que são ideais para geração de energia e unidades mecânicas na indústria de petróleo e gás. Suas capacidades de alta eficiência e início rápido asseguram que nossas turbinas a gás aeroderivadas também funcionam bem em aplicações descentralizadas de geração de energia. Com uma frota de 2.500 unidades instaladas, milhões de horas de operação em diferentes ambientes foram gerados em inúmeros projetos de referência.

(Geração de energia em MW (e) / unidade mecânica em MW)

SGT-A45 TR | 44 MW

SGT-A45 | 44 MW

IMG1

Turbinas a gás para aplicações de petróleo e gás

Turbinas a gás para aplicações de petróleo e gás

O petróleo e o gás continuarão a ser a espinha dorsal do fornecimento de energia global, assim como o gás natural se tornará ainda mais importante, nas próximas décadas. Com a Siemens como parceiro, você se beneficia de experiência comprovada em aplicações de petróleo e gás.

Para a geração de energia em aplicações upstream, midstream e downstream, bem como unidades mecânicas para compressores e bombas, as turbinas a gás Siemens são provadas e confiáveis na indústria. Há muitos anos, elas garantem uma excelente confiabilidade para produção e processamento de petróleo e gás, bem como aplicações de gasodutos, GNL e refinarias.

Produção onshore

Flutuante offshore (FSPO, FLNG)

Refino / petroquímica

Tubulação onshore

Offshore fixo

LGN

IMG2

Turbinas a gás para geração de energia industrial

Turbinas a gás para geração de energia industrial

Beneficie-se de nossa experiência na geração de energia industrial: as turbinas a gás Siemens podem ser usadas para geração de energia e cogeração (Combinação de calor e energia, CHP) em muitas indústrias, como química e fibra, cimento, metais e mineração, bem como outras indústrias de manufatura.

Nossos motores garantem um fornecimento ininterrupto de energia e calor, alta eficiência energética, baixos custos de energia e um alto retorno sobre o investimento.

Química / Borracha e Plásticos

Edifícios e Infraestrutura

Alimentos & Bebidas / Óleo de Palma

Papel & Celulose

Metais / Cerâmica e Vidro

Cimento / Mineração e Minerais

Indústrias de fabricação / Parques industriais

Fibras & Têxtil

IMG3

Turbinas a gás para produção de energia

Turbinas a gás para produção de energia

A Siemens é um parceiro de projeto confiável para utilidades, municípios e produtores de energia independentes. Nossas turbinas a gás são o coração das usinas de energia mais modernas e eficientes.

Elas fornecem baixos custos de geração de energia, tempos de inicialização flexíveis e curtos, bem como alta eficiência, e ainda tornarão seu negócio mais lucrativo.

Serviços Públicos

Município

Produtores independentes de energia

HL-class webinar

Como você pode impulsionar a sua usina para o próximo nível? 

Experimente em primeira mão a nossa turbina a gás SGT-9000HL com eficiência energética! Descubra em nosso seminário online gratuito, no dia 23 de setembro, por que ela é o ajuste perfeito para unidades de carga base e explore como ela ajuda a otimizar o desempenho da sua usina.

Escopo de fornecimento

O escopo que você precisa - Do pacote à usina completa chave na mão

Você pode escolher entre diferentes escopos de fornecimento - desde turbinas principais, pacotes de turbinas a gás até usinas completas a gás.
Destaques e inovações

Inovações de turbinas a gás para mercados exigentes

Impulsionando a inovação, desenvolvendo novas tecnologias, aplicando tecnologias de ponta - é isso que fazemos para fornecer as turbinas a gás mais avançadas que estabelecerão novos padrões em termos de eficiência, confiabilidade e redução de emissões. À medida que os ciclos de inovação estão se tornando mais curtos, a capacidade de testar novos projetos e componentes se torna cada vez mais importante. Além disso, as novas tecnologias de fabricação permitem designs revolucionários e uma disponibilidade inigualável de peças de reposição de ponta.
Baixe nosso white paper gratuito

Como a tecnologia de turbinas a gás pode tornar seu data center à prova do futuro?

Mais e mais dados - um desafio para o setor de data centers, as fábricas do século XXI. A geração de energia cativa no local pode desempenhar um papel importante, garantindo o tempo de atividade máximo e melhorando a competitividade do operador. Com nossa tecnologia de turbinas a gás, fornecemos soluções confiáveis, eficientes e sustentáveis ​​para a geração de energia no local.

Downloads e suporte

Saiba mais sobre nossas ofertas de turbinas a gás

Na nossa seção de download, você pode encontrar folhetos, documentos técnicos e muito mais, além de poder nos contatar diretamente para consultas específicas.

Para mais informações, por favor, entre em contato com nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

 

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

(Taxas dependendo do provedor)

(Da rede fixa alemã € 0,14 / min. E das redes alemãs de telefonia móvel Max. € 0,42 / min.)

and from the German mobile phone networks

max. € 0.42/min.)