Turbinas a vapor confiáveis

Turbinas a vapor confiáveis

Com mais de um século de experiência e desenvolvimento contínuo em nossa tecnologia de turbinas a vapor, a Siemens é a principal parceira dos seus negócios. Mais de 120.000 turbinas a vapor entregues em todo o mundo provam que somos uma parceira confiável e experiente. Nossas turbinas a vapor funcionam como drivers de geradores ou como drives mecânicos de compressores ou bombas. Eles desempenham um papel significativo em muitas usinas combinadas de ciclo e cogeração e em aplicações industriais. As turbinas a vapor também são frequentemente aplicadas no setor de energia renovável. Seja usinas de geração de energia, aquecimento urbano, biomassa, energia de resíduos, dessalinização da água do mar ou calor solar: Existe uma ampla gama de aplicações para turbinas a vapor fabricadas pela Siemens.

Vapor de fontes renováveis

Turbinas a vapor em usinas

Energia de alta eficiência: O equipamento principal da Siemens oferece uma opção confiável para o uso eficiente e econômico das reservas de combustíveis fósseis, a fim de gerar a energia necessária para satisfazer a crescente demanda.

Usinas a vapor

Usinas de ciclo combinado

Turbinas a vapor para diferentes indústrias

Turbinas a vapor para aplicações industriais

Pressão de custo, aumento dos requisitos de qualidade e regulamentos ambientais: A eficácia operacional é fundamental em muitos setores. Com os equipamentos de geração de energia da Siemens, você pode aumentar sua eficiência geral e reduzir seus custos de energia. 

Açúcar

Químico

Papel e celulose

Energia de Resíduos

Vapor de fontes renováveis

Vapor de fontes renováveis

Fornecendo uma fonte de eletricidade à prova do futuro e contribuindo para reduzir as emissões de CO₂, a energia produzida a partir de biomassa ou calor heliotérmico é cada vez mais economicamente viável. Centenas de turbinas a vapor da Siemens movidas a vapor a partir de combustíveis renováveis foram instaladas em todo o mundo.

Biomassa

Energia solar

Turbinas a vapor para serviços públicos de 90 a 1.900 MW

Turbinas a vapor para serviços públicos comprovadas

A Siemens oferece uma gama abrangente de produtos de turbinas a vapor na faixa de potência de 90 a 1.900 MW. Elas são usados em usinas a vapor convencionais movidas a combustíveis fósseis, bem como em usinas nucleares e de ciclo combinado. Com mais de 8.000 turbinas a vapor em serviço em todo o mundo, fornecemos tecnologia comprovada, adaptada às condições locais específicas.

Turbinas a vapor industriais de 2 a 250 MW

Feitas sob medida e flexíveis: nossas turbinas a vapor industriais

Como líder de mercado em turbinas a vapor industriais, oferecemos uma gama abrangente de turbinas a vapor confiáveis e versáteis para a faixa de potência de 2 a 250 MW. Nossas turbinas a vapor industriais são projetadas para fácil construtibilidade, comissionamento rápido e operação econômica.

Turbinas a vapor Dresser-Rand de <10 kW a 25 MW

Uma gama abrangente de turbinas API

Quaisquer que sejam os requisitos, fornecemos drivers de turbinas a vapor para OEMs ou fornecemos pacotes completos, incluindo engrenagens, sistemas e controles de óleo lubrificante.

As turbinas a vapor Dresser-Rand cobrem uma faixa de <10 kW até 25 MW

Portfolio overview
Turbinas a vapor

O coração de toda usina

As turbinas a vapor da Siemens são uma peça essencial de turbomáquinas para muitas usinas de energia em todo o mundo. Eles são aplicados como drive de gerador ou drive mecânico de bombas e compressores. O conceito de design modular de todas as turbinas a vapor garante alta flexibilidade, disponibilidade e redução do tempo de colocação no mercado.

Nosso escopo de fornecimento

Nossas turbinas a vapor são projetadas com base em um sistema modular padronizado para projetar turbinas a vapor personalizadas. Isso permite maior flexibilidade na fabricação e garante confiabilidade e disponibilidade de nossos produtos. Após ampla consultoria e análise do seu ciclo de vapor de água, fornecemos turbinas a vapor personalizadas que se ajustam exatamente às suas necessidades.

Energia industrial

Indústrias intensivas em energia

Sistemas e instalações eficientes de energia para processos industriais desempenham um papel fundamental na diminuição dos custos operacionais e das emissões.

 

 

 

Desenvolvimento tecnológico contínuo

Vapor 4.0 - Turbinas a vapor em condições de vapor supercríticas

Desde a introdução no mercado de usinas a vapor com condições de vapor ultrassupercríticas, há 20 anos, a maioria dos projetos tem sido principalmente em unidades maiores que 600 MW. Para isso, os conjuntos turbo aplicados consistem em uma alta pressão e uma expansão de pressão média dispostas em compartimentos de turbina separados.

Resultantes das diretrizes de financiamento recentemente introduzidas para usinas a vapor movidas a carvão, os parâmetros de vapor supercrítico e ultrassupercrítico também se tornam mais interessantes para aplicações com menor potência. Para atender a esse mercado, a Siemens introduziu uma turbina combinada de alta e média pressão, considerando condições de vapor supercríticas, a fim de fornecer uma solução econômica, incluindo a faixa de saída mais baixa de 250 a 500 MW.

 

Saiba mais

SeaFloat - Turbinas a vapor flutuantes

A característica única das usinas flutuantes é a capacidade de entregá-las em uma única peça; quase completamente pré-instaladas, seguindo uma filosofia plug & play inteligente. Nossos novos conceitos de usina flutuante SeaFloat podem ser utilizados para instalações móveis e/ou permanentes, a fim de aliviar a falta de energia em redes nacionais ou aplicações industriais. Mobilidade, flexibilidade, geração de energia descentralizada, menor tempo de construção, tecnologia confiável, design robusto, otimização para fácil manutenção trazem benefícios e aumentam seu valor agregado. 

A linha de usinas de energia SeaFloat oferece uma escolha de diferentes tipos de turbinas a gás e a turbina a vapor Siemens SST-600.

 

Saiba mais

Notícias & Mídia

Últimas Notícias

Download e suporte

Biblioteca de turbinas a vapor

Em nossa seção de downloads, você pode encontrar folhetos, fichas de dados dos produtos e muito mais. Não hesite em nos contatar diretamente para consultas específicas.

For more information, please contact our Customer Support Center.

  • +49 180 524 70 00

    (Charges depending on provider) (From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.

  • +49 180 524 24 71

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Referências

Referências

Mais de 20.000 turbinas a vapor foram entregues em locais em todo o mundo nos últimos 100 anos. Veja abaixo alguns exemplos escolhidos