Turbinas a vapor Dresser-Rand

saída de potência de 10 kW até

0 MW
  • Pressão de vapor da entrada: 30 – 139 bar(a)

  • Temperatura do vapor da entrada: 415 – 550 °C

Tecnologia de ponta

Adaptado às suas necessidades

Quaisquer que sejam os requisitos, fornecemos drivers de turbinas a vapor para OEMs ou fornecemos pacotes completos, incluindo engrenagens, sistemas e controles de óleo lubrificante.   

 

As turbinas a vapor Dresser-Rand incluem

 

- Turbinas padrão de estágio único para drives de bombas, ventiladores e pequenos compressores, de acordo com o padrão API 611 General Purpose (GP)

 

- Turbinas padrão e projetadas de estágio único como drives de gerador para aplicações de recuperação de calor residual

 

- Turbinas de estágio único projetadas e turbinas de vários estágios padrão para aplicações de acordo com as normas API 611 (GP) ou API 612 (Special Purpose - SP)

Energia industrial
Energia industrial

Energize sua usina e seus negócios

Megatendências globais e a transformação de energia redefinem os requisitos de competitividade em todos os setores de uso intensivo de energia. Fornecimentos confiáveis, econômicos e ambientalmente compatíveis de energia, vapor, aquecimento e refrigeração desempenham um papel cada vez mais importante. Prepare-se para o futuro conosco: Concentre-se no seu negócio principal, enquanto ajudamos você a gerenciar seu fornecimento de energia.

D-R SST 350 / 500 / 700

Turbina a vapor de estágio único padrão 

  • Design robusto e versátil
  • Regulador eletrônico ou regulador de velocidade constante da Classe A Woodward TG com Relé de Óleo NEMA
  • Compartimento dividido horizontalmente com suporte da linha central
  • Válvula de disparo mecânico de sobrevelocidade, separada da válvula reguladora
  • Bucins de vedação de anel de carbono ou labirinto
  • Filtro de vapor integrado removível
  • Atraso / isolamento geral no estilo API (aplicações API)
  • Anel de óleo com lubrificação sob pressão forçada ou opções de resfriamento de óleo circulante
  • Rolamentos axiais de elemento rolante ou de placa inclinável
  • Ampla gama de controles e acessórios disponíveis
  • Herança WORTHINGTON (D-R SST 350 / 500)

D-R RLA

Turbina a vapor de estágio único padrão

  • Design robusto e versátil
  • Compartimento dividido radialmente com suporte da linha central
  • Regulador de velocidade constante da Classe A Woodward TG com Relé de Óleo NEMA
  • Conformidade com API 611, assentamento positivo, válvula de disparo mecânico de sobrevelocidade
  • Válvula do regulador com duplo assento separada
  • Filtro de vapor integrado removível
  • Bucins de vedação do anel de carbono removíveis
  • Atraso / isolamento geral no estilo API (aplicações API)
  • Anel de óleo lubrificado 
  • Ampla gama de controles e acessórios disponíveis 
  • Herança COPPUS

Dados técnicos

  • Saída de potência: 250 kW  
    Velocidade da turbina: ≤ 4,300 a 6,000 rpm

  • Pressão de entrada ≤ 47 bar (a) / 682 psi
    Temperatura de entrada
    ≤ 440°C / 824°F

  • Parâmetros do vapor de escape: Contrapressão ≤ 12 bar(a) / 174 psi

  • Tipo de roda / pás: Curtis / Broached
  • Conformidade com API 611: Sim
  • Rolamentos: Moente & mancal axial do rolamento de esferas

Aplicações típicas

D-R RLVA

Turbina a vapor de estágio único padrão

  • Design robusto e versátil
  • Compartimento dividido radialmente

  • Design de eixo vertical com flange de montagem do motor NEMA e várias configurações de rolamentos de esferas axiais
  • Regulador de velocidade constante da Classe A Woodward TG com Relé de Óleo NEMA
  • Conformidade com API 611, assentamento positivo, válvula de disparo mecânico de sobrevelocidade

Dados técnicos

  • Saída de potência: 240 kW  
    Velocidade da turbina: ≤ 4,300 a 6,000 rpm

  • Pressão do vapor de entrada ≤ 47 bar (a) / 682 psi
    Temperatura do vapor de entrada
    ≤ 440°C / 824°F

  • Parâmetros do vapor de escape: Contrapressão ≤ 12 bar(a) / 174 psi

  • Tipo de roda / pás: Curtis / Impulso
  • Conformidade com API 611: Sim
  • Rolamentos: Moente & mancal axial do rolamento de esferas

Aplicações típicas

D-R RLH

Turbina a vapor de estágio único padrão

D-R RLH-15

  • Design robusto e versátil 
  • Regulador eletrônico ou regulador de velocidade constante da Classe A Woodward TG com Relé de Óleo NEMA
  • Compartimento dividido horizontalmente com suporte da linha central
  • Conformidade com API 611, assentamento positivo, válvula de disparo mecânico de sobrevelocidade
  • Válvula do regulador com duplo assento separada
  • Filtro de vapor integrado removível
  • Bucins de vedação do anel de carbono
  • Atraso / isolamento geral no estilo API (aplicações API)
  • Bucins de vedação do anel de carbono
  • Anel de óleo com lubrificação sob pressão forçada ou opções de resfriamento de óleo circulante

  • Ampla gama de controles e acessórios disponíveis
  • Herança COPPUS

Turbina a vapor de estágio único padrão

D-R RLH-24

  • Compartimento dividido horizontalmente com suporte da linha central
  • Regulador eletrônico ou regulador de velocidade constante da Classe A Woodward TG com Relé de Óleo NEMA
  • Conformidade com API 611, assentamento positivo, válvula de disparo mecânico de sobrevelocidade
  • Válvula do regulador com duplo assento separada
  • Filtro de vapor integrado removível
  • Bucins de vedação do anel de carbono
  • Atraso / isolamento geral no estilo API (aplicações API)
  • Anel de óleo com lubrificação sob pressão forçada ou opções de resfriamento de óleo circulante
  • Rolamentos axiais de esferas ou placa inclinável

  • Ampla gama de controles e acessórios disponíveis
  • Herança COPPUS

Dados técnicos

  • Saída de potência: 1.865 kW  
    Velocidade da turbina: ≤ 6,000 rpm
  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 63 bar(a) / 914 psi
  • Temperatura do vapor de entrada ≤ 482°C / 900°F
  • Parâmetros do vapor de escape: Contrapressão ≤ 21 bar(a) / 300 psi
  • Tipo de roda / pás: Curtis / Impulso
  • Conformidade com API 611: Sim

  • Rolamentos: Designs de rolamentos de esferas e luvas 

Typical applications

D-R 2TA

Turbina a vapor de estágio único 

  • Compartimentos divididos horizontalmente
  • Designe entre rolamentos
  • Entrada de múltiplas válvulas ou válvula única
  • Rotor sólido ou integrado
  • Bucins de anel de carbono ou labirinto
  • Regulador eletrônico
  • Disparo eletrônico de sobrevelocidade
  • Válvulas de disparo e aceleração
  • Conformidade com API 611 & 612

Dados técnicos

  • Saída de potência: 3,640 kW / 4,880 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 15,000 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 101 bar(a) / ≤1,515 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 530 °C / ≤ 986 °F
  • Contrapressão: ≤ 33 bar(a) / ≤ 480 psi

  • Tipo de pás: Impulso Curtis/Rateau
  • Conformidade com API 611: Sim
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

D-R AVTTW / GTW

Turbina a vapor de estágio único

  • Projeto de turbina suspensa de acionamento direto ou engrenado integralmente
  • Disponível na configuração horizontal ou vertical
  • Compartimento dividido axialmente
  • Entrada de múltiplas válvulas ou válvula única
  • Estrutura derivada de GTW usada para drives de compressor
  • Projeto de turbina suspenso GTW, acionamento direto
  • Regulador eletrônico
  • Disparo eletrônico de sobrevelocidade

Dados técnicos

  • Saída de potência: 4,500 kW / 6,000 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 13,000 ou ≤ 5,000 rpm (AVTTW) | ≤ 14,500 rpm (GTW)

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 125 bar(a) / ≤ 1813 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 550 °C / ≤ 1022 °F
  • Contrapressão: ≤ 40 bar(a) / ≤ 508 psi

  • Tipo de pás: Impulso Curtis/Rateau
  • Conformidade com API 611: Sim, com comentários
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

D-R C

Turbina a vapor de estágio único

  • Operação de acionamento direto ou engrenagem integral
  • Design suspenso
  • Entrada de múltiplas válvulas ou válvula única
  • Aprovação de classificação marítima
  • Capacidade de início automático / rápido

Dados técnicos

  • Saída de potência: 2,500 kW / 3,250 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 8,500 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 120 bar(a) / 1.740 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 520°C / 986 °F
  • Contrapressão: ≤ 21 bar(a) / ≤ 315 psi

  • Tipo de pás: Impulso Curtis/Rateau
  • Conformidade com API 611 & 612: Não
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

D-R GAF

Turbina a vapor padrão de vários estágios

  • Turbina a vapor de condensação ou contrapressão
  • Divisão do compartimento horizontal
  • Entre rolamentos
  • Máximo de 6 etapas
  • Entrada de válvula única
  • Design API 611 ou 612

Dados técnicos

  • Saída de potência: 3,500 kW / 4,690 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 6,000 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 49 bar(a) / 715 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 440 °C / ≤ 825 °F 
  • Contrapressão: ≤ 6 bar(a) / ≤ 87 psi

  • Tipo de pás: Impulso
  • Conformidade com API 611 & 612: Sim
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

D-R U

Turbina a vapor padrão de vários estágios

  • A divisão exclusiva do compartimento acima da linha central permite remover a tampa sem perturbar as áreas de vedação, acoplamento e conexões de vapor

  • Condensação ou contrapressão
  • Aplicações de baixo custo
  • Entrada de válvula única
  • Até 10 estágios

Dados técnicos

  • Saída de potência: 6,340 kW / 8,500 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 10,000 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 46 bar(a) / 664 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 455°C / 850°F
  • Contrapressão: ≤ 0,05 bar(a) / ≤ 0,7 psi

  • Tipo de pás: Impulso
  • Conformidade com API 611 & 612: Sim
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

D-R R / RS

Turbina a vapor padrão de vários estágios

  • Entradas de válvula única ou multiválvulas
  • Várias purgas não controladas
  • Extração / indução controlada única e automática
  • Mancal axial de placa de inclinação, atuação dupla, hidrodinâmico
  • Mancais assentados esfericamente ou com placa de inclinação
  • Peças intercambiáveis
  • Conjuntos e componentes padrão
  • Opções de API e não API
  • Condensação ou contrapressão
  • Até 15 estágios

Dados técnicos

  • Saída de potência: 25,000 kW / 33,500 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 15,000 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 63 bar(a) / ≤ 915 psi
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 482 °C / ≤ 900 °F
  • Contrapressão: ≤ 29 bar(g) / ≤ 421 psi
  • Pressão de condensação: ≤ 0,05 bar(a) / ≤ 0,72 psi

  • Tipo de pás: Impulso
  • Conformidade com API 611 & 612: Sim
  • Rolamentos: Almofada ou manga de inclinação

  • Purgas / Extrações: 1 ou múltiplo

Aplicações típicas

  • Drives de compressor, ventilador e bomba API 611/612
  • Conjuntos de turbogeradores para aplicações de petróleo e gás
  • Conjuntos de turbogeradores para aplicações industriais

D-R K

Turbina a vapor padrão de vários estágios

  • Condensação ou contrapressão
  • Aplicações de baixo custo
  • Entrada de válvula única

  • Para uma ampla gama de velocidades durante operação contínua

Dados técnicos

  • Saída de potência: 4,850 kW / 6,500 HP
  • Velocidade da turbina: ≤ 10,000 rpm

  • Pressão de vapor da entrada: ≤ 27.5 bar(a) / ≤ 415 psi(a)
  • Temperatura do vapor da entrada: ≤ 398 °C / ≤ 750 °F
  • Contrapressão: ≤ 5 bar(g) / ≤ 75 psi(g)
  • Pressão de condensação: ≤ 0,05 bar(a) / ≤ 0,7 psi

  • Tipo de pás: Impulso
  • Conformidade com API 611 & 612: Não
  • Rolamentos: Placa de inclinação / Luva

Aplicações típicas

  • Drives mecânicos não API (por exemplo, ventiladores da bomba)
  • Drives de resfriador / compressor para ar condicionado
  • Conjuntos pequenos de turbogerador de baixa pressão

D-R B

Turbina a vapor padrão de vários estágios

D-R B

  • Design de baixo custo para alta eficiência
  • Entradas multiválvulas
  • Várias purgas não controladas
  • Indução externa controlada
  • Extremidade de eixo duplo

  • Adequado para Tandem

Turbina a vapor padrão de vários estágios

D-R Tandem

  • Entradas multiválvulas
  • Várias purgas não controladas

  • Extração / indução controlada única e automática
  • Pressão máxima de extração: 40 bar

Dados técnicos

Aplicações típicas

  • Conjuntos de turbogeradores
  • Drives mecânicos
Dados técnicos | Turbinas a vapor Dresser-Rand

Tudo em resumo

Marcas de legado de turbina a gás

Turbodyne

Modelos: Modelo R, Modelo U, Modelo S, Modelo T, R 2 R, U 2 U, S 2 R, T 2 R, 120, 140, 160, 200, 280, 280LP, 123M, 123W, 123T, 123WHB, 120, 140, 160, 200, 280, 300, 350, 500, 700, 700LP, 353M, 353T, 353W

 

Terry

Modelos: Z-1-J, Z-1, Z-4, ZS-1, ZS-4, ZAT, 18Z, 18ZS, 24Z, 24ZS, E, ES, ESA, G, GANB, SA-520, SA-730, ZV, EV, GLT-260, GLT-360, Z, ZS, GANB, C, CS, CSS

 

Moore

Modelos: R, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

Worthington

Modelos: 123, 143, 163, 203, 283, RN, RNV, SN, SNV, R, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

COPPUS

Modelos: TF – 12,16,20,22,23; RL – 12,16,20,22,23; RLA – 12,16,20,22,23; RLH – 19, 24,28; RLHA – 19,24; RLHB – 19, 24; RLV – 12,16,,20,22,23; RLVA – 12,16,20,22,23

 

Carling

Modelos: A12, A16, A20, C24, A 9A, 12A,16A,20A,24A, AV 9AV,12AV, 16AV,20AV,24AV, C 12C,16C,20C,24C

 

McGraw-Edison

Modelos: 120, 140, 160, 200, 280, 300, 350, 500, 700, 700LP, 353M, 353T, 353W

 

Nadrowski

Modelos: SÉRIE C, MODELO C375, MODELO C4, MODELO C5, MODELO C7, SÉRIE B, MODELO B5, MODELO B7

 

Murray

Modelos: MODELO R, MODELO U, MODELO K

Downloads e suporte

Saiba mais sobre nossos produtos e serviços

Em nossa seção de downloads, você pode encontrar folhetos, documentos técnicos e muito mais. Ou você pode entrar em contato conosco diretamente para consultas específicas.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Centro de Suporte ao Cliente.

  • +49 180 524 24 71

    (Charges depending on provider) (From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany