Turbinas a vapor industriais - personalizadas e flexíveis

saída de potência de até

0 MW
  • Pressão de vapor da entrada: 103 – 180 bar(a)

  • Temperatura do vapor da entrada: 400 – 565 °C

Tecnologia de ponta

Líder de mercado para turbinas a vapor industriais

Como líder de mercado em turbinas a vapor industriais, oferecemos uma gama abrangente de turbinas a vapor confiáveis e versáteis para a faixa de potência de 2 a 250 MW. Nossas turbinas a vapor industriais são projetadas para fácil construtibilidade, comissionamento rápido e operação econômica.

SST-800

Turbina a vapor com admissão de vapor central

O SST-800 é uma turbina a vapor de compartimento único com admissão de vapor central e compartimento interno de fluxo de vapor reverso, projetada para um gerador de acoplamento direto ou drive mecânico.

A turbina altamente personalizada fornece uma eficiência excepcional, tempos de inicialização rápidos e alta confiabilidade e disponibilidade. Ela suporta todos os requisitos para instalação e operação econômicas, em combinação com a mais alta flexibilidade para processos industriais complexos. Uma solução dupla ou até multicamada também pode ser fornecida.


A turbina a vapor SST-800 pode ser usada para aplicações de condensação e contrapressão.  Os sistemas auxiliares de turbinas também são projetados como módulos pré-projetados, cobrindo a gama completa de tamanhos de turbinas.

A turbina pode ser disposta em uma fundação ou em um pacote (incluindo sistema de óleo e em uma estrutura de base). O projeto da turbina a vapor SST-800 está de acordo com os padrões DIN ou API.

Dados técnicos

  • Saída de potência até 200 MW  
  • Velocidade 3,000 a 7,100 rpm
  • Pressão de entrada de até 165 bar / até 2,393 psi
  • Temperatura de entrada de até 565 °C / até 1,050 ° F
  • Parâmetros do vapor de escape: até 80 bar / 1,160 psi
  • Extrações controladas (até 2)Válvula externa de pressão de até 65 bar / 942 psi
  • Extrações não controladas: (até 6): Vários níveis de pressão

Aplicações típicas

SST-700/900

Turbina a vapor de compartimento duplo para aplicações de reaquecimento

A SST-700/900 é uma solução de turbina padrão com pouco tempo de entrega devido ao seu design pré-projetado fixo. Módulos predefinidos permitem um curto período de fabricação, fornecimento de material econômico e entrega rápida ex-works.

 

A solução de turbina de fluxo reto com potência de até 250 MW consiste em uma turbina a vapor de alta pressão (contrapressão), uma turbina a vapor de pressão intermediária / baixa (condensação), ambas acionando um gerador instalado no meio.

 

A configuração de turbina de reaquecimento de compartimento duplo com compartimento interno é um produto competitivo e otimizado para usinas de ciclo combinado e usinas de energia solar concentradas.

Dados técnicos

  • Saída de potência até 250 MW (CCPP: 230 MW)   
  • Velocidade 3,000 a 3,600 rpm

  • Pressão de entrada de até 180 bar / até 2,611 psi 
  • Temperatura de entrada de até 585 °C / até 1,085 ° F
  • Parâmetros do vapor de escape: até 0,3 bar / 4,4 psi

  • Temperatura de vapor de reaquecimento: 565°C / 1.050°F
  • Pressão de vapor de reaquecimento: 45 bar(a) / 842 psi

  • Extrações controladas: 72 bar / 1,044 psi
  • Extrações não controladas (até 7): possíveis extrações não controladas

Aplicações típicas

SST-600

Turbina a vapor de condensação ou contrapressão flexível

Fornecemos um conjunto de gerador de turbina a vapor padrão, incluindo a SST-600 (com ou sem caixa de engrenagens), um gerador, sistema de óleo, tubulação e instrumentação e o sistema de controle. O pacote padrão pode ser estendido para incluir um condensador, uma unidade de condensação ou um sistema de pré-aquecimento. A SST-600, com seu design confiável e flexível, está disponível com escape axial ou radial.

 

Drive Mecânico

O SST-600 também é um drive mecânico eficiente e econômico. Desde a década de 1970, centenas de projetos foram implementados com sucesso em todo o mundo usando o SST-600 para acionar diretamente tudo, desde a menor bomba de água de alimentação de caldeira com a mesma confiabilidade que o maior compressor, mesmo nos processos mais complexos. O SST-600 está em conformidade com os regulamentos, incluindo o padrão API.

Dados técnicos

  • Saída de potência até 200 MW   
  • Velocidade 3,000 a 18,000 rpm

  • Pressão de entrada de até 165 bar / até 2,393 psi
  • Temperatura de entrada de até 565 °C / até 1,050 ° F
  • Parâmetros do vapor de escape:
    Contrapressão
    até 80 bar / 1.160 psi
    Condensação até 1,0 bar / 15 psi
    Aquecimento urbano até 3,0 bar / 43 psi

  • Extrações controladas:

  • Pressão, válvula ext. até 72 bar / 1.044 psi
    Pressão, válvula int.
    até 45 bar / 798 psi
    Temperatura
    até 480°C / 895°F
  • Extrações não controladas (até 6): até 85 bar / 1,233 psi

Aplicações típicas

SST-500

Turbina a vapor com fluxo de escape duplo

A SST-500 é uma turbina a vapor de compartimento duplo e fluxo de escape duplo, que pode ser usada como um drive completo ou como módulo de baixa pressão de um turboset de compartimento múltiplo, acionada diretamente ou engrenada. Esta turbina, com sua capacidade de operar em uma ampla faixa de velocidade e potência, é ideal para grandes fluxos de volume de vapor.  O vapor flui para a turbina através de duas entradas tangenciais para igualar a carga térmica e o estresse da pá.

 

Válvulas de parada de emergência e válvulas de controle são instaladas nos tubos de entrada de vapor. O vapor flui tangencialmente para o compartimento interno e depois axialmente para os dois escapamentos. O design personalizado do caminho do vapor permite o ajuste exato para superar as limitações físicas gerais das pás do último estágio. O drive de extremidade dupla está disponível, se necessário, por exemplo, para drive da bomba de reforço.

Dados técnicos

  • Saída de potência até 100 MW   
  • Velocidade até 15,000 rpm
  • Pressão de entrada de até 30 bar / até 435 psi 
  • Temperatura de entrada de até 400 °C / até 750 ° F
  • Parâmetros do vapor de escape:
    Aquecimento urbano até 1,5 bar / 21,75 psi
    Condensação até 0,5 bar / 7,25 psi
  • Extração de vapor: Não controlado (até 2), vários níveis de pressão

Aplicações típicas

SST-400

Turbina a vapor industrial

A SST-400 é uma turbina a vapor de compartimento único, que fornece acionamento direto ou engrenado a geradores de 50 e 60 Hz ou a compressores e bombas. O compartimento simétrico com flange de junta horizontal permite que a SST-400 aceite tempos de inicialização curtos e trocas rápidas de carga.

 

O design do pacote modular permite uma ampla variedade de configurações para satisfazer as necessidades individuais do cliente da maneira mais econômica. A utilização de componentes comprovados selecionados garante alta confiabilidade e fácil manutenção.

 

A SST-400 pode ser equipada com exaustão para cima, para baixo ou axial para caber na instalação selecionada. O skid da turbina pode ser combinado com caixa de engrenagens, unidades de óleo e geradores padronizados para um turboset, de acordo com as necessidades do cliente.  O skid da turbina e a caixa de engrenagens / unidade de óleo são totalmente montados na oficina antes de serem enviados para o local. Nosso conceito comprovado de instalação e manutenção reduz o custo de manutenção, permitindo fácil acesso aos componentes instalados, turbina, caixa de engrenagens e gerador.

Dados técnicos

  • Saída de potência até 60 MW   
  • Velocidade 8,000 rpm
  • Pressão de entrada de até 140 bar / até 2,030 psi 
  • Temperatura de entrada de até 540 °C / até 1,004 ° F
  • Parâmetros do vapor de escape: 
    Contrapressão
    até 25 bar / 363 psi
    Condensação até 0,3 bar / 4,4 psi

  • Extração de vapor
    Controlado (até 4)
    até 45 bar / 510 psi
    Descontrolado até 60 bar / 870 psi

Aplicações típicas

SST-300

Turbina a vapor industrial

A SST-300 é uma solução ideal para uma ampla gama de aplicações devido à implementação da melhor tecnologia combinada com mais de 20 anos de experiência. Somente na última década, esta turbina foi instalada em mais de 500 aplicações industriais e de energia por clientes em todo o mundo.

 

Todos os componentes e auxiliares, incluindo o sistema de óleo lubrificante, são montados em uma estrutura de base comum. A turbina pode ser configurada com uma orientação de escape para cima, para baixo ou axial, dependendo do layout da usina.

 

A turbina também pode acomodar vários pontos de extração / indução de vapor. O design compacto e o layout simples da turbina reduzem significativamente o custo e o tempo associados à sua construção, inspeção e manutenção.

Technical data

  • Saída de potência até 45 MW  
  • Velocidade 12,000 rpm
  • Pressão de entrada de 140 bar / até 2,030 psi
  • Temperatura de entrada de 540 °C / até 1,004 °F
  • Parâmetros do vapor de escape: 
    Contrapressão
    até 16 bar / 232 psi
    Condensação até 0,3 bar / 4,4 psi
    Aquecimento urbano até 3,0 bar / 43 psi
  • Extrações controladas (até 2): Única ou dupla, estágio adaptável, controle de bocal, controle do acelerador
    Pressão até 25 bar / 362 psi
    Temperatura 400 °C / 752 °F
  • Extrações não controladas (até 6): até 60 bar / 870 psi

Aplicações típicas

SST-200

Turbina a vapor para produção econômica de calor e energia

A SST-200 é uma turbina a vapor de compartimento único fornecida em uma configuração empacotada e montada em um skid. Representa uma solução baseada na longa experiência com drives mecânicos e geradores e é caracterizada pela facilidade de instalação, facilitada pelo pacote modular. A turbina a vapor flexível e personalizada se adapta exatamente às necessidades do cliente.

 

A linha de produtos para turbinas a vapor industriais Siemens SST-200 é baseada na tecnologia da pá de reação. A série de turbinas segue uma filosofia de produto modular, garantindo um alto nível de desempenho e confiabilidade. A capacidade de combinar módulos de revestimento padronizados permite a flexibilidade ideal do projeto. Isso permite que a série de turbinas alcance alto desempenho em combinação com uma posição de custo ideal.

 

Benefícios

  • Um alto grau de padronização e especificações enxutas reduzem o tempo de operação da turbina a vapor e facilitam a manutenção. A combinação desses fatores leva a Siemens a fornecer produtos altamente confiáveis, com prazos curtos de entrega adequados a esse segmento de mercado. 
  • A implementação da mais recente tecnologia de pás levou a melhorias de eficiência de até 2% em comparação com o projeto anterior da turbina.
  • Propriedade de custo total ideal devido a componentes padronizados, maior eficiência e conceito de manutenção otimizado.

Dados técnicos

  • Saída de potência: até 20 MW
  • Pressão de vapor da entrada: até 120 bar (a) / 1,740 psi
  • Temperatura do vapor de entrada: até 540°C / 1.004°F

  • Condições de escape:
    Condensador resfriado a água: 0,05–0,15 bar (a)
    Condensador resfriado a ar: 0,15–0,50 bar (a)
    Turbinas de contrapressão: 2–20 bar (a)
    Extração não controlada: 60 bar / 870 psi (até 3)
    Extração controlada: 16 bar / 230 psi

Aplicações típicas

Sistema de aquecimento reserva

Quando está um pouco frio

Um dos nossos principais objetivos de serviço é minimizar o tempo de inatividade do sistema e as perdas de produtividade resultantes

 

Nosso sistema de aquecimento reserva mantém a turbina em alta temperatura durante a parada e, assim, reduz bastante o tempo de partida. Manter as unidades de gerador de turbinas a vapor aquecidas aumenta o tempo de serviço restante para os componentes mais importantes, como o compartimento da turbina e o rotor.

Saiba mais sobre como equipar sua turbina a vapor para condições frias

Atualizações para turbinas a vapor

Dados técnicos | Turbinas a vapor industriais

Tudo em resumo

* estágio único ou duplo, adaptável, controle de bicos, controle de aceleração

* estágio único ou duplo, adaptável, controle de bicos, controle de aceleração

Downloads e suporte

Saiba mais sobre nossos produtos e serviços

Em nossa seção de downloads, você pode encontrar folhetos, documentos técnicos e muito mais. Ou você pode entrar em contato conosco diretamente para consultas específicas.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Centro de Suporte ao Cliente.

  • +49 180 524 24 71

    (Charges depending on provider) (From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany

Referências

Referências

Mais de 20.000 turbinas a vapor foram entregues em locais em todo o mundo nos últimos 100 anos. Veja abaixo alguns exemplos escolhidos.

Contato

Contato

Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos, soluções e serviços? Para entrar em contato conosco, basta preencher nosso formulário de consulta.

Formulário de contato

Formulário de contato