Componentes de média-tensão

Fornecimento de energia altamente disponível e eficiente por meio da tecnologia de vácuo

Em estações de energia e subestações de transformação, redes locais, transformadores e estações de transferência, em navios e trens: painéis e dispositivos para operar redes de média-tensão podem ser encontrados em todos os tipos de aplicações. Nosso portfólio abrangente de tecnologia de comutação a vácuo para instalação em painéis de média-tensão com isolamento a ar garante distribuição de energia confiável e segura em todos os momentos.

Para saber mais sobre o portfólio completo de média-tensão para distribuição de energia faça o download do catálogo.

Baixe o Catálogo

Portfólio de produtos - Destaques

Disjuntores a vácuo

Disjuntores a vácuo

Portfólio consistente – para níveis de tensão de até 24 kV

O extenso portfólio de disjuntores a vácuo SION inclui uma ampla variedade de distâncias e larguras entre polos na faixa de 7,2 a 24 kV, bem como diversas especificações, desde disjuntores padrão para montagem fixa até módulos de encaixe completos.

As dimensões compactas e dimensões de conexão em vários níveis de tensão reduzem os custos de planejamento e o número de versões do painel de comutação.

Todos os disjuntores a vácuo SION são altamente confiáveis e estão disponíveis. Eles são livres de manutenção para até 10.000 ciclos operacionais.

Disjuntores à vácuo para aplicações especiais

Disjuntores à vácuo para aplicações especiais

Projetado para condições difíceis

Nossos disjuntores a vácuo para distribuição de energia de média-tensão são projetados para suportar cargas enormes – de forma confiável e quase totalmente livres de manutenção, durante todo o seu ciclo de vida. Isto vale especialmente para aplicações de geradores em concessionárias de energia e empresas industriais, como também em utilizações que exigem taxas muito altas de comutação.

Contatores à vácuo

Contatores à vácuo

Contatores a vácuo 3TM – ideal para altas frequências de comutação

Os contatores a vácuo 3TM, compactos e eficientes em termos de energia, são flexíveis para utilização e adequados para todas as áreas relevantes na distribuição de energia de média-tensão, para voltagens nominais de 7,2 a 15 kV e correntes nominais operacionais de até 450 A.

Eles garantem a comutação segura de correntes operacionais e correntes de sobrecarga nas categorias AC-1 a AC-4 - mesmo durante quedas de tensão.

Desde sistemas de transporte e elevadores, estações de bombeamento, estações transformadoras e de transferência, equipamentos de compensação de energia reativa e sistemas de distribuição de redes industriais até fornos elétricos, centros de dados, usinas eólicas e painéis fotovoltaicos, os contatores a vácuo garantem proteção de ponta a ponta para a operação do seu sistema.

Simoprime

SIMOPRIME

Nosso programa de parceria para comutadores de média tensão e quadros de distribuição de baixa tensão

O programa de Partnering envolve toda a linha de distribuição de energia, de média à baixa tensão.

Sua abordagem modular permite que cada parceiro escolha uma configuração individual de valor agregado no uso dos painéis de média tensão isolados a ar SIMOPRIME e dos quadros de distribuição de baixa tensão SIVACON S8.

Os parceiros de tecnologia desfrutam de vantagens exclusivas e podem contar com uma forte parceria.

Interruptores a vácuo

Sempre confiáveis

Interruptores a vácuo são a peça central de nossos componentes de média-tensão. A lacuna de contato a vácuo hermeticamente vedada mantém constantes as características de comutação dos interruptores durante todo o seu ciclo de vida. Os materiais de contato especiais fabricados pela Siemens garantem que nossos interruptores a vácuo ofereçam desempenho absolutamente superior. Com recursos valiosos que incluem alta capacidade de comutação de curto-circuito e mínima resistência dianteira, eles garantem uma comutação confiável mesmo sob difíceis condições de ambiente – como vibrações e frequências flutuantes – independentemente de estarem instaladas horizontal ou verticalmente. Nossos interruptores a vácuo podem executar até 30.000 ciclos operacionais, quando utilizados em disjuntores, e até três milhões para contatores – livres de manutenção, durante toda a sua vida útil.
Aproveite o alto desempenho oferecido pelos nossos interruptores a vácuo

Entre em contato

Distribuição de energia de média-tensão

Tecnologia de vácuo - preparada para todos os requisitos

Um alto nível de disponibilidade e longa vida útil – estes são os critérios determinantes na seleção de dispositivos de comutação de média-tensão. Esta é uma das razões pelas quais mais de 70% de todas as operadoras de rede escolhem, hoje em dia, a tecnologia de comutação a vácuo. Os interruptores a vácuo hermeticamente fechados garantem alta qualidade, de maneira consistente, durante todo o ciclo de vida do produto. Há pouco desgaste, dada a tensão extremamente baixa do arco, assim como a conversão mínima de energia na lacuna do contato – graças ao curto tempo de arco. A resistência de contato muito baixa prolonga a vida útil do produto e mantém os requisitos de manutenção no mínimo. 


Nossos componentes de média-tensão são amplamente baseados na tecnologia de vácuo e cumprem todas as normas nacionais e internacionais atuais. Estes dispositivos podem ser utilizados em quase todas as aplicações de distribuição de energia de média-tensão, como também podem ser adaptados para outros requisitos específicos, devidamente adaptados. Aproveite os benefícios de um alto nível de confiabilidade, flexibilidade e rentabilidade.

Tecnologia de comutação a vácuo e dispositivos para média voltagem

Faça o download do catálogo

Downloads e Suporte

Aproveite os nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e tecnologia de instalação elétrica.

Boletim Informativo

Mantenha-se atualizado

Você desenvolve painéis? Ou opera redes de distribuição de energia? Garanta as vantagens das últimas notícias sobre produtos e sistemas, padrões e tendências.

Para saber mais sobre o portfólio completo de média-tensão para distribuição de energia faça o download do catálogo.

Faça Download do Catálogo