Disjuntores a vácuo SION

Uso flexível na indústria e na infraestrutura

Os disjuntores a vácuo SION controlam todas as tarefas de comutação padrão em sistemas de distribuição de média tensão e são adequados para instalação em todos os painéis de média tensão isolados a ar. Esses disjuntores a vácuo compactos são fáceis de instalar e se destacam por sua longa vida útil.

Qual o passo à passo para a montagem do motor em um disjuntor SION?

Assista ao vídeo!

Assista aos vídeos sobre os disjuntores de média tensão Siemens

Destaques

Portfolio

Portfólio consistente – para níveis de tensão de até 24 kV

O extenso portfólio de disjuntores a vácuo SION inclui uma ampla variedade de distâncias e larguras entre polos na faixa de 7,2 a 24 kV, bem como diversas especificações, desde disjuntores padrão para montagem fixa até módulos de encaixe completos. As dimensões compactas e dimensões de conexão em vários níveis de tensão reduzem os custos de planejamento e o número de versões do painel de comutação. Todos os disjuntores a vácuo SION são altamente confiáveis e estão disponíveis. Eles são livres de manutenção para até 10.000 ciclos operacionais.

Disjuntores a vácuo SION – benefícios para você

  • Fácil de instalar em painéis de média-tensão com isolamento a ar
  • Alta confiabilidade
  • Design compacto
  • Comutação remota por meio de unidade de controle remoto
  • Baixos custos de planejamento
  • Design livre de manutenção
  • Longa vida útil

Rápidos, confiáveis e eficientes

Os disjuntores a vácuo SION 3AE5 são adequados para todas as aplicações de comutação padrão em redes de distribuição de energia de média-tensão e industriais: da carga de comutação e das correntes de curto-circuito à conexão de seções de rede ou de barramento. Da mesma forma, é fácil efetuar a adaptação dos painéis existentes, graças à grande variedade de distâncias entre centros de polos e larguras em planos, bem como uma extensa gama de acessórios de montagem. Sua estrutura compacta, com dimensões mínimas de profundidade e de largura, ajuda a reduzir a variedade de painéis necessários. A ampla gama de versões de painéis também facilita o planejamento. Os disjuntores a vácuo SION 3AE5 estão disponíveis com um painel de aterramento opcional para versões de montagem fixa e de encaixe.

Economia de espaço e flexibilidade

Os disjuntores a vácuo SION Lateral 3AE6 são projetados especificamente para baixas classificações de potência aparentes na distribuição de energia secundária de média-tensão. Eles comutam as falhas de arco elétrico de modo confiável e podem ser utilizados com flexibilidade em unidades principais de anel e estações de transformador e para adaptação em subestações de transformador, turbinas eólicas e usinas fotovoltaicas. Os disjuntores estão disponíveis para diferentes distâncias do polo e para inversores montados à esquerda ou à direita. Eles são muito mais compactos e leves do que qualquer produto em comparação. Por isto, economizam espaço e são muito mais fáceis de transportar e instalar. Os fabricantes de painéis podem escolher entre uma variedade de opções de conexão para os contatos de alta-tensão, em prol de um barramento ideal.

Visão geral do portfólio

Faça o Download do Folheto

Downloads e Suporte

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa e média tensão