Sistemas de média-tensão

Distribuição de energia econômica e confiável

A principal tarefa do painel de média-tensão é a distribuição de energia econômica e confiável. Levamos esta responsabilidade a sério e oferecemos produtos e soluções para sistemas de média-tensão a nossos clientes em todo o mundo. Nossos sistemas coordenados da maneira ideal atendem aos crescentes requisitos técnicos e asseguram uma distribuição de energia confiável – em painéis com isolamento a ar ou a gás e para aplicações externas ou no leito do oceano.

O Guia de Engenharia Elétrica é o manual abrangente para transmissão e distribuição de energia elétrica.

Baixe Agora

Painel com isolamento a ar para sistemas de distribuição primária

Transformando a experiência mundial em seu benefício — valor agregado local comutado de forma inteligente

Com o painel com isolamento a ar da Siemens, você está sempre seguro – nosso painel é testado para instalação interna, em conformidade com a IEC 62271-200, e sempre foi sinônimo de máxima segurança pessoal e operacional, além de valor agregado local. 

  • Garante tranquilidade
  • Salva vidas
  • Aumenta a produtividade
  • Economiza dinheiro
  • Preserva o meio-ambiente

Painel com isolamento a ar para sistemas de distribuição secundária

Operação compacta, confiável e segura

Os painéis Simosec com tecnologia de isolamento a ar de até 24 kV – combinados com funções de comutação com isolamento a gás – são painéis internos montados na fábrica, testados por tipo e com invólucro metálico, em conformidade com a IEC.

O projeto modular de economia de espaço permite sua utilização em subestações, tais como subestações de transferência para empresas fornecedoras de energia e serviços públicos, da mesma forma que aplicações em usinas industriais, usinas de energia, mineração, indústria de construção naval, fornecimento de energia de tração, indústria de energia renovável, além de edifícios públicos, como arranha-céus, estações ferroviárias, shopping centers, hospitais e aeroportos.

Painel de distribuição com isolamento a gás para sistemas de distribuição primária

Compacto, livre de manutenção e independente de clima

Para a distribuição de energia elétrica, a Siemens oferece vários tipos de painéis com isolamento a gás, que podem ser utilizados em sistemas de transformadores e de distribuição de empresas de fornecimento de energia, como também em sistemas industriais de média-tensão, por exemplo., mineração, siderurgia ou indústria de papéis. O painel com isolamento a gás da Siemens também é a primeira escolha para aplicações especiais, como parques eólicos e plataformas e navios em alto-mar.

Em todas estas aplicações, a tecnologia de comutação com isolamento a gás da Siemens oferece vantagens excepcionais em relação à independência climática, segurança pessoal e design livre de manutenção. Para o cliente, isso oferece o alto benefício da máxima confiabilidade de fornecimento em sua rede, tanto como provedor para clientes quanto como fornecedor de energia para processos de produção.

Painel de com isolamento a gás para sistemas de distribuição secundária

Compacto, livre de manutenção e independente do clima

Para a distribuição de energia elétrica, a Siemens oferece vários tipos de painéis com isolamento a gás. Em subestações compactas ou pequenas subestações de distribuição, esses painéis contribuem para garantir o fornecimento ininterrupto de energia a residências e pequenas indústrias.

Em todas estas aplicações, a tecnologia de comutação com isolamento a gás da Siemens oferece vantagens excepcionais em relação à independência climática, segurança pessoal e design livre de manutenção. Para as empresas de fornecimento de energia, isso oferece o alto benefício da máxima confiabilidade de fornecimento em suas redes e, assim, da satisfação dos clientes.

Painel do Gerador

Alto desempenho para o fornecimento de energia do futuro

Independentemente do tipo de usina de energia da Siemens, o painel do gerador oferece inúmeras vantagens: 

  • Maior custo-benefício e continuidade de serviço
  • Segurança pessoal ideal
  • Maior produtividade
  • Ecologicamente correto
  • Custos de instalação e de manutenção minimizados
  • Soluções sob medida de acordo com suas necessidades

O painel do disjuntor do gerador (DG) com tecnologia de comutação a vácuo é utilizado em usinas hidrelétricas, de bombeamento, a gás ou a vapor, bem como em usinas a carvão, térmicas e geotérmicas. Ele oferece soluções para projetos de adaptação, bem como para novas construções de usinas de energia. Os clientes se beneficiam com o aumento contínuo da eficiência de custos e com a operação ininterrupta.

Sistemas externos de média-tensão

Confiabilidade maximizada e minimização dos custos operacionais

Os dispositivos de comutação externa de média voltagem são componentes essenciais de redes de distribuição de média voltagem com linhas de distribuição aéreas. Os disjuntores a vácuo externos (DVE) da Siemens protegem as linhas aéreas em caso de uma falha temporária e reduzem os tempos de interrupção e o número de clientes afetados. Os disjuntores a vácuo externos oferecem sistemas para linhas de distribuição aéreas, bem como para subestações.

O abrangente portfólio da Siemens de dispositivos externos de comutação a vácuo foi especialmente projetado para uma ampla variedade de condições climáticas. Confiabilidade testada, bem como a longa vida elétrica e a robustez mecânica, aumentam a rentabilidade das redes de média voltagem. Eles oferecem o maior benefício possível para cada aplicação, desde a otimização de ambientes de rede menos desenvolvidos até utilização em redes elétricas inteligentes voltadas para o futuro.

 

 

Sistemas de Conversão de Energia Ligados à Rede Elétrica SINACON

A solução integrada completa para acesso à rede elétrica

 

Fornecemos uma grande oferta de sistemas conversores e inversores de energia para a geração eficiente de energia e a utilização em microrredes elétricas, bem como em redes elétricas públicas, do produto à solução integrada.

Nosso portfólio SINACON se ajusta a um grande campo de aplicações para todos os requisitos do cliente, a partir de 250 kVA. Com a Siemens como parceira confiável para distribuição de energia, você se beneficia de um portfólio abrangente de produtos e também de uma solução integrada completa para acesso à rede elétrica, da análise ao serviço, tudo em um só!

 

Informações adicionais

Sistemas de ponta a ponta – aplicações versáteis

Seja em painéis isolados, externos ou no leito do oceano – com nossos sistemas, você pode atender de forma confiável e eficiente aos requisitos de distribuição de energia de média voltagem. Oferecemos suporte a você ao longo de toda a cadeia de valor, desde o planejamento, a instalação e a operação até as medidas de modernização e expansão. Para você, isto significa sistemas de ponta a ponta completos, testados e certificados.

O Guia de Engenharia Elétrica é o manual abrangente para transmissão e distribuição de energia elétrica.

Baixe agora