Painel de média-tensão com isolamento SIMOSEC - a Ligação entre as Tecnologias

Tensão nominal até

24 kV
  • Corrente nominal de resistência em curto prazo de 25 kA

  • Correntes nominais normais até 1.250 A

  • Barramento simples

Informações do produto

Painel de média-tensão com isolamento a ar para sistemas de distribuição secundária

O painel SIMOSEC é um painel interno, montado em fábrica, testado por tipo, trifásico, com invólucro metálico, em conformidade com a IEC 6271-200 e GB 3906 para barramentos simples.

- Até 24 kV, 25 kA, barramento de 1250 A, alimentador de 1250 A
- Invólucro metálico
- Barramento simples
- Tecnologia de isolamento a ar combinada com funções de comutação com isolamento a gás
- Montado em fábrica e testado em rotina, em conformidade com a IEC 62271-200
- Testado por tipo, de acordo com a IEC 62271-100, -200
 

Benefícios para o Cliente:


    - Segurança da operação, confiabilidade    
    - Segurança Pessoal    
    - Design compacto    
    - Econômico, Ecológico    

Tensão nominal
 kV
7.2 
12 
 15
17.5
24(25)
Frequência nominal
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Tensão nominal suportável de frequência de energia de curta duração
kV
20
28(42)**
36
38
50
Tensão nominal suportável de impulso atmosférico
kV
60 
75
95
95
125
Corrente nominal de resistência de curta duração de 3s
kA
21
21
21
21
21
Corrente nominal de resistência sobre curto-circuito de 2s
kA
25
25
25
25
25
Corrente nominal de resistência de pico
kA
63, 65 
63, 65 
63, 65 
63, 65 
63, 65
Corrente nominal de interrupção de curto-circuito
kA
31.5
31.5
31.5
31.5
25
Corrente nominal de fechamento sobre curto-circuito
kA
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Corrente de barramento nominal normal Padrão
- Opcional

A
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250
Corrente de alimentador nominal normal
(dependendo do tipo de painel)
A
1250*
1250*
1250*
1250*
1250*
Grau de proteção - Parte primária
Grau de proteção - Parte secundária 
 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
Dimensão
- Peso (padrão)
- Alturas com compartimento de baixa tensão de
350/500 mm 

mm
mm


1750
2100/2300

1750
2100/2300
 

1750
2100/2300


1750
2100/2300


1750
2100/2300

*   Valor máximo
** Como opção de design, mediante solicitação, de acordo com alguns requisitos nacionais (p. ex.: GOST, GB, …)

 
 
 
 
 
 
Classificação em conformidade com a IEC 62271-200
 
Classe de Partição:
PM (Partição Metálica)
Perda de painéis de categoria de continuidade de serviço:
- R, T, L, M(VT)
- M, H, K

LSC 2
LSC 1
Downloads

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados a distribuição de energia de média-tensão.

Contato

Entre em contato com nosso Atendimento ao Cliente

Você pode nos contatar 24h por dia. Estamos ansiosos para sua chamada ou solicitação on-line. Telefone 0800 11 94 84 .