Sistemas externos de média-tensão

Máxima confiabilidade e disponibilidade em linhas de distribuição aéreas de média voltagem e subestações de até 52 kV

Os dispositivos de comutação externos são componentes essenciais da rede de distribuição externa de média-tensão. O abrangente portfólio da Siemens de dispositivos externos de comutação a vácuo foi especialmente projetado para uma ampla variedade de aplicações e condições climáticas. Assim, a confiabilidade testada por tipo, bem como a longa vida elétrica e a robustez mecânica, minimizam o custo operacional das redes de média-tensão. Os dispositivos de comutação externos oferecem o maior benefício possível para cada aplicação, desde a otimização de ambientes de rede menos desenvolvidos até utilização em redes elétricas inteligentes voltadas para o futuro.

Deseja ter mais informações sobre nossos sistemas externos de média voltagem? Entre em contato

Entre em contato

Disjuntores a Vácuo Externos de Tanque Vivo 3AF

O economizador de espaço – Confiabilidade em todas as condições climáticas

  • Disjuntor resistente a arco para redes de distribuição
  • Operação altamente confiável e segura
  • Voltagem nominal de 12 a 40,5 kV
  • DVE de Tanque Vivo 3AF0 para subestações transformadoras e redes de distribuição
  • DVE de Tanque Vivo 3AF04/3AF05 para redes de distribuição ferroviária

Disjuntores a Vácuo Externos de Tanque Morto

Design compacto, pequena pegada

  • Disjuntor externo resistente a arco para redes de distribuição
  • Projetado e certificado para o mercado ANSI 
  • 10.000 ciclos operacionais 
  • Voltagem nominal de 12 a 38 kV

Religador a Vácuo 3AD1/3

O polivalente - Segurança para linhas aéreas e subestações transformadoras

  • Utilizado em linhas aéreas e subestações
  • Voltagem nominal até 38 kV
  • Design uniforme para todas as aplicações
  • Com base em mais de 40 anos de experiência
  • A mais recente tecnologia em comutação a vácuo e controle eletrônico

Fusesaver 3AD8

O DVE mais rápido do mundo – Economizando custos com disponibilidade máxima de rede

  • Melhora a confiabilidade e o SAIDI/SAIFI (Índice de Duração/Frequência de Interrupção Média do Sistema)
  • Baixos custos operacionais
  • Requisitos de manutenção reduzidos
  • Retorno de investimento (ROI) típico em menos de dois anos
  • Voltagem nominal de 12 a 27 kV

Portable Switch

Rápido, seguro, rentável

  • Interruptor de agrupamento flexível portátil para redes de distribuição
  • Isolamento temporário facilitado 
  • Instalação simples e operação independente
  • Manutenção rápida e sem riscos
  • Minimização da perda de minutos do cliente

Interruptores Seccionadores

Segurança e confiabilidade para facilidade de manutenção

  • Detecção rápida do estado de comutação da linha
  • Manutenção simplificada
  • Opções de montagem flexíveis
  • Valores de voltagem nominal entre 15 e 69 kV

Confiabilidade maximizada e minimização dos custos operacionais

Os dispositivos de comutação externa são componentes essenciais de redes de distribuição de média-tensão com linhas de distribuição aéreas. Leia mais sobre todas as vantagens em nossa brochura de portfólio.

Soluções Inteligentes

Redes de distribuição de energia em transição

As redes de distribuição de energia estão se tornando cada vez mais complexas. É por esta razão que a Siemens se concentra em ajudar os clientes a melhorar a confiabilidade e a eficiência de suas redes de distribuição. Isto os mantém um passo à frente de seus desafios, do centro de controle, através da rede elétrica, até o consumidor. Os dispositivos de comutação externos da Siemens funcionam de maneira particularmente confiável e segura. A Siemens desenvolveu de maneira consistente esta tecnologia para alta confiabilidade e disponibilidade – para todas as condições climáticas.

Saiba mais sobre nosso portfólio de sistemas de distribuição externos

Referência dos Sistemas Externos

Downloads

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados a sistemas externos de média-tensão

Mais informações

Pronta para as futuras redes elétricas inteligentes

Os dispositivos de comutação externos da Siemens para distribuição de energia de média-tensão permitem que você domine de forma confiável e eficiente os desafios das redes elétricas inteligentes do futuro. Você desfrutará dos benefícios de sistemas testados e certificados e de soluções flexíveis all-in-one. Ficaremos felizes em orientá-lo em todos os aspectos - do centro de controle, através da rede elétrica, até o consumidor. O centro de pesquisa e desenvolvimento de disjuntores em Berlim, na Alemanha, e os Centros de Competência da Siemens no mundo todo fazem parte de uma rede global de P&D, ressaltando o foco que a Siemens atribui à confiabilidade de seus produtos. Aqui, os operadores e interruptores de disjuntores são projetados, desenvolvidos e testados, enquanto os testes de curto-circuito de projeto (tipo) são realizados em laboratórios independentes de teste de potência.

Deseja mais informações sobre nossos sistemas externos de média tensão?

Entre em contato