Fusesaver

Religador Modular Compacto

Inteligente. Compacto. Alimentação automática por tensão.
Introdução

A nova classe de religadores automáticos monofásicos

Ao eliminar as manutenções regulares e utilizar a tensão da linha como fonte de alimentação, o novo Religador Modular Compacto resolve alguns dos problemas comuns dos obsoletos religadores hidráulicos. O religador compacto tem proteção total contra tensão para sistemas de até 27 kV e possui um invólucro com isolamento completo de todas as peças energizadas. O dispositivo é leve, com instalação fácil e comissionamento rápido, além de atualizações de firmware e de configuração via conexão sem fio.

             

Principais Características

Classificações do Religador Modular Compacto

Tipo testado de acordo com IEC 62271-111/ IEEE C37.60
Descrição da Classificação
 
 
 
Modelo

Tensão nominal máxima

kV

12

17.5

27

Frequência de potência nominal suportável - seca

kV

28

50

60

Tensão nominal suportável de impulso

kV

95

110

125

Parâmetros da Unidade de Comutação
 
Rating

Frequência nominal

Hz

50/60

Corrente contínua nominal

A

630

Corrente nominal suportável de curta duração

kA

12.5

Corrente nominal suportável de pico

kA

32.5

Duração nominal do curto-circuito

s

3

Corrente de interrupção simétrica nominal

kA

12.5

Corrente de falha simétrica nominal

kA

12.5

Sequência operacional nominal
O – 0.3s – CO – 2s – CO – 2s – CO

Tempo de compensação

ms

<50 ms

Corrente nominal de interrupção de carregamento de linha

A

5

Corrente nominal de interrupção de carregamento do cabo

A

25

Número mínimo de operações com corrente nominal de curto-circuito
70

Número mínimo de operações de interrupção de carga em operações de corrente nominal/mecânica

10,000 
Classificação IP
67
Ambiente de Serviço
Rating

Faixa de temperatura operacional

-40 a +55°C

Umidade

0 to 100%

Altitude máxima

4.000 m (redução necessária acima de 1.000 m)

Classe de poluição

Muito Pesado

Download

Saiba mais sobre o Religador Modular Compacto (CMR)

Aqui você pode encontrar informações adicionais sobre o produto. Para obter informações específicas, entre em contato conosco.
Contato

Quer saber mais?

Você tem dúvidas sobre nossos produtos, soluções e serviços? Deseja uma oferta? Não hesite em entrar em contato conosco.