Fusesaver™

O disjuntor a vácuo mais rápido do mundo. Veja como a instalação é rápida e fácil.
Introdução

O disjuntor a vácuo inteligente para melhorar a confiabilidade e a segurança

Ao eliminar virtualmente os impactos de falhas temporárias em linhas laterais, o Fusesaver™ ajuda redes de serviços públicos a aumentarem a confiabilidade da rede, minimizando os custos operacionais das redes de média tensão aéreas. O seu tamanho compacto e o peso leve permitem uma instalação rápida e fácil e um comissionamento ágil. Com alimentação automática da corrente da linha, o disjuntor possui a capacidade de eliminação de falhas multifásicas tanto para falhas transitórias quanto para aquelas permanentes. O sistema inteligente fornece conectividade sem fio para acesso remoto e pode ser integrado facilmente à rede SCADA de serviços públicos por meio de uma Unidade de Controle Remoto (RCU).

Maior disponibilidade para a sua rede de distribuição

O Fusesaver™ pode detectar, abrir e eliminar uma falha em menos de meio ciclo (10ms) e é configurável para proteger ou substituir o fusível.

O Fusesaver™ pode ser instalado em série com o fusível

Ao detectar uma corrente de falta, ele abrirá antes que o fusível derreta e eliminará uma falha transitória. 

Em seguida, o Fusesaver™ fecha novamente, reconectando a alimentação. Caso a linha ainda esteja com falha, o fusível operará para eliminar a falha permanente. Este é a tradicional abordagem Abrir-Fechar (OC) do Fusesaver™.

 

Substitua o fusível completamente

Quando instalado dessa maneira, o Fusesaver™ pode executar a mesma funcionalidade Abrir-Fechar para eliminar uma falha transitória, mas também pode executar uma segunda operação “Abrir” (OCO) para eliminar uma falha permanente.

Minimização do risco de incêndios florestais com o Fusesaver™

Em dias de extremo risco de queimadas, é essencial eliminar qualquer probabilidade de falha na rede elétrica que possa iniciar um incêndio. Descubra como o Fusesaver™ pode ajudar você a minimizar o risco de incêndios florestais. 

 

Experiência do Cliente Powercor Australia

Como a Powercor Australia minimiza os riscos de incêndio florestal

A Powercor fornece eletricidade a quase 780.000 residências e empresas em Victoria (Austrália). A distribuidora de energia está localizada em uma das áreas mais propensas a incêndios florestais do mundo e gerencia aproximadamente 90.000 km de linhas de distribuição (87% de linhas aéreas). Veja como a Powercor implementa o Fusesaver™ nas linhas SWER para atenuar o risco de queimadas.  

Benefícios

Melhora da confiabilidade e da segurança das linhas aéreas de distribuição

Tecnologia incomparável para proteção avançada

- Comutação de meio ciclo (10ms)

- Pronto para rede inteligente com módulo de comunicação

- Alimentação automática de corrente de linha baixa (até 0,15A)

- Conectividade sem fio

- Operação de proteção multifásica via comunicação ponto a ponto

- Operação multifásica manual síncrona via comunicação ponto a ponto

- Operação auxiliar de bateria reserva

- Classificado para quebra de carga e fechamento em caso de falha, para comutação manual

- Operação atrasada para abertura/fechamento manual para corte e pick-up de carga

- Design exclusivo, compacto e leve (5,5 kg)

- Diferentes opções de montagem (fixação em linha, braço transversal, montagem em coluna)

- Conexão SCADA opcional por meio da Unidade de Controle Remoto (RCU)

Classificações

 

Tensão nominal

15,5 a 27 kV

Tensão suportável nominal à frequência elétrica

Até 60 kV

Tensão suportável nominal por impulso de raio

Até 125 kV

Corrente nominal de fechamento sob curto-circuito

Até 16 kA

Corrente nominal normal

40 a 200 A

Corrente nominal de curto-circuito

40 a 200 A

Corrente nominal de ruptura de curto-circuito

1.5 a 6.3 kA

Número de ciclos operacionais

2.000

Normas

IEC 62271-100

Referências

Destaque na experiência do cliente - nossos cases pelo mundo

Contato

Gostaria de saber mais?

Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos, soluções e serviços? Deseja que realizemos uma oferta? Não hesite em nos procurar.