Modular, flexível e sempre adaptada às suas necessidades: A E-House é uma solução de fornecimento de energia rentável e eficaz no uso do tempo

As E-Houses são subestações modulares personalizadas, pré-montadas e pré-testadas. Elas são ideais para utilização em situações nas quais são necessárias soluções provisórias ou em locais de difícil acesso. A razão simples é que elas são fáceis de montar e de colocar em operação. Elas fornecem uma fonte de alimentação rápida e flexível, precisamente onde é necessário. As E-Houses foram testadas como alternativa às soluções convencionais de distribuição de energia. Elas foram instaladas em grande número em todo o mundo, na indústria e infraestrutura, bem como para operadores de rede.

Tour 360º - Conheça uma E-house por dentro

Essa “sala de distribuição” é uma das 16 subestações secundárias de casas elétricas, oferecendo um total de 1.700 m² de espaço operacional para um de nossos clientes na América do Sul, Brasil.

 

E-House. A solução plug & play para distribuição de energia elétrica

Saiba mais sobre a fonte de alimentação rápida e modular com o E-House

Baixe o folheto

A E-House fornece energia elétrica – onde quer que seja necessário

Rápida, flexível e confiável: A E-House é uma solução plug-and-play que pode ser utilizada para atender às suas necessidades. De forma rápida e fácil, desde a construção, ajuste e pré-teste na fábrica à montagem, conexão e colocação em operação no local. 

Bem equipada para as suas necessidades: A E-House pode ser perfeitamente configurada e personalizada

A E-House é adequada para muitas aplicações diferentes e estruturada para atender A E-House é adequada para muitas aplicações diferentes e estruturada para atender às suas necessidades – graças às diversas opções de configuração disponíveis. Utilize a ampla gama de componentes do portfólio da Siemens, como sistemas de média e baixa-tensão ou conversores de frequência, transformadores a seco, barramentos, sistemas de bateria e tecnologia de automação. Para implementar sua E-House, também utilizamos tecnologia de construção comprovada, como climatização, alarmes de fumaça e sistemas de extinção de incêndios, além de muitos outros. Todos os componentes são pré-configurados e pré-instalados em módulos de contêiner. 

 

E, obviamente, você obtém tudo a partir de uma única fonte, economizando a necessidade de lidar com vários contatos.

Etapas para sua E-House: do projeto à operação, você pode confiar.

A E-House permite que você atinja suas necessidades específicas da melhor maneira possível. A Siemens fornece o conhecimento e a experiência para desenvolver uma solução rápida e confiável ao longo de todas as fases do projeto, desde o design inicial até a fácil instalação e a operação contínua.

7 Etapas para uma E-House

Solução completa

A importância da energia elétrica como fonte de energia para indústrias, edifícios e infraestruturas está aumentando constantemente. Cada empresa possui necessidades e desafios específicos e requer um fornecimento de energia versátil, adaptável e personalizado para otimizar a disponibilidade e a lucratividade. O Totally Integrated Power (TIP) da Siemens é uma solução de fornecimento de energia completamente personalizável e integrada que inclui produtos, sistemas e soluções de software e hardware em todos os níveis de tensão. O TIP se integra perfeitamente aos sistemas de automação predial e industrial e permite que as empresas se concentrem em suas atividades principais, ao mesmo tempo em que dão suporte às suas cadeias de valor com um fornecimento de energia confiável, seguro e eficiente.

Porque a energia é importante.

Saiba mais sobre o Totally Integrated Power (TIP).

Baixe o catálogo

Referências

Mais informações

E-Houses: rápido, modular, inteligente

Onde quer que uma fonte de alimentação rápida e confiável seja necessária, as E-houses da Siemens são a primeira escolha como estações de grade provisórias.

Saiba mais sobre uma fonte de alimentação rápida e modular com o E-House

Baixar folheto