Conexão em terra para navios atracados: SIHARBOR

Potência do plugue e da tomada para um ambiente sustentável nas zonas portuárias

Com a conexão em terra do SIHARBOR, os navios atracados podem extrair a energia necessária em terra para desligar seus geradores, atendendo assim às normas ambientais mais rigorosas que estão sendo tomadas para os portos em todo o mundo, da maneira mais eficiente. O SIHARBOR fornece uma conexão rápida, simples e flexível para o navio através de um sistema de gestão de cabos.

Fornecimento de energia sustentável para portas ecologicamente corretas

Download

Primeiro fornecimento de energia terrestre europeu para navios de cruzeiro

Para a Autoridade Portuária de Hamburgo (APH), a Siemens desenvolveu um fornecimento de energia terrestre pronto para operação no terminal de cruzeiros Hamburg Altona. O primeiro sistema de fornecimento de energia terrestre europeu deste tipo tem uma capacidade de 12 megavolt ampères (MVA) e funciona com um braço robótico patenteado e móvel projetado especificamente para a faixa de marés. O coração do sistema é um conversor de frequência com software de controle, que ajusta a frequência da rede de distribuição local ao sistema elétrico do navio. O sistema possui um sistema de gestão de cabos especialmente desenvolvido para navios de cruzeiro que fornece uma conexão rápida, fácil e flexível entre a costa e o navio. Veja neste vídeo como ele funciona, além das entrevistas com especialistas. 

Conexão rápida, simples e flexível:

O SIHARBOR fornece uma conexão rápida, simples e flexível para o navio, por meio de um sistema de gestão de cabos. O sistema atende aos diferentes requisitos de energia de operadores portuários, armadores, estaleiros e empresas de fornecimento de energia. Ele pode ser instalado em qualquer porto e adaptado a qualquer topologia de cais e necessidade de energia. Também pode abastecer todos os tipos de embarcações, como navios de cruzeiro ou navios de contêineres e balsas.

Sistema de Conexão de Rede:

O sistema conversor SIPLINK adaptado para aplicações de rede pode conectar duas ou mais redes de CA de média-tensão com diferentes voltagens, ângulos de fase e frequências. Além disso, o SIHARBOR compreende um conversor de frequência variável SINAMICS SM120 CM, bem como um painel de média-tensão NXPLUS C, especialmente projetado para sistemas de conexão em terra.

O painel de distribuição de média-tensão com isolamento a ar tipo NXAIR também é especialmente adequado para aplicação em navios, devido ao seu design compacto, à alta flexibilidade e à robustez.  Várias classificações de navios foram concedidas para o NXAIR, assim como o painel foi instalado com sucesso em vários tipos de navios.

Todos estes componentes perfeitamente compatíveis fornecem uma solução eficiente para portos e navios.

TIP para SIHARBOR

Os portos modernos são confrontados com grandes desafios:

Eles precisam se adaptar a requisitos mais rigorosos de desempenho ambiental, que aumentam os custos de fornecimento de energia, gerando demandas para soluções de proteção e automação para o sistema de energia, a complexidade de infraestrutura e a integração de dados operacionais no ambiente de TI da empresa. O Totally Integrated Power da Siemens oferece suporte para portos por meio de um fornecimento de energia confiável e eficiente para toda a infraestrutura portuária. Uma abordagem integrada – do planejamento e instalação aos serviços – auxilia os portos a explorar todo o seu potencial de eficiência energética.

 

A Potência Totalmente Integrada garante um fornecimento de energia confiável e ecologicamente correto para os portos

 

A Potência Totalmente Integrada oferece todo o espectro de fornecimento de energia confiável, seguro e eficiente para portos futuros. A ampla seleção de soluções de software para fornecimento de energia e automação oferece vantagens importantes para processos integrados de monitoramento digital e gestão de operações. O portfólio de hardware abrange desde disjuntores de baixa-tensão até microrredes e sistemas de conexão terrestre completos.

Distribuição inovadora de energia para portos e portos

Download

Downloads e Suporte

Aproveite as nossas ofertas de serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à solução SIHARBOR
Referências

SIHARBOR Histórias de sucesso

Contato

Entre em contato com nosso Atendimento ao Cliente

Você pode nos contatar 24h por dia. Estamos ansiosos para sua chamada ou solicitação on-line. Telefone 0800 11 94 84 .

Formulário de contato

Fale Conosco