O novo disjuntor em caixa moldada 3VM
Disjuntor para as aplicações simples na infraestrutura e indústria
Com design moderno e mais compacto, o Disjuntor em Caixa Moldada 3VM é indicado para as aplicações simples na infraestrutura e indústria. Possui um portfólio de acessórios adequados e essenciais que atendem perfeitamente as principais aplicações das instalações elétricas da baixa tensão. Assista ao vídeo e conheça os benefícios!
- SIMPLICIDADE: Portfólio compacto para todas as aplicações simples
- EFICIÊNCIA: Rentabilidade superior – o desempenho correto ao preço certo
- INTEGRAÇÃO: Serviços e suportes globais e abrangentes – em qualquer hora e lugar
- CONFIABILIDADE: Qualidade confiável e entrega pontual – graças aos padrões globais Siemens
Os disjuntores em caixa moldada 3VM do portfólio SENTRON de dispositivos de proteção, seccionamento, medição e monitoramento garantem proteção confiável de pessoas e propriedades como componentes integrantes de sistemas de distribuição de energia elétrica eficientes.
Com uma ampla linha de acessórios, os disjuntores podem ser adaptados de forma flexível, rápida e fácil às necessidades individuais.
Os disjuntores em caixa moldada 3VM são componentes indispensáveis para uma eficiente distribuição de energia elétrica na proteção das instalações elétricas de baixa tensão.
Os novos disjuntores em caixa moldada 3VM estabelecem padrões na modularidade de seus acessórios internos e externos.
A modularidade dos acessórios em todos os tamanhos e sua rapidez de instalação poupam tempo e reduzem recursos. Os novos disjuntores em caixa moldada estão disponíveis em versões de 3 e 4 polos (100 A, 160 A, 250 A, 400 A e 630 A) e também em versões de 1 e 2 polos (160 A).
Os disjuntores estão disponíveis em correntes nominais que vão de 16 A até 630 A e tensões nominais de utilização de até 500 V, dependendo da série e do tamanho.
Características
- Design compacto
- Dependendo do tamanho: Versões que vão de 1 polo a 4 polos
- Dependendo do tamanho: capacidades de interrupção de disjuntores de 3 ou 4 polos de 16kA até 55kA em 380 VCA, disjuntores de 1 polo de 25kA e 36kA em 240 VCA e disjuntores de 2 polos de 25kA e 36kA em 380 VCA.
- Versão com montagem fixa e encaixável
- Disparadores de sobrecorrente termomagnéticos
- Aplicações em corrente alternada ou corrente contínua
- Disponível em versões para proteção de partida e seccionadora
- Sem redução da capacidade, até +50 °C
- Acessórios internos modulares e fáceis de encaixar com diversas funções
- Plataforma de acessórios uniformes para todos os tamanhos
Dimensões compactas
Graças às suas dimensões, os disjuntores em caixa moldada 3VM possuem design moderno e compacto nos tamanhos de 100 A à 630 A e se destinam a proteger cabos e linhas nas instalações elétricas de prédios e infraestruturas, possuindo a possiblidade de atuarem também na proteção de motores e como seccionadores.
Para estas aplicações, também há uma ampla linha de acessórios disponíveis, como adaptadores para instalações em trilhos DIN, base plug-in e também módulos de corrente diferencial residual (RCD110 e RCD210) os quais podem ser montados lateralmente.
Disparador
É um disparador de sobrecorrente termomagnético para proporcionar proteção contra sobrecarga e curto-circuito, com valores fixos ou ajustáveis. Foi desenvolvido para implementar instalações econômicas e rentáveis. É adequado para a utilização em redes trifásicas, redes de corrente alternada, e correntes contínuas.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.