Disjuntor em caixa moldada 3VA. Um sistema de uso global.

Ampla gama de componentes acessórios com mais de
-
Um sistema bem concebido, modular e altamente variável
-
Uso global graças a aprovação IEC e UL
Os requisitos estão aumentando para uma operação econômica e eficiente em termos energéticos da distribuição de energia elétrica. Seja em aplicações industriais, edifícios ou infraestrutura: Como um sistema modular altamente variável, a série de disjuntores em caixa moldada 3VA oferece proteção totalmente confiável ao operador e à fábrica, enquanto suporta todas as fases do processo - desde o planejamento até a operação da distribuição de energia elétrica.
Certificação abrangente. Uso global.
Os disjuntores em caixa moldada 3VA estão disponíveis em várias séries com aprovação IEC de acordo com a norma 60947, além de séries em conformidade com a norma UL489. O sistema oferece as melhores condições para os fabricantes de máquinas e equipamentos de manobra. Eles podem usar todas as funções dos disjuntores em caixa moldada para plantas que são operadas na Europa e na América e ficarem confiantes sobre a total conformidade com as normas.
- Sistema modular, bem concebido e altamente variável
- Alta disponibilidade do sistema graças a um excelente conceito de seletividade
- Função de medição integrado
- Integração simples em sistemas de gestão de energia e automação de alto nível
- Ampla gama de acessórios para expansões de funções flexíveis
- Requisitos mínimos de espaço graças a um design altamente compacto
- Suporte ideal em todas as tarefas de uma moderna distribuição de energia - em todas as fases dos processos de engenharia, por exemplo, fornecendo dados CAx
Testado de acordo com a IEC60947
Disjuntores de caixa moldada 3VA1
- Faixa de desempenho de 16 A a 1000 A
- Capacidade de interrupção entre 16 kA e 110 kA a 415 V CA
- Versões de 1, 2, 3 e 4 polos
- Disparador termomagnético
- Adequado para aplicações CC
- Disponíveis também com proteção de partidas de motores e como seccionadores
Disjuntores de caixa moldada 3VA2
- Faixa de desempenho de 25 A a 1.600 A
- Capacidade de interrupção entre 55 kA e 200 kA a 415 V CA
- Disparador eletrônico
- Excelentes valores de seletividade em altas correntes de ruptura
- Display integrado para exibição de valores (ETU série 5,6 e 8)
- ETU séries 6 e 8: função de medição integrada para valores de corrente, tensão e energia
- Capacidade de comunicação com PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) e Modbus RTU
Testado de acordo com UL489 e IEC60947
Disjuntores de caixa moldada 3VA5
- Proteção de linha de 15 A a 800 A
- Capacidade de interrupção de até 100kA em 480 VCA
- Versões de disjuntor de 1, 2, 3 e 4 polos
- Disparador termomagnético
- Também disponível como seccionador e com proteção de motores
Disjuntores de caixa moldada 3VA6
- Proteção de linha de 40 A a 1000 A
- Capacidade de interrupção de até 200kA em 480 VCA
- Versões de 3 ou 4 polos
- Disparador eletrônico
- Função de medição integrada para valores de corrente, tensão e energia
- Comunicação opcional via PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) e Modbus RTU
- Integração simples em sistemas de gestão de energia e automação de alto nível
Foco no processo de engenharia
O disjuntor de caixa moldada 3VA oferece suporte em todas as fases do seu processo de engenharia, desde o planejamento até a operação diária.As séries de disjuntores em caixa moldada 3VA são acompanhadas por um grande número de acessórios, permitindo que o sistema seja precisamente adaptado às necessidades específicas do seu projeto.
- Versátil: uma gama abrangente de acessórios para numerosas expansões de funções
- Flexível: uma ampla e uniforme gama de acessórios e módulos
- Economia de espaço: design compacto para uso em quadros ou gabinetes de distribuição
Economize tempo e dinheiro no planejamento e instalação: Nossa abrangente oferta de dados CAx garante que o seu processo de planejamento seja o mais eficiente possível. Até mesmo a instalação é significativamente simplificada graças ao nosso portfólio de produtos inteligentes.
- Eficiente: todos os dados relevantes de planejamento e engenharia disponíveis por meio do gerenciador de downloads CAx
- Rápido: tecnologia de conexão padrão e identificação única agilizam a montagem e a instalação, por exemplo, por manuseio uniforme de todos os acessórios para todas as séries
- Direto: informações técnicas do produto podem ser acessadas diretamente no dispositivo usando um código QR
Sempre mantenha uma visão geral de todos os dados no sistema e identifique potenciais de economia de energia. Isso é fácil graças à simples integração de disjuntores em caixa moldada em sistemas de automação e gestão de energia de alto nível.
- Descomplicado: fácil conexão a sistemas de gestão de nível superior
- Econômico: a função de medição integrada torna os fluxos de energia transparentes e identifica potenciais formas de economia
- Flexível: suporte a todas as conexões de comunicação atuais
O conceito operacional intuitivo e as excelentes propriedades de seletividade garantem alta disponibilidade, segurança e proteção dos sistemas.
- Contínuo: monitoramento otimizado do sistema graças a disjuntores em caixa moldada com contatos auxiliares e contatos de alarme
- Confiável: excelentes propriedades de seletividade evitam tempos de inatividade de todo o sistema
- Seguro: desligamento seguro em caso de erros, identificando correntes residuais e correntes diferenciais
Para uma distribuição inteligente de energia - o disjuntor em caixa moldada 3VA
O avanço da digitalização e da automação está criando novos desafios na distribuição de energia elétrica. Os sistemas e componentes devem ter capacidade de integração, comunicação e flexibilidade total para proteger de forma confiável os sistemas elétricos contra falhas. Componentes poderosos, como os disjuntores em caixa moldada 3VA, garantem a segurança e a flexibilidade necessárias em ambientes digitais:
- Processos de engenharia automatizados graças a uma ampla gama de softwares e dados CAx
- Conexão perfeita à automação industrial e de edifícios por meio de sistemas de barramento comuns
- Suporte de conceitos abrangentes de eficiência energética graças às funções de medição integradas
Descubra os pontos fortes do disjuntor de caixa moldada 3VA
Com o disjuntor em caixa moldada, você sempre está do lado seguro: Proteção confiável para maior disponibilidade do sistema, maior transparência dos fluxos de energia ou acionamento seletivo em caso de falha; este gráfico interativo demonstra todos os benefícios detalhadamente.-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.